(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FWM-S1210MBD-C
FA-S/FWM-Sシリーズ(ダストシール仕様) ソフトアブソーバ FWM-S

FA-S/FWM-Sシリーズ(ダストシール仕様) FWM-S1210MBD-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,297円
税込単価
4,727円

調整式ダストシール仕様のショックアブソーバ。【特長】・ダストシール仕様なので粉...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    調整式
  • ねじの規格:
    メートルねじ
  • 材質:
    スチール
  • 最大衝突速度(m/s):
    2
  • 最小衝突速度(m/s):
    0.3
  • 許容偏角度(deg):
    2.5
  • 使用温度範囲(℃):
    -5::70
  • 本体/関連商品:
    本体
  • オリフィス構造:
    多孔変則オリフィス式
  • 使用環境:
    耐ダスト

FWM-S1210MBD-C の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

規格表

型番ABCDEF質量g
FWM-S1210MBD-S76-10-3.5M12×141
FWM-S1210MBD-C8844
FWM-S1410RBD-S80--M14×1.563
FWM-S1410RBD-C81068
FWM-S1612XBD-S102-12-5M16×1.5105
FWM-S1612XBD-C1513.5114
FWM-S2016EBD-S120-16-6M20×1.5196
FWM-S2016EBD-C1718218
FWM-S2530GBD-S155-30-8M25×1.5396
FWM-S2530GBD-C1822427
FWM-S2540LBD-C171.5294022.5475
FWM-S2725FBD-S136-25-M27×1.5402
FWM-S2725FBD-C2024451
FWM-S3035TBD-S188-35-10M30×1.5708
FWM-S3035TBD-C18.527755
FWM-S3650UBD-S235-50-12M36×1.51,330
FWM-S3650UBD-C19.5331,410

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 防滴構造ではありませんので、オイルがかかるような場所でのご使用は避けてください。
  • 標準品 FA シリーズ(調整式)と寸法は同じですが、FWM-S2016シリーズだけ全長(A寸法)が長くなっています。

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
ストローク(mm)
最大吸収エネルギ(J)
外形ねじ径
最大等価質量(kgf)
最大抗力値(N)
ピストンロッド復帰力(N)
最大使用サイクル(cycle/min)
外径(φ)
毎分最大吸収エネルギ量(J/min)
全長(mm)
キャップ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FWM-S1210MBD-C

12
10
4.9
M12
30
1470
9.8
60
12
98
84
あり
10

1個

4,297( 4,727円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

調整式ダストシール仕様のショックアブソーバ。
【特長】
・ダストシール仕様なので粉塵環境でも使用可能。
・取り付けネジサイズはM12~M36までの8シリーズを設定。
・各機種調整式で低速・高速仕様がある。
・前半が柔らかく、後半が硬くなり、尚且つ後半の硬い部分を調整できる通称2段モーションタイプ。
・メンテナンスサイクルの長期化、装置へのダメージを軽減、工場内の騒音低減等が望める。
【用途】
・エアーシリンダー駆動の衝撃吸収に最適。
・製鉄、木工、自動車部品加工、各種自動機等で粉塵環境の搬送や組立の衝撃吸収に最適。

カタログ

 

FWM-S1210MBD-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FA-S/FWM-Sシリーズ(ダストシール仕様)の型番FWM-S1210MBD-Cのページです。
型番FWM-S1210MBD-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FA-S/FWM-Sシリーズ(ダストシール仕様)

FA-S/FWM-Sシリーズ(ダストシール仕様)

    FA-2016EA/FA-2725FAシリーズ

    FA-2016EA/FA-2725FAシリーズ

      FA-0806シリーズ

      FA-0806シリーズ

        FA-4225B/FA-4250B/FA-4275Bシリーズ

        FA-4225B/FA-4250B/FA-4275Bシリーズ

          FSシリーズ

          FSシリーズ

            ショートタイプショックアブソーバ RBQシリーズ

            ショートタイプショックアブソーバ RBQシリーズ

              FVシリーズ ショートストロークタイプ

              FVシリーズ ショートストロークタイプ

                耐クーラントタイプショックアブソーバ RBLシリーズ

                耐クーラントタイプショックアブソーバ RBLシリーズ

                  FLシリーズ(M12〜M16)

                  FLシリーズ(M12〜M16)

                    FEDシリーズ(非常停止用途限定品)

                    FEDシリーズ(非常停止用途限定品)

                      ショックアブソーバ 固定タイプ (ステンレス)

                      ショックアブソーバ 固定タイプ (ステンレス)

                        ショックアブソーバ コンパクト固定タイプ

                        ショックアブソーバ コンパクト固定タイプ

                          PSE 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)標準タイプ

                          PSE 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)標準タイプ

                            メーカー 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス SMC 不二ラテックス SMC 不二ラテックス 不二ラテックス ミスミ ミスミ 鍋屋バイテック
                            通常価格 4,297円 7,989円 4,997円 17,899円 5,997円 4,100円 4,997円 4,723円 4,297円 1,997円 3,400円 5,954円 21,536円
                            通常出荷日 6日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 43日目  
                            種類 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 固定式 固定式 固定式 調整式 固定式 固定タイプ コンパクト固定タイプ 固定式
                            ねじの規格 メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ
                            材質 スチール スチール ステンレス スチール スチール 圧延鋼材 スチール 圧延鋼材 スチール アルミニウム ステンレス SUM ステンレス
                            最大衝突速度(m/s) 2 3 2 3 1 3 1 5 3 2 2 1 1.2
                            最小衝突速度(m/s) 0.3 0.15 0.3 0.3 0.3 0.05 0.3 0.05 0.3 0.5 0.05 0.3 0.1

                            FA-S/FWM-Sシリーズ(ダストシール仕様)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FWM-S1410RBD-C
                            FWM-S1410RBD-S
                            FWM-S1612XBD-C
                            FWM-S1612XBD-S
                            FWM-S2016EBD-C
                            FWM-S2016EBD-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) ストローク
                            (mm)
                            最大吸収エネルギ
                            (J)
                            外形ねじ径 最大等価質量
                            (kgf)
                            最大抗力値
                            (N)
                            ピストンロッド復帰力
                            (N)
                            最大使用サイクル
                            (cycle/min)
                            外径
                            (φ)
                            毎分最大吸収エネルギ量
                            (J/min)
                            全長
                            (mm)
                            キャップ

                            4,597円

                            ( 5,057円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1014105.88M143518139.8601414788あり

                            4,297円

                            ( 4,727円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1014105.88M143518139.8601414780なし

                            6,397円

                            ( 7,037円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1016129.8M1650264614.76016235117あり

                            5,897円

                            ( 6,487円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1016129.8M1650264614.76016235102なし

                            7,797円

                            ( 8,577円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            10201629.4M20200352818.16020343137あり

                            6,997円

                            ( 7,697円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10201629.4M20200352818.16020343120なし

                            ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました