オプショナルパーツ 偏角度アダプターです。【特長】・ショックアブソーバのピスト...
偏角度アダプターを取り付ける際は、偏角度用キャップとピストンロッドのガタがなくなるまで本体にねじ込んで、その位置で本体ナットをしっかりと締め込んで下さい。
ガタがある状態で偏角度アダプターを固定してしまいますと、十分なストロークが得られません。
また、ガタがない状態からさらに偏角度アダプターをねじ込んだ位置で固定してしまいますと、偏角度用キャップがストロークエンドまで押し込めない状態になってしまいます。
型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 質量g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP-010RD | 53 | 38 | 3 | 12 | 7 | 11 | M22×1.5 | 24 | 27.7 | 19 | 95 | 84 |
Loading...
オプショナルパーツ 偏角度アダプターです。
【特長】
・ショックアブソーバのピストンロッドの曲がり、パッキンの偏摩耗によるオイル漏れ等を防げます。
・偏角度が±2.5度以上の場合に使用することにより、±10度まで対応が可能になります。
・ショックアブソーバの寿命を延ばすことができます。
・偏角度アダプターを取り付ける際は、偏角度用キャップとピストンロッドのガタがなくなるまで本体にねじ込んで、その位置で本体ナットをしっかりと締め込んで下さい。
【用途】
・自動機の旋回衝突や扉等の回転部に使用可能です。
・搬送機の終端部で、ショックアブソーバにラジアル荷重がかかる場合にも使用可能です。
この商品に近い類似品がありませんでした。
OP-010RDで型番確定
偏角度アダプター OP-010RDの型番OP-010RDのページです。
型番OP-010RDに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました