ピストンロッドを保護するための防滴キャップ付ショックアブソーバー。【特長】・液...
オイルが飛散するような環境でのご使用の際にご利用下さい。
必ずキャップが上向きでご使用下さい。
横向きあるいは下向きでご使用されると、防滴効果があまり期待できません。
型式 | A | B | C | D | E | 質量g |
---|---|---|---|---|---|---|
FK-1612□-C-060 | 21 | 34 | 9.5 | 12 | 88 | 46 |
型式の□内にはL、M、Hのいずれかが入ります。
Loading...
ピストンロッドを保護するための防滴キャップ付ショックアブソーバー。
【特長】
・液体の掛かる環境や少々の飛翔物からピストンロッドの損傷を防ぐ事が可能。
・FA-1612のショックアブソーバに防滴キャップを組付。
・標準品のショックアブソーバでは液体侵入による動作不良を防止する。
【用途】
・工作機械、自動車部品加工、熱処理工程等の切削液やオイルの飛沫が掛かる場所での使用に最適。
この商品に近い類似品がありませんでした。
FK-1612H-C-060で型番確定
FK-1612 防滴キャップ付きショックアブソーバーの型番FK-1612H-C-060のページです。
型番FK-1612H-C-060に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
FK-1612L-C-060 |
FK-1612M-C-060 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 対応本体 |
---|---|---|---|---|---|---|
6,907円 ( 7,598円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | FK-1612L-C | |
6,907円 ( 7,598円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | FK-1612M-C |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました