取付方向自由型のガススプリング。【特長】・反発力490~686Nまで、幅広く設...
型番
未確定34件の候補があります。
Loading...
*…使用温度範囲(60℃以内でご使用ください。)
KYBガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。また、バネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
フリーピストンタイプ[取付自由形]
全方向に取付可能です。またピストンロッド伸び速度を調整できます。
KYBガススプリング(フリーピストンタイプ)は上図に示すように、ガス室C内に窒素ガスが封入されておりフリーピストンを介し常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力をもっています。したがって反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
また、ピストンロッド伸び方向のスピードコントロールも可能です。
ピストンロッドが所定の位置より移動する場合AB室のオイルはピストンのオリフィス穴を通過し移動します。同時にシリンダー内ではロッドの体積変化分をガス室Cの変化により調整しています。
KYBガススプリングにおいて伸縮作動させると右図ような特性となります。これはガス室の内圧変化や内部のオイルシールや各部品の摺動抵抗が表れるものです。
Fa=(Fau+Fal)/2
Fb=(Fbu+Fbl)/2
f=内部摺動抵抗値(シール等による摺動抵抗)
右図のようにガススプリングを取付けたときのフタの開閉に必要な操作力は下表のようになります。
フタ重量5kgfのとき
機種名 | 0°の時の操作力(kgf) | 60°の時の操作力(kgf) | ||
---|---|---|---|---|
開くとき | 閉じる時 | 開くとき | 閉じる時 | |
KDF100-5 | -2.1 | -1.7 | 0.03 | 2.6 |
KDF100-10 | -1.5 | -1.1 | 2.5 | 5.0 |
KDF100-15 | -0.9 | -0.5 | 4.9 | 7.4 |
※操作力とは:右図にあるフタ先端部を持ち、フタを持ち上げるのに必要な人の力です。
廃却の手順
上図の要領で穴をあけガス抜きをしてから廃却してください。
本製品には、窒素ガスが高圧で封入されています。ガスを抜かずに廃却処理をすると、爆発により怪我をすることがあります。廃却する際は、次の注意を守ってください。
型番 |
ストローク S(mm) |
Fa(N) |
最小長 Lmin(mm) |
使用温度範囲(℃) |
Fb |
最大長 Lmax |
トラスココード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
50
|
490
|
196
|
-20~80
|
609
|
246
|
838-8408
| 1個 | 4,628円(
5,091円
) | 9日目 | |
50
|
588
|
196
|
-20~80
|
731
|
246
|
838-8409
| 1個 | 4,628円(
5,091円
) | 9日目 | |
50
|
686
|
196
|
-20~80
|
851
|
246
|
838-8410
| 1個 | 4,831円(
5,314円
) | 6日目 | |
70
|
686
|
246
|
-20~80
|
868
|
316
|
838-8413
| 1個 | 4,628円(
5,091円
) | 9日目 | |
80
|
686
|
250
|
-20~80
|
906
|
330
|
838-8416
| 1個 | 4,260円(
4,686円
) | 6日目 | |
90
|
490
|
270
|
-20~80
|
644
|
360
|
838-8417
| 1個 | 4,744円(
5,218円
) | 9日目 | |
90
|
588
|
270
|
-20~80
|
773
|
360
|
838-8418
| 1個 | 4,959円(
5,455円
) | 9日目 | |
90
|
686
|
270
|
-20~80
|
901
|
360
|
838-8419
| 1個 | 4,744円(
5,218円
) | 6日目 | |
100
|
490
|
286
|
-20~80
|
657
|
386
|
838-8381
| 1個 | 5,067円(
5,574円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
100
|
588
|
286
|
-20~80
|
787
|
386
|
838-8382
| 1個 | 4,067円(
4,474円
) | 6日目 | |
100
|
686
|
286
|
-20~80
|
918
|
386
|
838-8383
| 1個 | 4,886円(
5,375円
) | 39日目 | |
120
|
490
|
320
|
-20~80
|
662
|
440
|
838-8384
| 1個 | 4,744円(
5,218円
) | 9日目 | |
120
|
588
|
320
|
-20~80
|
794
|
440
|
838-8385
| 1個 | 4,959円(
5,455円
) | 9日目 | |
120
|
686
|
320
|
-20~80
|
926
|
440
|
838-8386
| 1個 | 5,050円(
5,555円
) | 9日目 | |
130
|
490
|
340
|
-20~80
|
662
|
470
|
838-8387
| 1個 | 4,527円(
4,980円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
130
|
588
|
340
|
-20~80
|
794
|
470
|
838-8388
| 1個 | 5,305円(
5,836円
) | 6日目 | |
130
|
686
|
340
|
-20~80
|
926
|
470
|
838-8389
| 1個 | 3,759円(
4,135円
) | 6日目 | |
150
|
490
|
376
|
-20~80
|
658
|
526
|
838-8390
| 1個 | 4,044円(
4,448円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
150
|
588
|
376
|
-20~80
|
789
|
526
|
838-8391
| 1個 | 4,034円(
4,437円
) | 6日目 | |
180
|
490
|
430
|
-20~80
|
656
|
610
|
838-8393
| 1個 | 4,744円(
5,218円
) | 9日目 | |
180
|
588
|
430
|
-20~80
|
786
|
610
|
838-8394
| 1個 | 4,744円(
5,218円
) | 9日目 | |
180
|
686
|
430
|
-20~80
|
917
|
610
|
838-8395
| 1個 | 4,628円(
5,091円
) | 9日目 | |
200
|
490
|
466
|
-20~80
|
657
|
666
|
838-8396
| 1個 | 3,747円(
4,122円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
200
|
588
|
466
|
-20~80
|
787
|
666
|
838-8397
| 1個 | 3,747円(
4,122円
) | 6日目 | |
200
|
686
|
466
|
-20~80
|
918
|
666
|
838-8398
| 1個 | 4,997円(
5,497円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
250
|
490
|
500
|
-20~80
|
730
|
750
|
838-8399
| 1個 | 5,142円(
5,656円
) | 6日目 | |
250
|
588
|
500
|
-20~80
|
875
|
750
|
838-8400
| 1個 | 4,800円(
5,280円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
250
|
686
|
500
|
-20~80
|
1019
|
750
|
838-8401
| 1個 | 4,997円(
5,497円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
300
|
490
|
550
|
-20~80
|
780
|
850
|
838-8402
| 1個 | 5,288円(
5,817円
) | 6日目 | |
300
|
588
|
550
|
-20~80
|
935
|
850
|
838-8403
| 1個 | 4,661円(
5,127円
) | 6日目 | |
300
|
686
|
550
|
-20~60
|
1089
|
850
|
838-8404
| 1個 | 6,278円(
6,906円
) | 6日目 | |
350
|
392
|
600
|
-20~80
|
665
|
950
|
838-8405
| 1個 | 6,535円(
7,189円
) | 9日目 | |
350
|
490
|
600
|
-20~80
|
829
|
950
|
838-8406
| 1個 | 6,535円 1,960円 ( 2,156円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
350
|
588
|
600
|
-20~60
|
993
|
950
|
838-8407
| 1個 | 6,014円(
6,615円
) | 6日目 |
Loading...
取付方向自由型のガススプリング。
【特長】
・反発力490~686Nまで、幅広く設定。
・ストロークも、50~350mmまで、使用用途に合わせて設定することが可能。
・オールガスタイプに比べ、ピストンロッドが伸びる速度が遅く、快適なフィーリングを提供。
【用途】
・重い蓋等を軽く持ち上げるための補助が可能。
・架装トラックの扉開閉や医療用ベッドの昇降等幅広い分野で使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました