(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KPGシリーズ(オールガスタイプ)

KPGシリーズ(オールガスタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,870円 ~ 6,306円
税込価格
5,357円 ~ 6,937円

ストローク長に対し、全長がコンパクトなガススプリング。【特長】・ストロークに対...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ガススプリング
  • ガススプリングの(構造)種類:
    取付方向固定(オールガス)タイプ
  • 使用温度範囲(℃):
    -20::80
  • ロッド材質:
    スチール
  • ロッド径 d:
    12.5
  • 使用用途:
    産業機械/OA機器/医療機器/工作機械/一般家具
  • 使用環境:
    屋内
  • ロッド側先端形状:
    Jタイプ
  • シリンダ側先端形状:
    Jタイプ
  • シリンダ材質:
    スチール
  • 取付方向:
    60°
  • シリンダ外径 D:
    27.4
  • 本体色:
    ブラック

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

KPGシリーズ(オールガスタイプ) 外形図

規格表

KPGシリーズ(オールガスタイプ) 規格表

商品特長詳細

KYBガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。また、バネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。

オールガスタイプ[コンパクト型]

KPGシリーズ(オールガスタイプ) 特長
KPGシリーズ(オールガスタイプ) 特長2

フリーピストンタイプからオイルとフリーピストンを取り除いたもので直接加圧するタイプです。

反発力特性

KYBガススプリングにおいて伸縮作動させると右図ような特性となります。これはガス室の内圧変化や内部のオイルシールや各部品の摺動抵抗が表れるものです。

Fa=(Fau+Fal)/2
Fb=(Fbu+Fbl)/2

f=内部摺動抵抗値(シール等による摺動抵抗)

KPGシリーズ(オールガスタイプ) 特長3

選定サポート情報

選定上の注意

  • ガススプリングの必要反発力は F=W×L1/L2となるため、選定ガススプリングの反発力はF×1.1(kgf)以上になるように選定してください。
  • 求められた反発力(F×1.1)がガススプリングの公称反発力(Fa)より大きい時は2本以上の使用としてください。
  • KYBガススプリングの最縮長時の反発力(Fb)は公称反発力(Fa)の約1.4倍になるように設計されています。
  • ガススプリングの反発力は20℃で設計されています。温度が10℃変化する(高温、低温側とも)毎に反発力は約3.4%増減しますので、使用条件を考慮して選定してください。
  • 取付ピンについては、ブラケット穴径-0.5mm以下にてご使用ください。
KPGシリーズ(オールガスタイプ) 特長2

選定例(選定方法)

右図のようにガススプリングを取付けたときのフタの開閉に必要な操作力は下表のようになります。

フタ重量5kgfのとき

機種名0°の時の操作力(kgf)60°の時の操作力(kgf)
開くとき閉じる時開くとき閉じる時
KDF100-5-2.1-1.70.032.6
KDF100-10-1.5-1.12.55.0
KDF100-15-0.9-0.54.97.4

※操作力とは:右図にあるフタ先端部を持ち、フタを持ち上げるのに必要な人の力です。

KPGシリーズ(オールガスタイプ) 選定例

注意・禁止事項

選定上のご注意

  • ガススプリングの取付位置を設定される際、ガススプリングの仕様と向きを必ず確認して下さい。
    オールガスタイプは、ピストンロッド下向きでのご使用をお願いします。ピストンロッドを上向きで設定しますと、ガス漏れを発生させる原因となります。
  • ガススプリングの仕様範囲で選定して下さい。
    最大長より、引っ張ったり、最少長より、押し込んだりしますとガススプリングの故障、あるいは、お客様が怪我をする恐れがあり、大変危険です。
  • ガススプリングに横荷重が掛からないよう設定して下さい。
    ガススプリングは、直進方向に動く製品で横荷重への対策はされておりません。故障の原因となります。
  • 扉や蓋等、ガススプリングを利用して持ち上げ、保持をする場合、必ずステー・ストッパー等を利用して下さい。
    ガススプリングは、窒素ガスを利用して反力を出しており、温度変化により反力が変化します。
  • ガススプリングが急激なスピードや微振動を受ける可能性のある場所では使用しないで下さい。
    ガススプリングに急激な伸び縮み・微振動・微振幅を与えるとシール等を痛め、故障の原因となります。

注意・禁止事項

  • 周囲温度は-20℃~+80℃の範囲内で、使用して下さい。
    周囲温度により、オイルの凍結・ガスの膨脹により故障の原因をなります。仕様により、温度範囲に制約があります。寸法一覧表を確認して下さい。
  • ビニール等の梱包材を取り外してから、ガススプリングをご利用下さい。
    梱包材がピストンロッドに付着し、内部に入り込みシールを痛め、油漏れを起こす原因となります。
  • ガススプリングの摺動部に注油は不要です。
    ピストンロッド部等の摺動部に注油されますと、内部のシールを痛め油漏れの原因となります。
  • ピストンロッドに傷をつけないで下さい。
    ピストンロッドに傷をつけ摺動させると内部のオイル・ガスが漏れて反発力低下・作動不良の原因となります。
  • ガススプリングのシリンダー部分に傷をつけないで下さい。
    錆の原因となります。また、圧痕は作動不良の原因となりますので、ご注意下さい。
  • 雨や水のかかる場所、ホコリの多い場所での使用は避けて下さい。
    シールを痛め、反発力低下・作動不良の原因となります。
  • 廃却の目的以外で分解する事は避けて下さい。
    高圧ガスが封入されていますので、分解すると爆発や内部部品が飛び出す可能性があり非常に危険です。
  • 反発力の低下・油漏れが発生した場合、直ちに使用を中止し、KYB社へ連絡下さい。
    フリーピストンタイプは、油が漏れた際、反発力が高くなり、取付部等破損する場合があります。

注意・禁止事項

廃却の手順

  • (1)ビニール袋をかぶせ、その上から2~3mmのドリルで穴をあけ、ガス・油を抜いて下さい。
  • (2)保護メガネを使用する等、安全対策を行ってから、作業して下さい。
KPGシリーズ(オールガスタイプ) 注意

上図の要領で穴をあけガス抜きをしてから廃却してください。

本製品には、窒素ガスが高圧で封入されています。ガスを抜かずに廃却処理をすると、爆発により怪我をすることがあります。廃却する際は、次の注意を守ってください。

  • ガス抜きする場合、穴から油や切り粉が飛び出すことがありますので、防護メガネ等をご使用ください。
  • 押しつぶさないこと。
  • 切断しないこと。
  • 上図の指定箇所以外の場所に穴をあけないこと。
  • 火中に投じないこと。
  • 火に近づけたり、溶接の炎を近づけないこと。

型番リスト

型番
ストローク S(mm)
Fa(N)
最小長 Lmin(mm)
Fb
最大長 Lmax
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70
686
179
865
249
838-8454

1個

5,375( 5,913円 )

9日目

70
785
179
988
249
838-8455

1個

4,870( 5,357円 )

9日目

80
588
189
748
269
838-8456

1個

5,266( 5,793円 )

53日目

80
785
189
997
269
838-8458

1個

4,870( 5,357円 )

9日目

90
588
199
753
289
838-8459

1個

4,870( 5,357円 )

55日目

120
785
229
1015
349
838-8425

1個

5,266( 5,793円 )

46日目

150
588
259
768
409
838-8429

1個

4,870( 5,357円 )

51日目

180
588
289
771
469
838-8432

1個

4,870( 5,357円 )

60日目

250
686
359
905
609
838-8439

1個

4,870( 5,357円 )

68日目

300
785
409
1036
709
838-8443

1個

6,306( 6,937円 )

6日目

350
588
459
780
809
838-8444

1個

5,818( 6,400円 )

2日目

350
686
459
909
809
838-8445

1個

5,834( 6,417円 )

2日目

350
785
459
1038
809
838-8446

1個

6,186( 6,805円 )

73日目

400
588
509
781
909
838-8447

1個

5,819( 6,401円 )

2日目

400
785
509
1040
909
838-8449

1個

5,818( 6,400円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ストローク長に対し、全長がコンパクトなガススプリング。
【特長】
・ストロークに対し、全長が短く設定でき、短いスペースに取付が可能。
・反発力588~785Nまで、幅広く設定。
・ストロークも、50~400mmまで、使用用途に合わせて設定することが可能。
【用途】
・重い蓋等を軽く持ち上げるための補助が可能。
・ミニバンのリヤゲート開閉等幅広い分野で使用可能。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KPGシリーズ(オールガスタイプ)

KPGシリーズ(オールガスタイプ)

    ガススプリング KSGシリーズ(オールガスタイプ)

    ガススプリング KSGシリーズ(オールガスタイプ)

      KHGシリーズ(オールガスタイプ)

      KHGシリーズ(オールガスタイプ)

        KMGシリーズ(オールガスタイプ)

        KMGシリーズ(オールガスタイプ)

          KSFシリーズ(フリーピストンタイプ)

          KSFシリーズ(フリーピストンタイプ)

            KPFシリーズ(フリーピストンタイプ)

            KPFシリーズ(フリーピストンタイプ)

              KMFシリーズ(フリーピストンタイプ)

              KMFシリーズ(フリーピストンタイプ)

                ガススプリング 取付方向自在タイプ GSKSFタイプ

                ガススプリング 取付方向自在タイプ GSKSFタイプ

                  ガススプリング ガス反力指定タイプ

                  ガススプリング ガス反力指定タイプ

                    ガススプリング 取付方向自在 / 高ガス反力・樹脂ブッシュ付属タイプ

                    ガススプリング 取付方向自在 / 高ガス反力・樹脂ブッシュ付属タイプ

                      STABILUS INDUSTRYLINE 小型ガススプリング

                      STABILUS INDUSTRYLINE 小型ガススプリング

                        ステンレス ガススプリング

                        ステンレス ガススプリング

                          STABILUS INDUSTRYLINE 引き込み式ガススプリング

                          STABILUS INDUSTRYLINE 引き込み式ガススプリング

                            メーカー KYB(カヤバ工業) KYB(カヤバ工業) KYB(カヤバ工業) KYB(カヤバ工業) KYB(カヤバ工業) KYB(カヤバ工業) KYB(カヤバ工業) ミスミ 不二ラテックス ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 4,870円 4,479円 4,289円 4,302円 3,319円 3,747円 3,031円 2,470円 6,486円 2,420円 6,772円 21,904円 29,738円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目   4日目   3日目~  
                            種類 ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング
                            ガススプリングの(構造)種類 取付方向固定(オールガス)タイプ 取付方向固定(オールガス)タイプ 取付方向固定(オールガス)タイプ 取付方向固定(オールガス)タイプ 取付方向自在(フリーピストン)タイプ 取付方向自在(フリーピストン)タイプ 取付方向自在(フリーピストン)タイプ 取付方向自在タイプ ガス反力指定タイプ 取付方向自在タイプ 取付方向固定タイプ 取付方向固定タイプ 取付方向固定タイプ
                            使用温度範囲(℃) -20::80 -20::80 -20::80 -20::80 -20::80 - - -20::60 -20::80 -20::60 -30::80 - -40::200
                            ロッド材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - - - - - -
                            ロッド径 d 12.5 7 8 10 7 12.5 10 - - - - - -

                            KPGシリーズ(オールガスタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ピストンロッドを上に向けて使用したら、どうなりますか?
                            A
                            内部の潤滑油が機能しなくなり、故障の原因となります。
                            なお、ピストンロッド上向きでも壊れない仕様もありますので、別途VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。

                            ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました