(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

V形防振ゴム

V形防振ゴム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,697円 ~ 45,243円
税込価格
4,067円 ~ 49,767円

加振力の大きな機械用など、複雑な振動系の防振支持に適した防振ゴム。【特長】・加...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    防振ゴム・ゲル
  • 材質:
    天然ゴム
  • 硬度(ショアA):
    45
  • 色:
  • 使用用途:
    クッション/防振/除振
  • 特性:
    標準
  • 使用雰囲気温度(℃):
    ~50
  • 防振ゴムの種類:
    V形

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

KC-35~80

KC - 35~80の寸法図
KC - 35~80の寸法図
 

KC-75BP~100BP

KC - 75BP~100BPの寸法図
KC - 75BP~100BPの寸法図
 

KC-140BP~170BP

KC - 140BP~170BPの寸法図
KC - 140BP~170BPの寸法図

製品仕様

KC-35~80の外観

KC-35~80

KC-75BP~100BPの外観

KC-75BP~100BP

型番Z方向支持荷重
N { kgf }
許容荷重
N { kgf }
Z方向ばね定数Kz
N/mm{ kgf/cm }
剛性比
KX/KZ
剛性比
KY/KZ
Z方向X方向Y方向
KC-35~98{10}200{20}130{13}49{5}74{75}0.720.33
KC-45~440{45}880{90}540{55}250{25}230{235}0.640.27
KC-60~930{95}1,810{185}640{65}290{30}370{380}0.650.28
KC-70~1,500{150}2,800{290}1,100{110}540{55}510{520}0.660.29
KC-75~880{90}1,700{170}1,030{105}390{40}170{170}0.710.31
KC-80~1,320{135}2,500{260}1,520{155}590{60}290{300}0.720.30

※ゴム材質は天然ゴム配合硬さ45

規格表

型番標準寸法 mm
ABEFdL1L2S1S2t1H1
KC-3560303026M10312925254.535
KC-4582504040M12353435344.545
KC-60108704556M124543.54040660
KC-70126905565M1652525252870
KC-75135707656M124543.54040673
KC-80148907665M1652525252880

※六角ナット、スプリングワッシャー各2ヶ付き

開発秘話

 

水平方向の剛性を高めた商品です。

型番リスト

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
接続形状
接続ねじ M
高さH・厚さT(mm)
ばね定数(N/mm)
許容荷重(N)
外形 A(mm)
外形 B(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~300
両端おねじ
M10
35
74
98
60
30
10

1個

3,697( 4,067円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

301~700
両端おねじ
M12
45
230
440
82
50
10

1個

4,189( 4,608円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

701~2500
両端おねじ
M12
60
370
930
108
70
10

1個

5,997( 6,597円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

701~2500
両端おねじ
M16
70
510
1500
126
90
10

1個

7,589( 8,348円 )

5日目

701~2500
両端おねじ
M12
73
170
880
135
70
10

1個

7,989( 8,788円 )

5日目

701~2500
両端おねじ
M16
80
290
1320
148
90
10

1個

8,556( 9,412円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

加振力の大きな機械用など、複雑な振動系の防振支持に適した防振ゴム。
【特長】
・加振力の大きな機械に対応可能。横方向(Kx)の剛性が大きい。
・ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振指示に適すように設計。
・丸型防振ゴムに比べ、横方向に剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適している。
・取り付けの方向により特性変更が可能。置いただけでも使用可能。
・取り付けが簡単で、取付方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られる。
・KC-75BP、KC-08BP、KC100BPはベースプレートにゴムパッドを接着していますので機械を床上に置いただけで使用可能。
【用途】
・高速ディーゼル機関、空気圧縮機、振動ふるい、横形遠心分離機、振動スクリーンなどの防振に。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

V形防振ゴム

V形防振ゴム

    高さ一定丸形防振ゴム

    高さ一定丸形防振ゴム

      山形防振ゴム

      山形防振ゴム

        軽量用防振ゴムKP・KQ

        軽量用防振ゴムKP・KQ

          軽量用防振ゴム KXA・KXB

          軽量用防振ゴム KXA・KXB

            クラタイト

            クラタイト

              吊形防振ゴム

              吊形防振ゴム

                くら形防振ゴム

                くら形防振ゴム

                  低振動数形防振ゴム

                  低振動数形防振ゴム

                    ゴム・バッファー 円筒形

                    ゴム・バッファー 円筒形

                      ゴム・バッファー パラボラ形

                      ゴム・バッファー パラボラ形

                        高さ一定丸形防振ゴム片側プレートタイプ

                        高さ一定丸形防振ゴム片側プレートタイプ

                          防振ゴム ストッパー

                          防振ゴム ストッパー

                            メーカー 倉敷化工 倉敷化工 倉敷化工 倉敷化工 倉敷化工 倉敷化工 倉敷化工 倉敷化工 倉敷化工 ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー 倉敷化工 NOK
                            通常価格 3,697円 1,097円 1,697円 598円 518円 48円 368円 1,697円 998円 245円 455円 1,195円 1,276円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   5日目   5日目  
                            種類 防振ゴム・ゲル 防振ゴム・ゲル 防振ゴム・ゲル 防振ブッシュ 防振ゴム・ゲル 防振マウント・空気ばね 防振ブッシュ 防振ブッシュ 防振ゴム・ゲル 防振ゴム 緩衝用ストッパ 防振ゴム・ゲル 緩衝用ストッパ
                            材質 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム クロロプレン 天然ゴム 合成ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム ハイダンピングラバー
                            硬度(ショアA) 45 50 60 45 15 75 - - - 55±5° 55±5° - 60
                            使用用途 クッション/防振/除振 クッション/防振/除振 クッション/防振/除振 クッション/防振/除振 クッション/防振/除振 クッション/防振 クッション/防振/吊下げ クッション/防振/除振 クッション/防振/除振 - - クッション/防振/除振 -

                            V形防振ゴムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました