(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量用防振ゴムKP・KQ

軽量用防振ゴムKP・KQ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
598円 ~ 1,797円
税込価格
658円 ~ 1,977円

軽量機械の防振対策に最適な防振ゴム。【特長】・他の防振ゴムに比較してばね定数が...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    防振ブッシュ
  • 材質:
    クロロプレン
  • 最大許容荷重(範囲)(N):
    ~300
  • 硬度(ショアA):
    45
  • 色:
  • 使用用途:
    クッション/防振/除振
  • 特性:
    標準耐/オゾン性
  • 使用雰囲気温度(℃):
    ~70
  • 防振ゴムの種類:
    その他

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

軽量用防振ゴム:関連画像

KP型

軽量用防振ゴム:関連画像

KQ型

製品仕様

軽量用防振ゴム:関連画像

KP型

軽量用防振ゴム:関連画像

KP-32

軽量用防振ゴム:関連画像

KQ型

軽量用防振ゴム:関連画像

KQ-53

  • 軽量用防振ゴムKP/KQは、従来の防振ゴムに比べてばね定数が低く、とくに軽量機械の防振対策用に作られた防振ゴムで、継続的な振動や突発的な衝撃に対して効果を発揮。
  • 主な用途:事務機器、空調装置、電子機器、小型発電機、その他軽量機器
  • ※ ゴム材質はクロロプレンゴム配合硬さ45とする。

規格表

型番標準寸法 mm支持荷重
N{ kgf }
許容荷重
N{ kgf }
ばね定数Kz
N/mm  {kgf/cm}
剛性比
KX/KZ
ABHPDdd1ht
KP-3242321136254.53.67120{2}25{2.5}19{19}2.2
KP-4259421650356.54.89.91.634{3.5}49{5}24{24}2.2
KP-5776572263509614.41.659{6}78{8}29{30}2.2
KQ-274327113614M43.64.21.625{2.5}34{3.5}30{31}0.4
KQ-386038155019M64.861.659{6}78{8}40{41}0.4
KQ-538453217027M8681.6140{14}180{18}60{61}0.4

商品特長詳細

技術情報

防振とは?
設備機器(振動源)から発生する振動を、床や壁といった外部に伝えないようにすることを「防振」という。振動している機械などを弾性体で支持して、外部と絶縁することで効果が得られる。

防振の原理と振動伝達率
振動を発生する機械を防振支持する場合、あるいは、外部からの振動を精密機器などに影響を及ぼさないように防振支持する場合には、防振ゴムが用いられる。

軽量用防振ゴム:関連画像

図(1) 防振モデル

図(1)のように、防振ゴムで機械を支持した場合、基礎に伝えられる力をF、防振支持しない場合の力をFoとすると、振動伝達率Trは次の式(1)で表される。

軽量用防振ゴム:関連画像

式(1)振動伝達率、式(2)振動数比

Fo:機械から発生する加振力
F:機械から基礎に伝えられた加振力
u:振動数比
f:機械から発生する振動数
fn:機械を防振支持した時の固有振動数

軽量用防振ゴム:関連画像

図(2) 振動伝達率と振動数比の関係

式(1)をグラフ化したものが図(2)のグラフ。振動数比が√2(約1.4)以上となれば、振動伝達率が1以下となり、防振効果ありと判断される。

振動数比振動伝達率振動状態防振状態
u=0Tr=1Fo=F防振効果無し
u=1Tr→∞Fo<F→∞共振
u=√2Tr=1Fo=F防振効果無し
u>√2Tr<1Fo>F防振効果あり

開発秘話

 

対象機器が軽量の場合、当時、適合する防振ゴムがありませんでした。そこで開発したのが軽量用防振ゴムです。

型番リスト

型番
接続形状
接続ねじ M
高さH・厚さT(mm)
ばね定数(N/mm)
許容荷重(N)
外形 A(mm)
外径 D(φ)
外形 B(mm)
穴径 d(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通し穴
-
11
19
20
42
25
32
4.5
10

1個

773( 850円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

通し穴
-
16
24
34
59
35
42
6.5
10

1個

768( 845円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

通し穴
-
22
29
59
76
50
57
9
10

1個

1,797( 1,977円 )

5日目

片端めねじ
M4
11
30
25
43
14
27
M4
10

1個

658( 724円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

片端めねじ
M6
15
40
59
60
19
38
M6
10

1個

598( 658円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

片端めねじ
M8
21
60
140
84
27
53
M8
10

1個

1,697( 1,867円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量機械の防振対策に最適な防振ゴム。
【特長】
・他の防振ゴムに比較してばね定数が小さく軽量機器の防振に適している。
・継続的な振動や突発的な衝撃に対して効果を発揮。
・適当な剛性比により水平方向の安定性に優れている。
・ゴム材質はクロロプレンゴムで難燃性、耐オゾン性に優れている。
【用途】
・事務機器、電子機器、小型発電機などの軽量機器の防振に適している。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量用防振ゴムKP・KQ

軽量用防振ゴムKP・KQ

    軽量用防振ゴム KXA・KXB

    軽量用防振ゴム KXA・KXB

      防振ゴム(グロメット)

      防振ゴム(グロメット)

        クラタイト

        クラタイト

          防振ゴム ストッパー

          防振ゴム ストッパー

            山形防振ゴム

            山形防振ゴム

              防振ゴム ステッピングモーターマウント

              防振ゴム ステッピングモーターマウント

                V形防振ゴム

                V形防振ゴム

                  レベル付防振ゴム

                  レベル付防振ゴム

                    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 両端おねじタイプ

                    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 両端おねじタイプ

                      【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 両端めねじタイプ

                      【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 両端めねじタイプ

                        【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 片端おねじタイプ

                        【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 片端おねじタイプ

                          【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 片端めねじタイプ

                          【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 片端めねじタイプ

                            メーカー 倉敷化工 倉敷化工 NOK 倉敷化工 NOK 倉敷化工 NOK 倉敷化工 昭和電線ケーブルシステム ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 598円 518円 338円 48円 1,276円 1,697円 944円 3,697円 3,975円 68円 86円 86円 86円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 防振ブッシュ 防振ゴム・ゲル 防振ブッシュ 防振マウント・空気ばね 緩衝用ストッパ 防振ゴム・ゲル 防振マウント・空気ばね 防振ゴム・ゲル 防振マウント・空気ばね 防振ゴム 防振ゴム 防振ゴム 防振ゴム
                            材質 クロロプレン 天然ゴム ハイダンピングラバー 合成ゴム ハイダンピングラバー 天然ゴム ニトリルゴム 天然ゴム クロロプレン 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム
                            最大許容荷重(範囲)(N) ~300 ~300 ~300 ~300 - - ~300 - 12501~60000 - - - -
                            硬度(ショアA) 45 15 45 75 60 60 - 45 - ショアA60 ショアA60 ショアA60 ショアA60

                            軽量用防振ゴムKP・KQのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            製品に使っています
                            評価 4.0満足度:4.02023/10/25
                            製造しているコンピューター関連製品の部品として使用しています。以前よりこのモデルを使用しており、その経験と要求仕様から選択しています。取り付けはなんの問題も無く簡単にできます。動作も防振ゴムとして意図通りに機能しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防振用のダンパとして
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/29
                            問題なく使用できました。小型で邪魔にならないサイズ感でよかったです。
                            揺れるキャビネットに使用しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機器表示器の防振に使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/07/05
                            商社から購入しています。価格は若干高いですが、この納期では当社に入荷しません。緊急使用時に購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました