(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
標準パイプ

標準パイプ (レビュー)

通常価格(税別)
1,017円 ~ 1,613円
税込価格
1,119円 ~ 1,774円
通常出荷日
3日目~
錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼管に高機能プラスチックを被覆したパイプ。
【特長】
・人や物に優しく、防錆効果、耐候性、耐久性に優れている
【用途】
・作業台や棚、台車、シューター、フローラック等の骨組みの構成に便利

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

標準パイプのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
  1. 星3
    0%
  2. 星2
    0%
  3. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    キャスター付作業台
    評価 5.0満足度:5.02016/05/30
    パイプカッターで簡単に、自由な長さに加工ができるので、オリジナルの収納棚や作業台などがつくれる。ユニプラジョイントとの組み合わせだと、組み立ても簡単で後から分解もできるので便利。色がグリーンなど綺麗なものもあるが、作業中にパイプ表面に擦り傷ができたり、汚れたりするので、傷・汚れが目立ちにくいグレー色がよい。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ラック
    評価 5.0満足度:5.02022/06/28
    オリジナルの作業用ラックを製作しました。
    加工が容易なことと、フレームの汎用性が高いので重宝します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    専用台車の製作に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02021/08/18
    自社内で新規に製作する、専用台車に使用しています。定尺物を必要な長さにカットして使っています。専用台車なので、不要になったら簡単にばらせますし、部品は取っておけば、又新規の専用台車等に使え、使いまわしができ、自由度が高いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業台
    評価 4.0満足度:4.02016/10/17
    加工しやすく自由に組めるのでぴったりサイズの作業台がつくれました。作業効率UPにつながり便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準パイプ

標準パイプ

    すべりパイプ 全長4020mm

    すべりパイプ 全長4020mm

      静電パイプ

      静電パイプ

        カラー特殊パイプ

        カラー特殊パイプ

          アルミXパイプ

          アルミXパイプ

            φ28 イレクターパイプ リブ付きパイプ HPG-4000

            φ28 イレクターパイプ リブ付きパイプ HPG-4000

              アルミパイプ(表面処理なし)

              アルミパイプ(表面処理なし)

                φ28 イレクターパイプ パネルキャッチBパイプ HPEB-4000

                φ28 イレクターパイプ パネルキャッチBパイプ HPEB-4000

                  φ28 イレクターパイプ パネルキャッチAパイプ HPEA-4000

                  φ28 イレクターパイプ パネルキャッチAパイプ HPEA-4000

                    φ28 イレクターパイプ パネルキャッチCパイプ HPEC-4000

                    φ28 イレクターパイプ パネルキャッチCパイプ HPEC-4000

                      Φ28 イレクターパイプ HPAパイプ HPA-4000

                      Φ28 イレクターパイプ HPAパイプ HPA-4000

                        φ28 イレクターパイプ HPBパイプ HPB-4000

                        φ28 イレクターパイプ HPBパイプ HPB-4000

                          φ28 イレクターパイプ HPDパイプ HPD-4000

                          φ28 イレクターパイプ HPDパイプ HPD-4000

                            メーカー スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア TMEHジャパン 矢崎化工 スペーシア 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工
                            通常価格 1,017円 2,929円 1,124円 1,716円 4,229円 3,988円 3,229円 3,411円 3,061円 3,411円 2,447円 2,570円 2,880円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   7日目   3日目~   2日目   5日目~   3日目   5日目   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 シングル シングル シングル シングル シングル アタッチメント付 シングル アタッチメント付 アタッチメント付 アタッチメント付 アタッチメント付 アタッチメント付 アタッチメント付
                            パイプ材質 スチール スチール スチール スチール アルミニウム スチール アルミニウム スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            表面処理・コーティング 溶融亜鉛メッキ 高機能PE樹脂 溶融亜鉛メッキ AAS樹脂 なし AAS樹脂 なし AAS樹脂 AAS樹脂 AAS樹脂 AAS樹脂 AAS樹脂 AAS樹脂
                            パイプ外径(mm) 27.5 27.5 27.5 27.5 28 28 27.5 28 28 28 28 28 28
                            特性 防錆 低摩擦 防錆 防錆 標準 耐薬品 / 防錆 耐磨耗 / 防錆 耐薬品 / 防錆 耐薬品 / 防錆 耐薬品 / 防錆 耐薬品 / 防錆 耐薬品 / 防錆 耐薬品 / 防錆

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。