ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果を持った、設備機器の振動・衝撃・騒音...
型番
未確定7件の候補があります。
Loading...
LMYシリーズの寸法図
LMYシリーズの寸法図
特長
(LMY-16、LMY-20は傾斜設置状態でレベリングアップできません。ジャッキアップ後の微調整でお使いください。)
ハ ン ド ル タ イ プ | Handle type | 最小荷重 N | 最大荷重 N | ばね定数 N/mm | W | (H) | d | L | TH | 取付可能 べッド厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レべル調整量 | ||||||||||
LMY-11 | 1400 | 2800 | 3700 | 110 | 47 | +15 | M12 | 85 | 115 | ~45 |
※200 | 230 | ~160 | ||||||||
LMY-13 | 2800 | 6000 | 7400 | 130 | 48 | +20 | M16 | 110 | 138 | ~60 |
※200 | 228 | ~150 | ||||||||
LMY-16 | 6000 | 12000 | 14700 | 160 | 62 | +24 | M16 | 110 | 148 | ~55 |
※200 | 238 | ~145 | ||||||||
LMY-20 | 12000 | 18000 | 23000 | 200 | 72 | +27 | M20 | 130 | 173 | ~65 |
※220 | 263 | ~155 |
注)※印のボルト長は準標準です。
単位 : mm
ハイマウントの特長
ゴムと床面の微妙な凹凸が嚙み合うことにより振動による機械の歩きがない
他社製品(アンカー固定)
基礎ボルト工事が必要なので容易に移動ができない
ハンドルを回すことでレベル調整が可能
床の勾配に合わせて設置が可能(±3゜)
当初発売していた「ハイマウントKMシリーズ」にハンドル機能を加えて、レべリング操作を簡単に行えるように改良した商品です。
型番 |
最大許容荷重(範囲)(N) |
接続ねじ M |
高さH・厚さT(mm) |
幅 W(mm) |
ねじの長さ L1(mm) |
高さ調整量 L2(mm) |
範囲荷重Max(N) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
2501~5500
|
M12
|
47
|
110
|
85
|
15
|
2800
| 10 | 1個 | 5,997円(
6,597円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2501~5500
|
M12
|
47
|
110
|
200
|
15
|
2800
| 10 | 1個 | 4,697円(
5,167円
) | 7日目 | |
5501~12500
|
M16
|
48
|
130
|
110
|
20
|
6000
| 10 | 1個 | 7,997円 4,798円 ( 5,278円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5501~12500
|
M16
|
48
|
130
|
200
|
20
|
6000
| 10 | 1個 | 6,489円(
7,138円
) | 7日目 | |
5501~12500
|
M16
|
62
|
160
|
200
|
24
|
12000
| 10 | 1個 | 10,423円(
11,465円
) | 7日目 | |
12501~60000
|
M20
|
72
|
200
|
130
|
27
|
18000
| 10 | 1個 | 12,487円(
13,736円
) | 5日目 | |
12501~60000
|
M20
|
72
|
200
|
220
|
27
|
18000
| 10 | 1個 | 16,094円(
17,703円
) | 7日目 |
Loading...
ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果を持った、設備機器の振動・衝撃・騒音を防止するマウント。
【特長】
・ハイダンピングラバー採用により、従来の防振性能に減衰性能をプラスアルファー。
・LMY typeハンドル式でレベル調整も容易。
・豊富なラインナップにより、防振性能重視、安定性能重視を選択可能。
・ハイダンピングラバーを採用し、減衰特性に優れている。
・ハンドルを回すことでレベル調整が可能。
・基礎ボルト工事が不要なので環境に合わせてレイアウト変更ができる。
【用途】
・インジェクション、プレスなどの工作機械の防振に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました