設備機器の振動・衝撃・騒音を防止するマウント。【特長】・ハイダンピングラバー採...
型番
未確定16件の候補があります。
Loading...
傾斜面設置(許容勾配:3゜以下)の場合は最大調整量の50%以下でレベリングしてください。
(MY-19*は傾斜設置状態でレベリングアップできません。ジャッキアップ後の微調整でお使いください。)
ゴムと床面の微妙な凹凸が噛み合うことにより振動による機械の歩きがない。
基礎ボルト工事が必要なので容易に移動できない。
ナットスパナを回す。
床の勾配に合わせて設置が可能(±3゜)
(単位:mm)
型番 | 最小荷重 N | 最大荷重 N | ばね定数 N/mm | φD1 | (H) | d | L | TH | 取付可能ベッド厚 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル調整量 | ||||||||||
MY-10B | 3,150 | 6,300 | 4,600 | 100 | 39 | +18 | M12 | 90 | 118 | ~39 |
※120 | 148 | ~69 | ||||||||
※200 | 228 | ~149 | ||||||||
MY-14B | 6,300 | 12,500 | 9,200 | 140 | 47 | +19 | M16 | ※90 | 127 | ~35 |
120 | 157 | ~65 | ||||||||
※200 | 237 | ~145 | ||||||||
MY-19B | 12,500 | 25,000 | 18,300 | 190 | 56 | +25 | M20 | 120 | 164 | ~51 |
※200 | 244 | ~131 |
Bタイプ:防振性と安定性をバランスよく支持したい場合に適す。
注)※印のボルト長は準標準。
(単位:mm)
型番 | 最小荷重 N | 最大荷重 N | ばね定数 N/mm | φD1 | (H) | d | L | TH | 取付可能ベッド厚 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル調整量 | ||||||||||
MY-10H | 7,500 | 15,000 | 23,000 | 100 | 35 | +22 | M12 | ※90 | 107 | ~28 |
120 | 137 | ~58 | ||||||||
※200 | 217 | ~138 | ||||||||
MY-14H | 15,000 | 30,000 | 46,000 | 140 | 42 | +24 | M16 | ※90 | 111 | ~19 |
120 | 141 | ~49 | ||||||||
※200 | 221 | ~129 | ||||||||
MY-19H | 20,000 | 40,000 | 6,2000 | 190 | 54 | +27 | M20 | 120 | 148 | ~36 |
※200 | 228 | ~116 |
Hタイプ :安定性を重視したり、機器の振動が少ない場合に適す。
注)※印のボルト長は準標準。
ハイマウントシリーズは倉敷化工産業機器事業部の初めての市場投入製品であり、自動車部品のみでなく産業機器領域への展開の足掛かりとなった商品です。
その後、改良を重ねて現在のMタイプ、LMタイプを開発しています。
型番 |
最大許容荷重(範囲)(N) |
接続ねじ M |
高さH・厚さT(mm) |
特性 |
ねじ材質 |
幅 W(mm) |
ねじの長さ L1(mm) |
高さ調整量 L2(mm) |
範囲荷重Max(N) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
5501~12500
|
M12
|
39
|
標準
|
スチール
|
100
|
90
|
18
|
6300
| 10 | 1個 | 6,497円(
7,147円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5501~12500
|
M12
|
39
|
標準
|
SS400相当
|
100
|
120
|
18
|
6300
| - | 1個 | 2,800円(
3,080円
) | 9日目 | |
5501~12500
|
M12
|
39
|
標準
|
スチール
|
100
|
200
|
18
|
6300
| 10 | 1個 | 4,297円(
4,727円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
12501~60000
|
M12
|
35
|
安定性
|
スチール
|
100
|
120
|
22
|
15000
| 10 | 1個 | 6,497円(
7,147円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
12501~60000
|
M12
|
35
|
安定性
|
SS400相当
|
100
|
90
|
22
|
15000
| - | 1個 | 2,800円(
3,080円
) | 9日目 | |
12501~60000
|
M12
|
35
|
安定性
|
スチール
|
100
|
200
|
22
|
15000
| 10 | 1個 | 3,706円(
4,077円
) | 7日目 | |
5501~12500
|
M16
|
47
|
標準
|
スチール
|
140
|
120
|
19
|
12500
| 10 | 1個 | 10,899円(
11,989円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5501~12500
|
M16
|
47
|
標準
|
SS400相当
|
140
|
90
|
19
|
12500
| - | 1個 | 4,414円(
4,855円
) | 9日目 | |
5501~12500
|
M16
|
47
|
標準
|
スチール
|
140
|
200
|
19
|
12500
| 10 | 1個 | 5,459円(
6,005円
) | 7日目 | |
12501~60000
|
M16
|
42
|
安定性
|
スチール
|
140
|
120
|
24
|
30000
| 10 | 1個 | 9,989円 5,993円 ( 6,592円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
12501~60000
|
M16
|
42
|
安定性
|
SS400相当
|
140
|
90
|
24
|
30000
| - | 1個 | 4,414円(
4,855円
) | 9日目 | |
12501~60000
|
M16
|
42
|
安定性
|
スチール
|
140
|
200
|
24
|
30000
| 10 | 1個 | 5,791円(
6,370円
) | 7日目 | |
12501~60000
|
M20
|
56
|
標準
|
スチール
|
190
|
120
|
25
|
25000
| 10 | 1個 | 9,479円(
10,427円
) | 5日目 | |
12501~60000
|
M20
|
56
|
標準
|
スチール
|
190
|
200
|
25
|
25000
| 10 | 1個 | 10,899円(
11,989円
) | 7日目 | |
12501~60000
|
M20
|
54
|
安定性
|
スチール
|
190
|
120
|
27
|
40000
| 10 | 1個 | 9,479円(
10,427円
) | 5日目 | |
12501~60000
|
M20
|
54
|
安定性
|
スチール
|
190
|
200
|
27
|
40000
| 10 | 1個 | 10,297円(
11,327円
) | 7日目 |
Loading...
設備機器の振動・衝撃・騒音を防止するマウント。
【特長】
・ハイダンピングラバー採用により、従来の防振性能に大幅な減衰性能をプラスアルファー
・優れた防振性能
・床を汚しにくい特殊ゴムを使用
・振動による機械の歩きがなく、さらに環境に合わせてレイアウトも変更可能
【用途】
・インジェクション、プレスなどの工作機械の防振に
倉敷化工
ベローズ形空気ばね(PSB形)
有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁できます。
倉敷化工
ダイアフラム形空気ばね(PSD形)
金属筒体にゴムダイアフラムを設けた特殊な空気ばねで優れた防振性能を発揮します。最大荷重のときには固有振動数が3~4Hzとなり、PSB形空気ばねに近い防振性能を発揮します。コイルスプリングにみられるようなサージング現象を絶縁でき、防音効果が得られます。
倉敷化工
コンポマウント(防振)
「コイルばね」とオリジナル減衰機構を組み合わせたハイブリッドマウントです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました