(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PSL形 除振用空気ばね

PSL形 除振用空気ばね

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
13,899円 ~ 19,899円  特別価格 
税込価格
15,289円 ~ 21,889円  特別価格 

軽量機器の除振に最適なPSL形除振用空気ばね。【特長】・固有振動数は4~5Hz...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

PSL形除振用空気ばねの寸法図。

規格表

型番使用荷重範囲(N)寸法(mm)
最小最大φAφBCDHL
PSL-7525075010240M10深15M10深1060±5500
PSL-1507501,50012240M10深15M10深1065±5500
  • ※ H寸法は標準浮上高さおよびその許容範囲を示している。最小高さ(内蔵ストッパーによる)はH-10mm。
  • ※ ウレタンチューブL寸法は変更可能。

開発秘話

 

外からは見えませんが、内側に下限ストッパーを内蔵することで施工作業が容易となっています。

型番リスト

型番
高さH・厚さT(mm)
範囲荷重Min(N)
範囲荷重Max(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
250
750
10

1個

13,899( 15,289円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

65
750
1500
10

1個

19,899円

15,919

( 17,511円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量機器の除振に最適なPSL形除振用空気ばね。
【特長】
・固有振動数は4~5Hzで、防振ゴムより優れています。
・タイヤバルブを装備した密閉式なので、レベル調整が容易です。
・製品高さが低く、スペースを取りません。
・内蔵ストッパーにより、空気が入っていない状態でも機器荷重を支持でき、取付け・保守が容易です。
【用途】
・半導体関連装置。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PSL形 除振用空気ばね

PSL形 除振用空気ばね

    防振フット(軽量型)

    防振フット(軽量型)

      防振ゲル ゴム被覆タイプ

      防振ゲル ゴム被覆タイプ

        防振ゲル(芯金ステンレス) -めねじXプレート止めタイプ-

        防振ゲル(芯金ステンレス) -めねじXプレート止めタイプ-

          耐震ストッパー付き防振ゴム

          耐震ストッパー付き防振ゴム

            ソフトシリコン防振ゴム QKQ

            ソフトシリコン防振ゴム QKQ

              ビルトイン防振マウント(小型)

              ビルトイン防振マウント(小型)

                【クリーン洗浄品】防振ゲル-めねじ・プレート止めタイプ-

                【クリーン洗浄品】防振ゲル-めねじ・プレート止めタイプ-

                  クラタイト

                  クラタイト

                    大型ハイマウント

                    大型ハイマウント

                      昭和電線 ELショウマウント M12

                      昭和電線 ELショウマウント M12

                        スプリングハイマウント

                        スプリングハイマウント

                          低床除振フットマウント

                          低床除振フットマウント

                            メーカー 倉敷化工 ナベヤ ミスミ ミスミ 倉敷化工 倉敷化工 ナベヤ ミスミ 倉敷化工 倉敷化工 昭和電線ケーブルシステム 倉敷化工 ナベヤ
                            通常価格 13,899円 605円 10,747円 3,340円 2,497円 980円 876円 4,390円 48円 48,899円 4,914円 13,576円 18,640円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            種類 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振ゲル 防振ゲル 防振ゴム・ゲル 防振ゴム・ゲル 防振ゴム・ゲル 防振ゲル 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね
                            最大許容荷重(範囲)(N) 701~2500 ~300 301~700 ~300 - ~300 ~300 ~300 ~300 - 2501~5500 - ~300
                            接続形状 両端めねじ 片端おねじ おねじXプレート止めタイプ めねじXプレート止めタイプ 片端おねじ 片端めねじ 両端おねじ めねじXプレート止めタイプ 片端めねじ 片端おねじ 片端おねじ 片端おねじ 穴なし
                            接続ねじ M M10 M5 M10 M6 M12 M3 M5 M6 - M30 M12 M20 -
                            特性 標準/防振性 - - - 標準 - - - 標準 標準/防振性 - 標準/防振性 -

                            PSL形 除振用空気ばねのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            除振台
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/17
                            低価格で共振も低く(搭載重量によりますが)良い製品だと思います。ストロークが±5mmと少ない事が少々残念ですが、バルブも付いてこの価格なら納得ですね。
                            バルブを装置に組み込むときチューブを外さないといけないのですが、分解する事を考えていないため結構手が掛かります。取付を工夫すれば外さなくても出来るのですが、綺麗に仕上げようとすると手間が掛かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q チューブを短くしたいのですが、タイヤバルブを外してカットしても良いですか?
                            A
                            問題ありません。バルブからチューブを外し、カット可能して下さい。カット後に再度バルブを装着して下さい。

                            防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました