(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

差し込み式樹脂フレームキャスター

差し込み式樹脂フレームキャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
425円
税込価格
468円

パイプに差し込むタイプのキャスターで、軽荷重用です。フレームは樹脂製です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    樹脂
  • 金具材質:
    樹脂
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 取付け高さ H(mm):
    76
  • 車輪径 D(φ):
    52
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    なし
  • 許容荷重(daN):
    40
  • 荷重区分:
    軽荷重
  • 車輪幅 B(mm):
    48
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / パイプ棚

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

差し込み式樹脂フレームキャスター 外形図01

規格表

差し込み式樹脂フレームキャスター 規格表01

型番リスト

型番
本体色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ロイヤルブルー

1個

425( 468円 )

3日目

ダークグレー

1個

425( 468円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

フォレストグリーン

1個

425( 468円 )

3日目

ホワイト

1個

425( 468円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パイプに差し込むタイプのキャスターで、軽荷重用です。フレームは樹脂製です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

差し込み式樹脂フレームキャスター

差し込み式樹脂フレームキャスター

    樹脂キャスター EWSシリーズ

    樹脂キャスター EWSシリーズ

      低床式旋回キャスターストッパーなし K-54

      低床式旋回キャスターストッパーなし K-54

        平行キャスター型自在車(シングルベアリング)埋め込み式

        平行キャスター型自在車(シングルベアリング)埋め込み式

          双輪自在キャスターストッパーなし K-200G

          双輪自在キャスターストッパーなし K-200G

            キャスター GX75P型 プレートタイプ

            キャスター GX75P型 プレートタイプ

              キャスター プレートタイプ GX50P型

              キャスター プレートタイプ GX50P型

                双輪自在キャスターストッパー付 K-200GS

                双輪自在キャスターストッパー付 K-200GS

                  キャスター プレートタイプ GX60P型

                  キャスター プレートタイプ GX60P型

                    重量用自在キャスターストッパー付 K-100ZHBS

                    重量用自在キャスターストッパー付 K-100ZHBS

                      キャスター プレートタイプ固定車 GX-W50K

                      キャスター プレートタイプ固定車 GX-W50K

                        キャスター プレートタイプ FP55P型

                        キャスター プレートタイプ FP55P型

                          キャスター ねじ込みタイプ FP55N型

                          キャスター ねじ込みタイプ FP55N型

                            メーカー スペーシア ナンシン タキゲン製造 ユーエイキャスター タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 425円 3,038円 2,539円 551円 976円 2,597円 1,997円 1,219円 2,124円 9,261円 2,624円 1,545円 1,142円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ 樹脂 樹脂 / 双輪 プレート式自在 差し込み式 プレート式自在 / 双輪 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレート式自在 プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪
                            金具材質 樹脂 樹脂 冷間圧延鋼板(SPC) スチール アルミ合金ダイカスト 樹脂 樹脂 アルミ合金ダイカスト 樹脂 冷間圧延鋼板(SPC) 樹脂 樹脂 樹脂
                            車輪材質 ナイロン ウレタン ウレタンゴム ナイロン ナイロン ポリアミド ポリアミド ナイロン ポリアミド 合成ゴム アセタール樹脂 ポリアミド ポリアミド
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 ~35.00 140.01~220.00 140.01~220.00 80.01~140.00 140.01~220.00 140.01~220.00 140.01~220.00 140.01~220.00 35.01~80.00 35.01~80.00

                            差し込み式樹脂フレームキャスターのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            1. 星5
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            室内ブースの開閉扉のキャスターとして
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/06
                            SPACIOの組み立てパイプシステムは、自在なサイズでブースなどをつくれるので重宝しています。今回、キャスターが不足して、急遽手に入るところを探したところ、MISUMIさんが一番早かったので、こちらで注文しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました