(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
シュアトルク
  • 数量スライド割引

シュアトルク (レビュー)

通常価格(税別)
727円
税込価格
800円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
薄型化に対応した板ばねタイプの高性能フリーストップ蝶番。
【特長】
・製品の薄型化に対応し、ヒンジ径を極限まで最小化。
・板ばねのカーリングを利用した構造により保持力を発揮。
・スムーズに360°回転する。
・規格品なので設計不要。
【用途】
・ノートパソコンの開閉や液晶画面の角度調整に便利。
・連結アームの可動部に便利。
・輸送用座席のアーム可動や、収納テーブル可動部に便利。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

シュアトルクのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
  1. 星5
    0%
  2. 星3
    0%
  3. 星2
    0%
  4. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    試作品の開閉部の蝶番に使用
    評価 4.0満足度:4.02021/06/23
    試作品の開閉部の蝶番部品に、このシュアトルク(ST030A0、ST030A1)を使用しました。安定していて、トルクの必要なときは、いつもこの商品を使っています。特に気になる点はなく、問題なく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シュアトルク

シュアトルク

    ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプ

    ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプ

      マリンヒンジ(B-1231・ステンレス製)

      マリンヒンジ(B-1231・ステンレス製)

        ステンレス鋼製平蝶番 D-S-C型

        ステンレス鋼製平蝶番 D-S-C型

          ガラス蝶番 5500-30-7型/5500-30-0型

          ガラス蝶番 5500-30-7型/5500-30-0型

            ブッシュ付平型蝶番(B-78-B・アルミニウム製)

            ブッシュ付平型蝶番(B-78-B・アルミニウム製)

              重量用角型裏蝶番 B-114

              重量用角型裏蝶番 B-114

                270°開き面付丁番 (スタッドボルト付)インセット扉用_218-9106

                270°開き面付丁番 (スタッドボルト付)インセット扉用_218-9106

                  段違い蝶番

                  段違い蝶番

                    低発塵仕様重量用平型蝶番(B-1064-CR・ステンレス製)

                    低発塵仕様重量用平型蝶番(B-1064-CR・ステンレス製)

                      180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

                      180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

                        リーフヒンジ FB-758

                        リーフヒンジ FB-758

                          ラバトリーヒンジ No.601A

                          ラバトリーヒンジ No.601A

                            メーカー アキュレイト スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 SOWA タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 ミスミ タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 ベスト
                            通常価格 727円 30,780円 592円 278円 30,054円 633円 674円 3,390円 336円 7,366円 2,149円 2,425円 5,687円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 トルクヒンジ ガラス蝶番 平蝶番 平蝶番 ガラス蝶番 平蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 抜差し蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 特殊蝶番
                            付加機能 トルク(フリーストップ) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) その他 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            材質 本体:SUS 可動軸:SUS 黄銅 ステンレス鋼板(SUS316) ステンレス鋼(SUS430) 黄銅 アルミニウム合金 冷間圧延鋼板(SPCC) 亜鉛合金 SUS304 ステンレス鋼鋳物(SUS304) 亜鉛合金 亜鉛合金(ZDC) SUS304
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め その他 ねじ止め 溶接 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。