(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-F2/FRN-F2シリーズ

ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-F2/FRN-F2シリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
2,197円 ~ 2,697円
税込価格
2,417円 ~ 2,967円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
外径40mmの回転型オイルダンパー。
【特長】
・回転方向は一方向(時計方向、反時計方向性)及び両方向の3種類を用意。
・回転角度は360°。
・ソフトな作動性が得られるので、高級感を演出でき操作性も向上。
【用途】
・家具・建設機械・OA機器・車輌・医療住宅設備機器等の蓋やドアの開閉部や、操作部に。
・開閉部、操作部の安全対策としても有効。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-F2/FRN-F2シリーズのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
  1. 星3
    0%
  2. 星2
    0%
  3. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    治工具の部品として使っています
    評価 4.0満足度:4.02023/08/08
    回転させる対象物が自重で回転しないように負荷をかける治工具に使用しています。右回転でも左回転でも負荷が掛かり、仕様が合う製品を探した結果、このモデルになりました。取り付けは問題ありませんでした。耐久性はまだ判りませんが狙った通りの動作をしています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    大学の実験装置に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/11/26
    先生の方から型番指定がありました。ミスミで検索をしてすぐに見つかりましたので購入しました。実験なのでいろいろな用途で使用し、またいろいろな部品を使います。その部品のうちの1つでした。特に問題なく使用できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-F2/FRN-F2シリーズ

ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-F2/FRN-F2シリーズ

    ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT/FRN-D2シリーズ

    ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT/FRN-D2シリーズ

      ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-C2/FRN-C2シリーズ

      ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-C2/FRN-C2シリーズ

        ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-K2/FRN-K2シリーズ

        ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-K2/FRN-K2シリーズ

          ロータリーダンパー(両方向性) FRT-L1

          ロータリーダンパー(両方向性) FRT-L1

            ロータリーダンパー (両方向性) FRT-N1

            ロータリーダンパー (両方向性) FRT-N1

              ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ

              ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ

                揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-H1(H2)シリーズ

                揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-H1(H2)シリーズ

                  揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-D1(D2)シリーズ

                  揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-D1(D2)シリーズ

                    ディスクダンパー(両方向性/一方向性)FDT-57A/FDN-57Aシリーズ

                    ディスクダンパー(両方向性/一方向性)FDT-57A/FDN-57Aシリーズ

                      ヒンジダンパー(一方向性) FHD-A1シリーズ

                      ヒンジダンパー(一方向性) FHD-A1シリーズ

                        ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ BK1142F型

                        ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ BK1142F型

                          ロータリーダンパー

                          ロータリーダンパー

                            メーカー 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス スガツネ工業 ミスミ
                            通常価格 2,197円 638円 278円 2,397円 858円 528円 168円 2,389円 2,189円 1,910円 4,597円 19,300円 1,638円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            種類 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 ガラス蝶番 ロータリー形蝶番
                            付加機能 ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー なし(通常) ダンパー
                            本体材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 亜鉛合金 亜鉛合金 スチール 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) 樹脂
                            長さ L(mm) 47 50 27.5 47 50 38 24 66 66 79 80 90 50
                            幅 W(mm) 47 25 15 47 25 26.5 15 44.5 44.5 57 86 66 25

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。