(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-K2/FRN-K2シリーズ

ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-K2/FRN-K2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,397円
税込単価
2,637円

外径40mm、トルク1N・mの回転型オイルダンパー。【特長】・回転方向は両方向...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

製品仕様

型番定格トルク回転方向最大使用回転速度
rpm
最大使用サイクル
cycle/min
使用温度範囲
材質使用オイル製品質量
g
本体ケースキャップ回転軸
FRT-K2-1031±0.2 N・m
(10±2 kgf・cm)
両方向50100~+50ポリカーボネート
(PC)
+
ガラス繊維
金属
(SUS)
シリコーンオイル78.3
FRN-K2-R103時計方向
(CW)
56.6
FRN-K2-L103反時計方向
(CCW)
  • 定格トルク値は回転速度20rpm、23℃時測定
  • ダンパーは両方向にトルクが発生するFRTタイプと回転軸を上から見て時計回り(R)、反時計回り(L)にそれぞれトルクが発生するFRNタイプがあります。

使用例

ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-K2/FRN-K2シリーズ 使用例

商品特長詳細

  • トルク1N・mを超えるロータリーダンパー
  • 外径φ40
ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-K2/FRN-K2シリーズ 商品特長詳細

注意・禁止事項

最大使用回転数以上での使用

  • 最大使用回転数以上での使用は、オイル漏れ、耐久性の低下、回転軸破損等の可能性があります。
 

使用温度範囲外での使用

  • 使用温度範囲外での使用は、オイル漏れ、トルク不良等の可能性があります。
  • 使用温度範囲は、各製品仕様をご覧ください。
 

最大使用サイクル以上での使用

  • 最大使用サイクル以上での使用は、トルクダウン、オイル漏れ等の可能性があります。
  • 最大使用サイクルは、各製品仕様をご覧ください。
 

調整式ロータリーダンパーの並列使用の禁止

  • 調整式ロータリーダンパーの並列使用は、ご遠慮ください。
  • 並列使用には、同シリーズ・同トルク仕様をご使用ください。
 

取り付けネジの締めすぎ

  • ロータリーダンパーを取り付ける際、取り付けネジを締めすぎると本体の破損等の可能性があります。
  • 使用するネジの種類及びネジサイズから、適正な締め付けトルクにネジを締め付けてください。
 

取付強度不足での作動禁止

  • 取付強度不足の状態で作動させますと母機を破損し、怪我をする危険があります。
  • 取付部強度は、負荷トルク×安全率を確保してください。
 

外部ストッパーなしでの作動禁止

  • ダンパーの動作角範囲内でご使用ください。回転軸の回転限度位置を回転物の静止位置とするような、ダンパー自体をストッパー代わりとする使用は避けてください。ダンパー自体をストッパー代わりにすると、ダンパーの破損により母機が破損し、怪我をする可能性があります。
  • 外部ストッパーは使用角度に設定した上で、作動させてください。
 

最大使用トルクを超えての使用禁止

  • 最大使用トルクを超えての使用は、オイル漏れ、耐久性の低下、軸破損の可能性があり、ダンパーの破損により母機が破損し、怪我をする可能性があります。最大使用トルク内で使用してください。
 

使用温度範囲外での作動禁止

  • 使用温度範囲外での使用は、オイル漏れ、トルク不良等の可能性があります。使用温度範囲内にて使用してください。
 

使用環境に注意

  • 真空中、高圧下ではご使用になれません。母機破損の原因となります。
  • 海浜の直射日光下や水銀灯付近やオゾンの発生する装置近くで使用しないでください。
    オゾンによるゴム部品の劣化により、性能・機能の低下や機能停止の原因になります。
  • 粉塵、油、水等がダンパーに付着するような環境でのご使用は避けてください。破損による油漏れ動作不良の原因となります。
  • むやみにオイルを捨てることを禁止。
  • ダンパー類に封入されているオイルをむやみに捨てると環境汚染になります。
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って廃棄してください。
 

製品改造禁止

  • 製品に改造(追加工・塗装・溶接・焼入れ等)が行われた場合、一切の保証は致しません。
 

軸へのラジアル荷重

  • 回転軸(ギア)にラジアル方向の荷重をかけると、オイル漏れ、トルク不良、軸破損(ギア付きの場合、ギア破損)又はギア抜け等の可能性があります。
ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-K2/FRN-K2シリーズ 注意・禁止事項1
 

軸へのスラスト荷重

  • 回転軸(ギア)にスラスト方向の荷重をかけると、オイル漏れ、トルク不良、本体部破損(ギア付きの場合、ギア破損又はギア抜け)等の可能性があります。
ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-K2/FRN-K2シリーズ 注意・禁止事項2
 
  • 相手アーム(ギア)とダンパーのギアの平行度はできるかぎり正確に取り付けてください。
ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-K2/FRN-K2シリーズ 注意・禁止事項3
 

注意事項

  • FRNタイプは回転軸を引くと抜けてしまう構造となっています。絶対に回転軸を引き抜かないでください。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRT-K2-103

10

1個

2,397( 2,637円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

外径40mm、トルク1N・mの回転型オイルダンパー。
【特長】
・回転方向は両方向、一方向の2種類で回転角度は360°以上。
【用途】
・家具・OA機器・医療・住宅設備機器等の蓋やの開閉部や、操作部に使用できる。
・ソフトな作動性が得られるので高級感を演出でき操作性も向上。
・開閉部、操作部の消音対策としても有効。

カタログ

 

FRT-K2-103で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-K2/FRN-K2シリーズの型番FRT-K2-103のページです。
型番FRT-K2-103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-K2/FRN-K2シリーズ

ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-K2/FRN-K2シリーズ

    ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT/FRN-D2シリーズ

    ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT/FRN-D2シリーズ

      ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-C2/FRN-C2シリーズ

      ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-C2/FRN-C2シリーズ

        ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-F2/FRN-F2シリーズ

        ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-F2/FRN-F2シリーズ

          ロータリーダンパー(両方向性) FRT-L1

          ロータリーダンパー(両方向性) FRT-L1

            ロータリーダンパー (両方向性) FRT-N1

            ロータリーダンパー (両方向性) FRT-N1

              ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ

              ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ

                揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-D1(D2)シリーズ

                揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-D1(D2)シリーズ

                  揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-H1(H2)シリーズ

                  揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-H1(H2)シリーズ

                    ディスクダンパー(両方向性/一方向性)FDT-57A/FDN-57Aシリーズ

                    ディスクダンパー(両方向性/一方向性)FDT-57A/FDN-57Aシリーズ

                      LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K

                      LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K

                        ヒンジダンパー(一方向性) FHD-A1シリーズ

                        ヒンジダンパー(一方向性) FHD-A1シリーズ

                          ガラス蝶番 インセット扉用 GH34-0CR-K

                          ガラス蝶番 インセット扉用 GH34-0CR-K

                            メーカー 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス スガツネ工業 不二ラテックス スガツネ工業
                            通常価格 2,397円 938円 278円 2,197円 858円 528円 168円 2,189円 2,389円 1,910円 1,216円 4,597円 1,216円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ガラス蝶番 平蝶番 ガラス蝶番
                            付加機能 ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー なし(通常) ダンパー なし(通常)
                            本体材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 亜鉛合金 亜鉛合金 スチール 亜鉛合金
                            長さ L(mm) 47 50 27.5 47 50 38 24 66 66 79 38 80 38.5
                            幅 W(mm) 47 25 15 47 25 26.5 15 44.5 44.5 57 37.5 86 36.5

                            ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-K2/FRN-K2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました