素早く大きな移動をさせる際に最適な、ラック&ピニオン式ステージ(水平面Z軸)で...
型番
未確定8件の候補があります。
Loading...
型番 | B06-13Z | B06-13BZ | |
---|---|---|---|
(勝手違い) | B06-13ZR | B06-13BZR | |
ステージ面サイズ | 60×60mm | ||
移動量 | +20mm | ||
ハンドル1回転の移動量 | 18mm | 粗動:18mm 微動:≒2.3mm | |
最小読取 | バーニア目盛0.1mm | ||
耐荷重 | 2.0kgf【19.6N】 | ||
移動精度 | 真直度 | 30μm | |
許容モーメント荷重 | ピッチ | 7.0N・m | |
ヨー | 5.0N・m | ||
ロール | 7.0N・m | ||
自重 | 0.60kg | 0.52kg | |
主材質-表面処理 | アルミ-黒アルマイト処理 | ||
付属ねじ(六角穴付ボルト) | M4-6 4本 |
型番 | B07-1N | BDBHR-25 | B07-2N | B07-3N | |
---|---|---|---|---|---|
ステージ面サイズ | 25×25mm | 40×40mm | 60×60mm | ||
移動量 | ±2.5mm | ±5mm | ±10mm | ||
ハンドル1回転の移動量 | 8mm | 8mm | 13mm | 18mm | |
最小読取 | バーニア目盛0.1mm | ||||
耐荷重 | 0.7kgf【6.9N】 | 1.0kgf【9.8N】 | 1.0kgf【9.8N】 | 1.5kgf【14.7N】 | |
移動精度 | 真直度 | 30μm | |||
許容モーメント荷重 | ピッチ | 0.6N・m | 0.6N・m | 0.6N・m | 4.0N・m |
ヨー | 1.0N・m | 1.0N・m | 1.0N・m | 4.0N・m | |
ロール | 1.5N・m | 1.2N・m | 1.5N・m | 2.5N・m | |
平行度 | - | 150μm | - | ||
運動の平行度 | - | 30μm | - | ||
自重 | 0.08kg | 0.12kg | 0.47kg | ||
主材質-表面処理 | 黄銅-黒塗装 | アルミ-黒アルマイト処理 | |||
付属ねじ(六角穴付ボルト) | M2-5 4本 | M2-5 4本 | M3-6 4本 | M4-6 4本 |
型番 |
移動量(範囲)(mm) |
テーブル長さ(範囲)(mm) |
テーブル幅(範囲)(mm) |
テーブル材質 |
テーブルサイズ(長さ) L(mm) |
テーブルサイズ(幅) W(mm) |
耐荷重(N) |
ストローク(Z距離)(mm) |
勝手違い |
テーブル表面処理 |
両ハンドル/片ハンドル |
送り方式(mm) |
許容モーメント荷重(N・m) |
自重(kg) |
付属品 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
+10.1~30.0
|
41~60
|
41~60
|
[アルミニウム] アルミニウム
|
60
|
60
|
19.6
|
20
|
標準
|
黒アルマイト
|
片ハンドル(粗微動)
|
ハンドル(粗動 20mm/rev、微動 ≒2.3mm/rev)
|
ピッチ 7/ヨー 5/ロール 7
|
0.52
|
六角穴付ボルト M4-6 4本
| 10 | 1個 | 32,680円(
35,948円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
+10.1~30.0
|
41~60
|
41~60
|
[アルミニウム] アルミニウム
|
60
|
60
|
19.6
|
20
|
左右
|
黒アルマイト
|
片ハンドル(粗微動)
|
ハンドル(粗動 20mm/rev、微動 ≒2.3mm/rev)
|
ピッチ 7/ヨー 5/ロール 7
|
0.52
|
六角穴付ボルト M4-6 4本
| 10 | 1個 | 32,680円(
35,948円
) | 4日目 | |
+10.1~30.0
|
41~60
|
41~60
|
[アルミニウム] アルミニウム
|
60
|
60
|
19.6
|
20
|
標準
|
黒アルマイト
|
両ハンドル
|
ハンドル(20mm/rev)
|
ピッチ 7/ヨー 5/ロール 7
|
0.6
|
六角穴付ボルト M4-6 4本
| 10 | 1個 | 21,500円(
23,650円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
+10.1~30.0
|
41~60
|
41~60
|
[アルミニウム] アルミニウム
|
60
|
60
|
19.6
|
20
|
左右
|
黒アルマイト
|
両ハンドル
|
ハンドル(20mm/rev)
|
ピッチ 7/ヨー 5/ロール 7
|
0.6
|
六角穴付ボルト M4-6 4本
| 10 | 1個 | 21,500円(
23,650円
) | 4日目 | |
~±10.0
|
~25
|
~25
|
黄銅
|
25
|
25
|
6.9
|
±2.5
|
標準
|
黒塗装
|
片ハンドル
|
ハンドル(8mm/rev)
|
ピッチ 0.6/ヨー 1/ロール 1.5
|
0.08
|
六角穴付ボルト M2-5 4本
| 10 | 1個 | 18,490円(
20,339円
) | 4日目 | |
~±10.0
|
26~40
|
26~40
|
[アルミニウム] アルミニウム
|
40
|
40
|
9.8
|
±5
|
標準
|
黒アルマイト
|
片ハンドル
|
ハンドル(13mm/rev)
|
ピッチ 0.6/ヨー 1/ロール 1.5
|
0.12
|
六角穴付ボルト M3-6 4本
| 10 | 1個 | 19,780円(
21,758円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
~±10.0
|
41~60
|
41~60
|
[アルミニウム] アルミニウム
|
60
|
60
|
14.7
|
±10
|
標準
|
黒アルマイト
|
両ハンドル
|
ハンドル(18mm/rev)
|
ピッチ 4/ヨー 4/ロール 2.5
|
0.47
|
六角穴付ボルト M4-6 4本
| 10 | 1個 | 20,640円(
22,704円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
~±10.0
|
~25
|
~25
|
黄銅
|
25
|
25
|
9.8
|
±2.5
|
標準
|
黒塗装
|
片ハンドル
|
ハンドル(8mm/rev)
|
ピッチ 0.6/ヨー 1/ロール 1.2
|
0.08
|
六角穴付ボルト M2-5 4本
| 10 | 1個 | 21,500円(
23,650円
) | 4日目 |
Loading...
素早く大きな移動をさせる際に最適な、ラック&ピニオン式ステージ(水平面Z軸)です。【特長】・ラックレールとピニオンギヤで構成され、ハンドル1回転で大きく移動させることが可能
・簡単な位置合わせ、退避に最適
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました