(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HPF-D027
タンク挿入形ファイバ アズビル ファイバユニット HPF

タンク挿入形ファイバ HPF-D027

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
46,846円
税込単価
51,531円

【特長】・オール樹脂構造で金属汚染がありません。・φ4タイプは引き回しも簡単。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ファイバーセンサ
  • 検出方式:
    拡散反射
  • アンプ 種類:
    分離型(センサ単体)
  • 検出対象:
    液面(接触式) / 有色面
  • 光軸の配置種類:
    投光・受光部別体
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~105
  • ヘッド形状:
    円筒
  • 検出光放射方向:
    前面
  • ヘッド材質:
    樹脂フッ素塗装
  • ファイバ芯材質:
    樹脂
  • ファイバタイプ:
    標準
  • ファイバ被服材質:
    ふっ素樹脂
  • ファイバ長/コード長(m):
    2
  • 接続方式:
    PFAチューブ

HPF-D027 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

タンク挿入形ファイバ 外形図01

HPF-D033

タンク挿入形ファイバ 外形図02

HPF-D027

製品仕様

  • 使用温度範囲:-30℃~+105℃
 

独自構造により安定検出を実現

タンク挿入形ファイバ 仕様01
  • レンズ内蔵で、液体あり・なし時の光量差を大きく確保しています。
  • 液体の有無の屈折率の違いを利用しています。
 

先端部、内部構造

タンク挿入形ファイバ 仕様02
タンク挿入形ファイバ 仕様03

先端プリズムは成型加工となっており、水滴を弾きやすい状態になっています。

規格表

タンク挿入形ファイバ 規格表01

使用例

ファイバ形光電スイッチ(シンプル)形 HPX-EGとの組合わせで使用します。

タンク挿入形ファイバ 使用例01

注意・禁止事項

タンク挿入形ファイバユニットの取付けについて

タンク挿入形ファイバ 注意01
  • 取付けの際は、PFAチューブ外径に応じた市販のふっ素樹脂製の継手などをご使用ください。
 

次のような状態においては動作が不安定になる場合があります。
1.検出ヘッド部の円錐部に水滴や気泡が付着した状態。
2.検出ヘッド部の円錐部に溶質が析出付着した状態。
3.粘度の高い液体。

 
  • 乳白色液など一部の液体で検出できない場合があります。
  • 先端(特に円錐部)をぶつけないようにしてください。検出ヘッドのキズ、変形により動作が不安定になる場合があります。
  • 液だれや液中の泡によってチャタリングが起きる場合にはタイマを使用してください。
 
タンク挿入形ファイバ 注意02

HPF-D027検出部

  • 液面検出位置は液体の表面張力およびファイバユニットの検出位置の濡れ状態により異なります。

型番リスト

型番
ファイバ最小曲げR(mm)
商品タイプ
検出ヘッドサイズ寸法D(mm)
特長/仕様
ヘッド最大サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPF-D027

40
耐熱105℃対応、液体検出 φ6タイプ
6
集光レンズ採用(液あり・液なし光量レベル差の確保)
L20

1個

46,846( 51,531円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オール樹脂構造で金属汚染がありません。
・φ4タイプは引き回しも簡単。
・先端の液溜まり構造に雫が溜まりやすい構造で、誤動作を軽減します。

カタログ

 

HPF-D027で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンク挿入形ファイバの型番HPF-D027のページです。
型番HPF-D027に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンク挿入形ファイバ

タンク挿入形ファイバ

    漏液ファイバユニット

    漏液ファイバユニット

      アンプ内蔵パイプ取付液面センサ

      アンプ内蔵パイプ取付液面センサ

        パイプ取付液面ファイバユニット

        パイプ取付液面ファイバユニット

          距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LS

          距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LS

            ファイバユニット 耐薬品タイプ

            ファイバユニット 耐薬品タイプ

              ファイバユニット 限定反射タイプ

              ファイバユニット 限定反射タイプ

                照明モニタリングセンサオプション ファイバユニット

                照明モニタリングセンサオプション ファイバユニット

                  SE2L形 セーフティレーザスキャナ

                  SE2L形 セーフティレーザスキャナ

                    ファイバユニット 回帰反射タイプ

                    ファイバユニット 回帰反射タイプ

                      ファイバユニット 液面検出タイプ

                      ファイバユニット 液面検出タイプ

                        ファイバユニット 微小物体検出タイプ

                        ファイバユニット 微小物体検出タイプ

                          ファイバユニット 折れないタイプ

                          ファイバユニット 折れないタイプ

                            メーカー アズビル アズビル アズビル アズビル オムロン オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー IDEC オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー
                            通常価格 46,846円 51,870円 14,639円 28,831円 9,829円 26,488円 8,026円 5,128円 330,000円 13,563円 9,997円 3,067円 5,966円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 ファイバーセンサ ファイバーセンサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ レーザーセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ
                            検出方式 拡散反射 拡散反射 透過 透過 拡散反射 透過 拡散反射 透過 回帰反射(ミラー) 回帰反射(ミラー) 拡散反射 透過 透過
                            アンプ 種類 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) 内蔵型 分離型(センサ単体) 内蔵型 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) 内蔵型 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体)
                            検出対象 液面(接触式) / 有色面 液面(接触式) / 有色面 液面(パイプ取付) 液面(パイプ取付) / 有色面 / 透明体 - - - - - - - - -
                            光軸の配置種類 投光・受光部別体 投光・受光部別体 投光・受光一体単体使用 - - - - - - - - - -

                            タンク挿入形ファイバのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HPF-D033
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ファイバ最小曲げR
                            (mm)
                            商品タイプ 検出ヘッドサイズ寸法D
                            (mm)
                            特長/仕様 ヘッド最大サイズ
                            (mm)

                            61,093円

                            ( 67,202円 )
                            1個 -

                            5日目

                            30耐熱105℃対応、液体検出 φ4タイプ4省スペース対応L15

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました