(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透過形サイドビューレンズユニット

透過形サイドビューレンズユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,876円
税込単価
29,564円

透過形サイドビューレンズユニット ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • センサオプション種類:
    レンズ
  • 使用環境:
    耐真空
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~350
  • ヘッド形状:
    円筒
  • 検出光放射方向:
    上面
  • ヘッド材質:
    ステンレス
  • 商品タイプ:
    透過形、長距離・サイドタイプ/感度約10倍(2個セット)
  • 指向角(°):
    3
  • ヘッド最大サイズ(mm):
    L11.75

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類センサオプション種類使用環境使用温度範囲
HPF-VL06センサオプションレンズ耐真空-40~350℃

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPF-VL06

1個

26,876( 29,564円 )

84日目

Loading...

詳細情報

基本情報

透過形サイドビューレンズユニット ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

HPF-VL06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

透過形サイドビューレンズユニットの型番HPF-VL06のページです。
型番HPF-VL06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透過形サイドビューレンズユニット

透過形サイドビューレンズユニット

    サイドビューレンズユニット

    サイドビューレンズユニット

      微小スポットレンズユニット

      微小スポットレンズユニット

        長距離スポットレンズユニット

        長距離スポットレンズユニット

          超微小スポットレンズユニット

          超微小スポットレンズユニット

            長距離レンズユニット

            長距離レンズユニット

              漏液ファイバユニット

              漏液ファイバユニット

                汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ

                汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ

                  パイプ取付液面ファイバユニット

                  パイプ取付液面ファイバユニット

                    アンプ内蔵パイプ取付液面センサ

                    アンプ内蔵パイプ取付液面センサ

                      ファイバユニット 透過型用レンズ

                      ファイバユニット 透過型用レンズ

                        SE2L形 セーフティレーザスキャナ 交換用光学窓

                        SE2L形 セーフティレーザスキャナ 交換用光学窓

                          SE2L形 セーフティレーザスキャナ ロボットコントローラ接続ターミナル

                          SE2L形 セーフティレーザスキャナ ロボットコントローラ接続ターミナル

                            メーカー アズビル アズビル アズビル アズビル アズビル アズビル アズビル アズビル アズビル アズビル オプテックス・エフエー IDEC IDEC
                            通常価格 26,876円 5,813円 9,713円 18,256円 7,190円 3,646円 51,870円 10,665円 28,831円 14,639円 2,197円 12,360円 32,497円
                            通常出荷日 84日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   2日目  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 ファイバーセンサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 関連部品 関連部品 関連部品
                            センサオプション種類 レンズ レンズ レンズ レンズ レンズ レンズ - - - - レンズ センサユニット用部品 その他
                            使用環境 耐真空 - - - - - 防爆 / 耐薬品 - 耐薬品 - - - -
                            使用温度範囲(℃) -40~350 -40~200 -30~70 -30~70 -30~70 -40~200 -30~70 -30~55 -30~70 -10~55 - - -
                            ヘッド形状 円筒 円筒 円筒 円筒 円筒 円筒 - パイプ取付 - - -

                            透過形サイドビューレンズユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました