(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルカップリング ダブルディスクタイプ AHD

フレキシブルカップリング ダブルディスクタイプ AHD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
15,198円
税込単価
16,718円

ディスク締結部の工夫により高剛性のフレキシブルカップリング。 【特長】・軸径Φ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フレキシブルカップリング ダブルディスクタイプ AHD 外形図00

製品仕様

構造

フレキシブルカップリング ダブルディスクタイプ AHD 構造図00

スペーサ、ボディ、ロックボルト、サイドリング、クランプボルト、ディスク、ワッシャ

材質

-材質表面処理
ボディS45C相当1
サイドリングS45C相当1
スペーサS45C相当1
ディスクSUS 301-
ボルトSCM 435黒色酸化被膜

軸スリップトルク

型 番d1・d2
mm
121415161718192022242528
AHD-65軸スリップトルク
N・m
60707580
AHD-87------150150180200220240
AHD-100------------
型 番d1・d2
mm
3032353840424548505560-
AHD-65軸スリップトルク
N・m
80---------
AHD-87250-----
AHD-100--350-
 
型 番d1・d2
mm
最大許容トルク
N・m
ねじり
剛性
N・m/rad
許容偏心
mm
許容偏角
°
許容
エンドプレイ
mm
軸方向
ばね定数
N/mm
最高回転速度
min-1
慣性
モーメント
kg・m2
質量
g
AHD-6512・14・15・16・17・
18・19・20・22・24・
25・28・30・32・35
80269500.20.6±0.619680006.65×10-41000
AHD-8719・20・22・24・25・
28・30・32・35・38・
40・42・45
250735000.20.6±1.016660002.57×10-32400
AHD-10035・38・40・42・45・483501500000.250.6±1.017745005.43×10-33300

※最大許容トルク値はディスクのスリップトルク値になります。軸径下線部によってはトルクが下がりますので軸スリップトルク表でご確認下さい。
※ねじり剛性、慣性モーメント、質量は最大軸径時の値になります。

規格表

(単位:mm)
型 番d1・d2寸法ロックボルト締付トルク
N・m
質量
kg
d3DLL2L3LCLLD2サイズ
AHD-6512・143665808926.5162739M5×2561.0
15・16・173665808926.5162741M5×2561.0
18・193665808926.5162744M5×2561.0
20・223665718022162748M5×2261.0
24・253665718022162753M5×2261.0
28・303665718022162758M5×2261.0
32・353665718022162763M5×2261.0
AHD-871946879410430203447M6×3013.72.4
20・2246879410430203453M6×3013.72.4
24・25・2846879410430203462M6×3013.72.4
30・3246879410430203466M6×3013.72.4
3546879410430203468M6×3013.72.4
38・40・42・4546879410430203478M6×3013.72.4
AHD-10035・3862100100.4110.4302440.473M6×3013.73.3
40・4262100100.4110.4302440.478M6×3013.73.3
45・48・(50)62100100.4110.4302440.483M6×3013.73.3
(55)・(60)62100100.4110.4302440.498M6×3013.73.3

φ35(直径35mm)は+0.01公差に対応しております。L=L3+LL+L3:AHD-65の全長は軸径の組み合わせにより変わります。

商品特長詳細

  • 独自のパラレルツインボルト構造により、ねじり剛性がアップ
  • 許容トルクが高いことから外径ワンサイズダウンが可能となり慣性モーメントが低減できる
  • センタリング効果が高いテーパクランプを採用

選定サポート情報

注文例

フレキシブルカップリング ダブルディスクタイプ AHD 注文例00

型番リスト

型番
軸穴径(加工済) D1(φ)
軸穴径(加工済) D2(φ)
許容トルク(範囲)(N・m)
外径A(φ)
許容トルク(N・m)
慣性モーメント(kg・m2)
最高回転数(範囲)(r/min)
許容エンドプレイ(±)(mm)
最高回転数(r/min)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHD-65-18-22

18
22
50.01~100.00
65
60
6.65×10-4
7,001~10,000
0.6
8000
10

1個

15,198( 16,718円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ディスク締結部の工夫により高剛性のフレキシブルカップリング。
【特長】
・軸径Φ12~Φ48までの33サイズを標準化。
・ディスク締結部の工夫でねじり剛性が高い。
・偏心・偏角・エンドプレイを許容。
【用途】
・工作機械、精密ステージなど。

カタログ

AHD-65-18-22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルカップリング ダブルディスクタイプ AHDの型番AHD-65-18-22のページです。
型番AHD-65-18-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルカップリング ダブルディスクタイプ AHD

フレキシブルカップリング ダブルディスクタイプ AHD

    MHS-C フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ

    MHS-C フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ

      MDS-C フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ

      MDS-C フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ

        ディスク形カップリング セットスクリュータイプ(ダブルディスク) SHDW

        ディスク形カップリング セットスクリュータイプ(ダブルディスク) SHDW

          ディスク形カップリング 面圧タイプ(ダブルディスク)SHDW

          ディスク形カップリング 面圧タイプ(ダブルディスク)SHDW

            ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク) SDW

            ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク) SDW

              ディスク形カップリング セットスクリュータイプ(シングルディスク)SDS

              ディスク形カップリング セットスクリュータイプ(シングルディスク)SDS

                ディスク形カップリング セットスクリュータイプ SHDW

                ディスク形カップリング セットスクリュータイプ SHDW

                  ディスク形カップリング -インサイドクランプ方式 芯ズレ防止シングルタイプ

                  ディスク形カップリング -インサイドクランプ方式 芯ズレ防止シングルタイプ

                    精密軸継手-板ばね式 LCS-Mシリーズ

                    精密軸継手-板ばね式 LCS-Mシリーズ

                      精密軸継手-板ばね式 LCS-Bシリーズ

                      精密軸継手-板ばね式 LCS-Bシリーズ

                        精密軸継手-板ばね式 LCS-T7シリーズ

                        精密軸継手-板ばね式 LCS-T7シリーズ

                          精密軸継手-板ばね式 TCS-Bシリーズ

                          精密軸継手-板ばね式 TCS-Bシリーズ

                            メーカー アイセル 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) ミスミ 酒井製作所 酒井製作所 酒井製作所 酒井製作所
                            通常価格 15,198円 6,497円 4,297円 8,515円 11,008円 9,969円 1,454円 8,100円 - 6,811円 5,776円 9,231円 9,389円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   3日目   7日目   7日目~   12日目   12日目~  
                            用途 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ 標準 / ステッピングモータ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ サーボモータ / ステッピングモータ サーボモータ / ステッピングモータ サーボモータ / ステッピングモータ サーボモータ / ステッピングモータ サーボモータ / ステッピングモータ 標準 / サーボモータ対応 / ステッピングモータ 標準 / サーボモータ / パルスモーター 標準 / サーボモータ / パルスモーター 標準 / サーボモータ / パルスモーター 標準 / サーボモータ / パルスモーター
                            種類 ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスク形 精密バネ軸継手 精密バネ軸継手 精密バネ軸継手 精密バネ軸継手
                            本体材質 S45C A2017 A2017 アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム S45C S45C S45C S45C
                            許容ミスアラインメント 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ
                            許容偏心(mm) 0.2 0.02 0.02 0.3 0.3 0.4 0.02 0.3 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

                            フレキシブルカップリング ダブルディスクタイプ AHDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスク形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました