(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Nカップ リジッドカップリング(ナットタイプ)

Nカップ リジッドカップリング(ナットタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,682円 ~ 5,751円
税込価格
2,950円 ~ 6,326円

【特長】・軸径Φ6~Φ35までのサイズをラインアップ・低慣性モーメント・締め付...

詳細情報を確認する

型番

未確定17件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

Nカップ リジッドカップリング(ナットタイプ) 外形図

製品仕様

構造

Nカップ リジッドカップリング(ナットタイプ) 製品仕様

材質/表面処理

スタンダード材 質表面処理
ボディS45C相当黒色表面処理
ナットS45C相当黒色表面処理
 
型 番スタンダード慣性モーメント
kg・m2 
締付トルク
N・m
最大許容トルク
N・m
許容スラスト荷重
N
N-6-67.8 8334.24×10-811.8 
N-8-89.8 11288.25×10-713.7 
N-9-911.8 15201.98×10-615.7 
N-10-1015.7 18042.08×10-619.6 
N-11-1119.6 19123.75×10-624.5 
N-12-1237.3 20103.75×10-629.4 
N-14-1441.2 24427.50×10-634.3 
N-15-1549.0 29421.00×10-539.2 
N-16-1654.9 32751.45×10-549.0 
N-17-1760.8 36871.93×10-553.9 
N-18-1868.6 39422.48×10-558.8 
N-19-1975.5 43643.25×10-563.7 
N-20-2088.2 49523.50×10-568.6 
N-22-22103.0 54915.00×10-578.4 
N-24-24123.0 60807.25×10-583.3 
N-25-25157.0 71599.00×10-588.2 
N-30-30177.0 117688.75×10-5127 
N-35-35206.0 117681.55×10-4167 

規格表

(単位:mm)
型 番寸法質 量
g
dDD2LL2L3L4
N-6-6613.0 1221.5 20.5 5.5 5.5 13
N-8-8815.0 1423.0 21.0 6.0 6.0 18
N-9-9918.5 1725.5 23.5 6.5 7.0 30
N-10-101018.5 1727.4 25.4 7.0 7.5 30
N-11-111121.0 1931.0 29.0 8.0 9.0 43
N-12-121221.0 1932.0 30.0 8.0 9.0 41
N-14-141424.6 2236.0 34.0 9.0 10.0 60
N-15-151525.0 2339.5 37.5 9.5 11.5 75
N-16-161626.0 2441.0 39.0 10.0 12.0 100
N-17-171728.5 2643.0 41.0 11.0 12.5 115
N-18-181830.0 2745.0 43.0 12.0 12.5 130
N-19-191932.0 2947.0 45.0 12.0 13.5 150
N-20-202032.5 3050.0 48.0 13.0 14.5 160
N-22-222235.0 3252.0 50.0 14.0 15.0 190
N-24-242438.5 3554.0 52.0 14.0 16.0 230
N-25-252540.0 3657.0 55.0 15.0 17.0 260
N-30-303045.0 4165.0 63.0 17.0 17.0 350
N-35-353551.0 4671.0 69.0 19.0 19.0 480

型番リスト

型番
許容トルク範囲(N・m)
軸穴径(加工済) d1(φ)
軸穴径(加工済) d2(φ)
外径(φ)
許容トルク(N・m)
慣性モーメント(kg・m2)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5.01~10.00
6
6
13
7.8
4.24×10-8
218-8694
10

1個

2,957( 3,253円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10.01~20.00
9
9
18.5
11.8
1.98×10-6
218-8724
10

1個

2,917( 3,209円 )

2日目

10.01~20.00
10
10
18.5
15.7
2.08×10-6
218-8732
10

1個

2,682( 2,950円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10.01~20.00
11
11
21
19.6
3.75×10-6
218-8741
10

1個

2,949( 3,244円 )

2日目

20.01~50.00
12
12
21
37.3
3.75×10-6
218-8759
10

1個

3,705( 4,076円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20.01~50.00
14
14
24.6
41.2
7.50×10-6
218-8767
10

1個

3,314( 3,645円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20.01~50.00
15
15
25
49
1.00×10-5
218-8775
10

1個

3,773( 4,150円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50.01~100.00
16
16
26
54.9
1.45×10-5
218-8783
10

1個

4,247( 4,672円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50.01~100.00
17
17
28.5
60.8
1.93×10-5
218-8791
10

1個

3,775( 4,153円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50.01~100.00
18
18
30
68.6
2.48×10-5
218-8805
10

1個

4,130( 4,543円 )

2日目

50.01~100.00
19
19
32
75.5
3.25×10-5
218-8813
10

1個

3,486( 3,835円 )

6日目

50.01~100.00
20
20
32.5
88.2
3.50×10-5
218-8821
10

1個

3,931( 4,324円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100~500未満
22
22
35
103
5.00×10-5
218-8830
10

1個

4,316( 4,748円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100~500未満
24
24
38.5
123
7.25×10-5
218-8848
10

1個

3,875( 4,263円 )

2日目

100~500未満
25
25
40
157
9.00×10-5
218-8856
10

1個

4,313( 4,744円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100~500未満
30
30
45
177
8.75×10-5
848-5135
10

1個

5,020( 5,522円 )

2日目

100~500未満
35
35
51
206
1.55×10-4
848-5136
10

1個

5,751( 6,326円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸径Φ6~Φ35までのサイズをラインアップ
・低慣性モーメント
・締め付け時間短縮
・コストダウン

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Nカップ リジッドカップリング(ナットタイプ)

Nカップ リジッドカップリング(ナットタイプ)

    リジット形カップリング -セットスクリュータイプ-

    リジット形カップリング -セットスクリュータイプ-

      パワーリジッドカップリング テーパ軸タイプ

      パワーリジッドカップリング テーパ軸タイプ

        リジット形カップリング セットスクリュータイプ SRGシリーズ

        リジット形カップリング セットスクリュータイプ SRGシリーズ

          リジットカップリング ARタイプ アルミ合金製

          リジットカップリング ARタイプ アルミ合金製

            リジットカップリング ARCタイプ アルミ合金製

            リジットカップリング ARCタイプ アルミ合金製

              リジット形カップリング -セットスクリュータイプ- SAD/SSD [SAD16-3]

              リジット形カップリング -セットスクリュータイプ- SAD/SSD [SAD16-3]

                SMC割筒カップリング

                SMC割筒カップリング

                  リジッド形カップリングクランプロングタイプ RCL

                  リジッド形カップリングクランプロングタイプ RCL

                    リジッド形カップリングクランプノーマルタイプ RC

                    リジッド形カップリングクランプノーマルタイプ RC

                      リジット形カップリング クランピングロングタイプ(アルミニウム)

                      リジット形カップリング クランピングロングタイプ(アルミニウム)

                        リジット形カップリング -クランピングタイプ- [SCG-C・SCGS-C]

                        リジット形カップリング -クランピングタイプ- [SCG-C・SCGS-C]

                          リジット形カップリング クランピングタイプ

                          リジット形カップリング クランピングタイプ

                            メーカー アイセル SS(エス・エス) ツバキE&M SUNGIL(ソンイル) 日本ミニチュアカップリング 日本ミニチュアカップリング LINK(リンク) 東海精技 JIT カップリング JIT カップリング SUNGIL(ソンイル) SC(エス・シー) SUNGIL(ソンイル)
                            通常価格 2,682円 1,140円 6,042円 935円 1,471円 1,990円 6,552円 5,519円 1,264円 1,131円 1,558円 1,697円 1,143円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 S45C アルミニウム 炭素鋼 アルミニウム アルミ合金 アルミ合金 ステンレス スチール/アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム - アルミニウム

                            Nカップ リジッドカップリング(ナットタイプ)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            1. 星3
                              0%
                            2. 星2
                              0%
                            3. 星1
                              0%
                            シャフトの連結
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/15
                            シャフトの連結に使いました。
                            真っすぐつなぎ合わせる事が出来ました。
                            強度もしっかりありそうで安心感があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軸の延長
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/20
                            負荷の掛かる場所に使用しましたが振れ、滑りも出ず問題なく使用可能でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リジット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました