(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
タイミングプーリ S8Mタイプ
  • 数量スライド割引

タイミングプーリ S8Mタイプ (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
軸穴種類・径を簡単指定。三ツ星ベルトのプーリにミスミが図面レスで軸穴加工し、お届けします。

(i)ご注意

  • ミスミでは特注には対応しておりません。
  • 軸穴加工品はフランジをかしめて納品。下穴品はフランジをかしめず納品します。
    フランジの単品販売には対応しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。型番毎に仕様が異なる場合がございます。

タイミングプーリ S8Mタイプのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
  1. 星3
    0%
  2. 星2
    0%
  3. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    搬送装置の試作
    評価 5.0満足度:5.02020/05/25
    納期が早く、追加工のメニューも豊富。値段も手ごろで品質も全く問題なし。
    試作品を製作するときに重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    古い機械のメンテナンスの際に
    評価 5.0満足度:5.02019/12/10
    当社で受注した古い機械のメンテナンスの際に使用しています。古い機械のため、サーボモーターがなく現行のサーボモーター部品に置き換える必要がありました。機械とモーターのつなぎ部分に回転数等の仕様を考慮して購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備の保守
    評価 4.0満足度:4.02019/10/31
    新規機械の部品として使用、納期も早く価格も良心的であった。部品は精度も良く再注文すると思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    搬送コンベアに使っています
    評価 4.0満足度:4.02019/07/09
    いつも買っている商社の方が価格的にはメリットがありましたが、ミスミは在庫があるので加工の対応が早く納期が早いので購入しました。期待通りの性能を発揮しており、特に問題はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    外販品駆動部に使っています
    評価 5.0満足度:5.02019/05/08
    軸穴加工不要の手軽さから利用を始めました。性能(タイミングベルトとの良好な噛み合いや、精度の高い力伝動等)や使い勝手に満足したためリピート利用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイミングプーリ S8Mタイプ

タイミングプーリ S8Mタイプ

    タイミングプーリ S5Mタイプ

    タイミングプーリ S5Mタイプ

      タイミングプーリ S3Mタイプ

      タイミングプーリ S3Mタイプ

        Kスーパートルクタイミングプーリ S8Mタイプ

        Kスーパートルクタイミングプーリ S8Mタイプ

          タイミングプーリ S14Mタイプ

          タイミングプーリ S14Mタイプ

            PXロックプーリ Sタイプ P8M形

            PXロックプーリ Sタイプ P8M形

              PXロックプーリ Sタイプ P8M形(アルミ)

              PXロックプーリ Sタイプ P8M形(アルミ)

                PXプーリ P8M形

                PXプーリ P8M形

                  PXプーリ P8M形(アルミタイプ)

                  PXプーリ P8M形(アルミタイプ)

                    Kスーパートルクタイミングプーリ S5Mタイプ

                    Kスーパートルクタイミングプーリ S5Mタイプ

                      PXロックプーリ Sタイプ P5M形

                      PXロックプーリ Sタイプ P5M形

                        PXロックプーリ Sタイプ P5M形(アルミ)

                        PXロックプーリ Sタイプ P5M形(アルミ)

                          標準タイミングプーリ L型

                          標準タイミングプーリ L型

                            メーカー 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 片山チエン 三ツ星ベルト 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 片山チエン 椿本チエイン 椿本チエイン 三ツ星ベルト
                            通常価格 - - - 2,679円 - 9,982円 9,547円 4,864円 5,176円 993円 8,103円 7,934円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ 面圧プーリ 面圧プーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ 面圧プーリ 面圧プーリ タイミングプーリ
                            歯形(ベルト形) S8M S5M S3M S8M S14M P8M P8M P8M P8M S5M P5M P5M L
                            プーリ/アイドラー プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し)
                            ベルト形種類 丸歯形スーパートルク 丸歯形スーパートルク 丸歯形スーパートルク 丸歯形スーパートルク 丸歯形スーパートルク 円弧歯形PXベルト 円弧歯形PXベルト 円弧歯形PXベルト 円弧歯形PXベルト 丸歯形スーパートルク 円弧歯形PXベルト 円弧歯形PXベルト 台形歯形サーキュラータイプ

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。