CPラックを接続して使用する際にピッチを合わせる専用ゲージ。 【特長】 ・CP...
CPラックつなぎ用ゲージの外観
ラックつなぎ用ゲージ
CNSORDERNO | PITCH ピッチ | L 全長 l(mm) | Z 有効歯数 z | H かみ合い高さ h(mm) | B 歯幅 b(h8) (mm) | HB 高さ(mm) | M 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RKGP5S-G | 5 | 39.4 | 8 | 18.409 | 15 | 20 | 85.4 |
RKGP2S-G | 2 | 45.7 | 23 | 11.364 | 8 | 12 | 32.6 |
Loading...
CPラックを接続して使用する際にピッチを合わせる専用ゲージ。
【特長】
・CP2.0 / 5.0。
・歯部研削仕上げ。
【用途】
・CPラック連結時のピッチ合わせ。
RKGP5S-Gで型番確定
CPラックつなぎ用ゲージ(歯面研削品) RKGP-Sの型番RKGP5S-Gのページです。
型番RKGP5S-Gに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました