(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリーサイズロッド A400

フリーサイズロッド A400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

規格の範囲内で長さ・径・タップを自由に設定できるフリーサイズロッド。【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

フリーサイズロッドの外形寸法図

フリーサイズロッドの外形寸法図

M1、M2寸法A
34.5
44.5
65.5
165.5
U5.5
φD寸法φB
83
124
204
フリーサイズロッドご注文方法

フリーサイズロッドご注文方法

型式A400
タイプ B, C, D
φD(g6)8, 12, 20mm
L20~1,000mm(1mm単位指定)
M13(M3), 4(M4), 6(M6)※16(M16=P1.0)、U(1/4-20UNC)
M2
  • ※ φD=20のみ

型番リスト

型番
ロッド・ポール直径(φ)
タイプ
L
M1
M2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8 ~ 20
片端おねじ
20 ~ 1000
M3 / M4 / M6 / M16(P=1.0)
なし
10

1個

-( - )

8日目

8 ~ 20
片端おねじ
20 ~ 1000
1/4-20UNC
なし
10

1個

-( - )

8日目

8 ~ 20
両端おねじ
20 ~ 1000
M3 / M4 / M6 / M16(P=1.0)
1/4-20UNC / M3 / M4 / M6 / M16(P=1.0)
10

1個

-( - )

8日目

8 ~ 20
両端おねじ
20 ~ 1000
1/4-20UNC
1/4-20UNC / M3 / M4 / M6 / M16(P=1.0)
10

1個

-( - )

8日目

8 ~ 20
片端めねじ
20 ~ 1000
M3 / M4 / M6 / M16(P=1.0)
なし
10

1個

-( - )

8日目

8 ~ 20
片端めねじ
20 ~ 1000
1/4-20UNC
なし
10

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

規格の範囲内で長さ・径・タップを自由に設定できるフリーサイズロッド。
【特長】
・長さは20~1,000mmの間で1mm単位で指定。規格品にはない製品をご提供。
・径はφ8(直径8mm)、φ12(直径12mm)、φ20(直径20mm)の3タイプを用意。
・フリーサイズロッド両端のタップの選定も可能。
・特注仕様の場合はご相談下さい。
【用途】
・光学実験。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーサイズロッド A400

フリーサイズロッド A400

    ロッドスタンド (A30N/A31/A32/A33)

    ロッドスタンド (A30N/A31/A32/A33)

      中間リング(A30N-1/A32-A/A33-A)

      中間リング(A30N-1/A32-A/A33-A)

        上下微動ロッドスタンド(A36)

        上下微動ロッドスタンド(A36)

          DU-A スタンド

          DU-A スタンド

            コレット式ロッドスタンド(A34)

            コレット式ロッドスタンド(A34)

              継ぎ足し用ロッド(先端M6)

              継ぎ足し用ロッド(先端M6)

                ロッド(先端M6P=1・M4)

                ロッド(先端M6P=1・M4)

                  バー φ20(直径20mm)

                  バー φ20(直径20mm)

                    高さ可変ポールセット(先端M6)

                    高さ可変ポールセット(先端M6)

                      スタンド φ8(適合シャフト径8mm)

                      スタンド φ8(適合シャフト径8mm)

                        ポール φ20(直径20mm)

                        ポール φ20(直径20mm)

                          スタンド φ12(適合シャフト径12mm)

                          スタンド φ12(適合シャフト径12mm)

                            メーカー 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 ミラック光学 駿河精機 駿河精機 駿河精機 中央精機 駿河精機 中央精機 中央精機 中央精機
                            通常価格 - 2,030円 968円 8,820円 100,000円 7,320円 - - 2,907円 - 2,664円 2,387円 2,697円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   6日目   5日目   5日目   4日目   8日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ロッド・ポール ロッドスタンド 中間リング ロッドスタンド ロッドスタンドユニット ロッドスタンド ロッド・ポール ロッド・ポール ロッド・ポール ロッド・ポール ロッドスタンド ロッド・ポール ロッドスタンド

                            フリーサイズロッド A400のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            1. 星5
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            光学機器の組み立ての部品として
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/09
                            ネットでカスタマイズ注文ができるところがよくて選定をしました。もし、同じものを町工場で作るとしたら図面を書いて、説明をして打ち合わせなどをしなくてはいけませんが、ネットで数字などを入力して作れるので工程を省くことができ、スピーディーに納品されるので便利だと思います。製品的には品質も性能も問題なく使用しています。本来であれば売り掛けで購入したいのですが、書類を揃えたりとハードルの高い条件をクリアしなくてはいけないので代引きになってしまいます。もう少し簡単に売り掛けができるともっと利用できると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査部品用ロッド・ロッドスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました