(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロッド(先端M6P=1・M4)

ロッド(先端M6P=1・M4)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ステンレス製の光学部品マウント用ロッド。【特長】■[A40M/A41M]ステン...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

ロッド A41M/A40Mの外観

ロッド A41M/A40Mの外観

先端M4:A40M/A41M

A40M/A41Mの外形寸法図

A40M/A41Mの外形寸法図

型式A40M-LA41M-L
ロッド径φ8(直径8mm)φ12(直径12mm)
先端部ねじM4
長さL(mm)20, 30, 40, 50, 60, 70
80, 90, 100, 110, 120, 150, 180
200, 250

主材質:ステンレス

先端M6:A40/A41/A42

ロッド A40/A41/A42の外形寸法図

ロッド A40/A41/A42の外形寸法図

型式A40-LA41-LA42-L
ロッド径φ8(直径8mm)φ12(直径12mm)φ20(直径20mm)
先端部ねじM6P=1
長さL(mm)20, 30, 40, 50, 60, 70
80, 90, 100, 110, 120, 150, 180
200, 250
300, 350
400, 500

主材質:ステンレス

型番リスト

型番
ロッド・ポール直径(φ)
先端おねじ径(M)
L
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製の光学部品マウント用ロッド。
【特長】
■[A40M/A41M]ステンレス製の光学部品マウント用ロッド。
・M4のねじが付いており、オプトステーション用ホルダをロッドタイプホルダとして使用可能。
■[A40/A41/A42]ステンレス製の光学部品マウント用ロッド。
・A40からA42まで共通して、M6P=1のねじが付いており、各種ホルダ等への取付けが可能。
・M6ねじの下部にφ3(直径3mm)又はのφ4(直径4mm)の貫通穴があり、ホルダに取り付ける際、レンチ等を穴に通し確実に固定。
【用途】
・光学実験。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロッド(先端M6P=1・M4)

ロッド(先端M6P=1・M4)

    継ぎ足し用ロッド(先端M6)

    継ぎ足し用ロッド(先端M6)

      ポール(先端M16)

      ポール(先端M16)

        高さ可変ポールセット(先端M6)

        高さ可変ポールセット(先端M6)

          上下微動ロッドスタンド(A36)

          上下微動ロッドスタンド(A36)

            中間リング(A30N-1/A32-A/A33-A)

            中間リング(A30N-1/A32-A/A33-A)

              フリーサイズロッド A400

              フリーサイズロッド A400

                コレット式ロッドスタンド(A34)

                コレット式ロッドスタンド(A34)

                  ロッドスタンド (A30N/A31/A32/A33)

                  ロッドスタンド (A30N/A31/A32/A33)

                    バー φ20(直径20mm)

                    バー φ20(直径20mm)

                      スタンド φ8(適合シャフト径8mm)

                      スタンド φ8(適合シャフト径8mm)

                        ポール φ20(直径20mm)

                        ポール φ20(直径20mm)

                          MOP スタンド

                          MOP スタンド

                            メーカー 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 中央精機 中央精機 中央精機 ミラック光学
                            通常価格 - - - - 8,820円 968円 - 7,320円 2,030円 2,907円 2,664円 2,387円 57,899円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 ロッド・ポール ロッド・ポール ロッド・ポール ロッド・ポール ロッドスタンド 中間リング ロッド・ポール ロッドスタンド ロッドスタンド ロッド・ポール ロッドスタンド ロッド・ポール ロッドスタンドユニット
                            タイプ 片端おねじ 片端おねじ片端めねじ 片端おねじ 片端おねじ片端めねじ - - - - - - - - -

                            ロッド(先端M6P=1・M4)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            光学装置用
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/22
                            光学部品を載せて、高さと方向を簡易調整して設置するための支柱部分で、別途ホルダーが必要になります。豊富な長さの製品が揃っていて便利に使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査部品用ロッド・ロッドスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました