新たに購入することなくホルダー等をさまざまな光軸高さに設定することが可能なロッ...
継ぎ足し用ロッド (先端M6)の外観
継ぎ足し用ロッド (先端M6) A41Tの外形寸法図
継ぎ足し用ロッド (先端M6) A42Tの外形寸法図
型式 | A41T-L | A42T-L |
---|---|---|
ロッド径 | φ12(直径12mm) | φ20(直径20mm) |
先端部ねじ | M6P=1 | |
後端部ねじ | ||
長さL(mm) | 20, 30, 40 50, 60, 70 80, 90, 100 120, 150 |
型番 |
ロッド・ポール直径(φ) |
L | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
12
|
20 ~ 150
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
20
|
20 ~ 150
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 |
Loading...
新たに購入することなくホルダー等をさまざまな光軸高さに設定することが可能なロッド。
【特長】
・A41/A42のロッドの下部にM6P=1のねじ穴が付いており、ロッドを何本も継ぎ足すことが可能。
・規格外の長さのものについては、フリーサイズロッド又は、お問い合わせください。
【用途】
・光学実験。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました