高さ可変ポールセット (先端M6)の外観
高さ可変ポールセット (先端M6) A62の外形寸法図
高さ可変ポールセット (先端M6) A63の外形寸法図
型式 | A62-L | A63-L |
---|---|---|
径 | φ12(直径12mm) | φ20(直径20mm) |
長さL(mm) | 14~300mm | 16~300mm |
L寸法をご指定ください(1mm単位) | ||
1セット | ポール4本 |
主材質:ステンレス
型番 |
ロッド・ポール直径(φ) |
L | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
12
|
14 ~ 300
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
20
|
16 ~ 300
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 |
Loading...
高さ調節プラットホームの高さを変更する場合等に使用するロッドスタンド。
【特長】
・300mm以内で1mmとびに任意の長さを指定可能。
・希望のプラットホームの高さから上下のプレート厚(A60=16mm、A61=24mm)を引いた長さを選択。
【用途】
・光学実験。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました