事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適...
型番
未確定28件の候補があります。
Loading...
102(13・15・11) マイクロ励磁作動形クラッチ-フランジ取り付け形
クラッチトルク[N・m] | 0.4 ~2.4 |
---|---|
使用可能温度[℃] | -10 ~+ 40 |
バックラッシ | ゼロ |
102(33・35・31) マイクロ励磁作動形クラッチ-ベアリング取り付け形
クラッチトルク[N・m] | 0.4 ~2.4 |
---|---|
使用可能温度[℃] | -10 ~+ 40 |
バックラッシ | ゼロ |
CYT マイクロ励磁作動形クラッチ-カスタムタイプ
クラッチトルク[N・m] | 0.4 ~1.0 |
---|---|
使用可能温度[℃] | -10 ~+ 40 |
バックラッシ | ゼロ |
102〔13・15・11〕タイプ仕様表
型 番 | サイズ | 動摩擦 トルク Td [N・m] | コイル(at20℃) | 耐熱 クラス | リード線 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 [V] | 容量 [W] | 電流 [A] | 抵抗 [Ω] | UL スタイル | サイズ | ||||
102-02-13 | 02 | 0.4 | DC24 | 6 | 0.25 | 96 | B | UL3398 | AWG26 |
102-02-15 | |||||||||
102-02-11 | |||||||||
102-03-13 | 03 | 0.6 | DC24 | 6 | 0.25 | 96 | B | UL3398 | AWG26 |
102-03-15 | |||||||||
102-03-11 | |||||||||
102-04-13 | 04 | 1.2 | DC24 | 8 | 0.33 | 72 | B | UL3398 | AWG26 |
102-04-15 | |||||||||
102-04-11 | |||||||||
102-05-13 | 05 | 2.4 | DC24 | 10 | 0.42 | 58 | B | UL3398 | AWG22 |
102-05-15 | |||||||||
102-05-11 | |||||||||
型 番 | 最高 回転速度 [min-1] | 回転部慣性モーメント J | 許容連結仕事 Eea l[J] | 空隙再調整 までの総仕事 ET[J] | アーマチュア 吸引時間 ta[s] | トルク 立上り時間 tp[s] | トルク 消滅時間 td[s] | 質量 [kg] | |
アーマチュア [kg・m2] | ロータ [kg・m2] | ||||||||
102-02-13 | 10000 | 6.75×10-7 | 2.45×10-6 | 1500 | 2×106 | 0.009 | 0.019 | 0.017 | 0.075 |
102-02-15 | 500 | 1.00×10-6 | 0.081 | ||||||
102-02-11 | 10000 | 1.00×10-6 | 0.079 | ||||||
102-03-13 | 10000 | 1.30×10-6 | 3.25×10-6 | 2300 | 3×106 | 0.009 | 0.022 | 0.020 | 0.096 |
102-03-15 | 500 | 1.95×10-6 | 0.105 | ||||||
102-03-11 | 10000 | 1.95×10-6 | 0.103 | ||||||
102-04-13 | 10000 | 4.38×10-6 | 1.41×10-5 | 4500 | 6×106 | 0.011 | 0.028 | 0.030 | 0.178 |
102-04-15 | 500 | 6.15×10-6 | 0.195 | ||||||
102-04-11 | 10000 | 6.15×10-6 | 0.191 | ||||||
102-05-13 | 10000 | 9.08×10-6 | 3.15×10-5 | 9000 | 9×106 | 0.012 | 0.031 | 0.040 | 0.310 |
102-05-15 | 500 | 1.38×10-5 | 0.335 | ||||||
102-05-11 | 10000 | 1.38×10-5 | 0.325 |
※動摩擦トルクTd は、相対速度100min-1 時の値です。
※回転部慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。
※電源電圧変動は、コイル電圧の±10%以内に抑えてください。また、通電率が80% を超えないようにご注意ください。
102〔33・35・31〕タイプ仕様表
型 番 | サイズ | 動摩擦 トルク Td [N・m] | コイル(at20℃) | 耐熱 クラス | リード線 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 [V] | 容量 [W] | 電流 [A] | 抵抗 [Ω] | UL スタイル | サイズ | ||||
102-02-33 | 02 | 0.4 | DC24 | 6 | 0.25 | 96 | B | UL3398 | AWG26 |
102-02-35 | |||||||||
102-02-31 | |||||||||
102-03-33 | 03 | 0.6 | DC24 | 6 | 0.25 | 96 | B | UL3398 | AWG26 |
102-03-35 | |||||||||
102-03-31 | |||||||||
102-04-33 | 04 | 1.2 | DC24 | 8 | 0.33 | 72 | B | UL3398 | AWG26 |
102-04-35 | |||||||||
102-04-31 | |||||||||
102-05-33 | 05 | 2.4 | DC24 | 10 | 0.42 | 58 | B | UL3398 | AWG22 |
102-05-35 | |||||||||
102-05-31 | |||||||||
型 番 | 最高 回転速度 [min-1] | 回転部慣性モーメント J | 許容連結仕事 Eeal[J] | 空隙再調整 までの総仕事 ET[J] | アーマチュア 吸引時間 ta[s] | トルク 立上り時間 tp[s] | トルク 消滅時間 td[s] | 質量 [kg] | |
アーマチュア [kg・m2] | ロータ [kg・m2] | ||||||||
102-02-33 | 500 | 6.75×10-7 | 2.75×10-6 | 1500 | 2×106 | 0.009 | 0.019 | 0.017 | 0.076 |
102-02-35 | 1.00×10-6 | 0.082 | |||||||
102-02-31 | 1.00×10-6 | 0.080 | |||||||
102-03-33 | 500 | 1.30×10-6 | 4.08×10-6 | 2300 | 3×106 | 0.009 | 0.022 | 0.020 | 0.101 |
102-03-35 | 1.95×10-6 | 0.110 | |||||||
102-03-31 | 1.95×10-6 | 0.108 | |||||||
102-04-33 | 500 | 4.38×10-6 | 1.44×10-5 | 4500 | 6×106 | 0.011 | 0.028 | 0.030 | 0.183 |
102-04-35 | 6.15×10-6 | 0.200 | |||||||
102-04-31 | 6.15×10-6 | 0.196 | |||||||
102-05-33 | 500 | 9.08×10-6 | 2.90×10-5 | 9000 | 9×106 | 0.012 | 0.031 | 0.040 | 0.321 |
102-05-35 | 1.38×10-5 | 0.346 | |||||||
102-05-31 | 1.38×10-5 | 0.336 |
※動摩擦トルクTd は、相対速度100min-1 時の値です。
※回転部慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。
※電源電圧変動は、コイル電圧の±10%以内に抑えてください。また、通電率が80% を超えないようにご注意ください。
CYTモデル仕様表
型 番 | サイズ | 動摩擦 トルク Td [N・m] | コイル(at20℃) | 耐熱 クラス | リード線 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 [V] | 容量 [W] | 電流 [A] | 抵抗 [Ω] | UL スタイル | サイズ | ||||
CYT-025-33B | 025 | 0.4 | DC24 | 4.5 | 0.188 | 128 | B | UL3398 | AWG26 |
CYT-03-33B | 03 | 0.5 | DC24 | 5.5 | 0.23 | 105 | B | UL3398 | AWG26 |
CYT-03-33M | |||||||||
CYT-04-33B | 04 | 1.0 | DC24 | 5.9 | 0.25 | 98 | B | UL3398 | AWG26 |
CYT-04-33M | |||||||||
型 番 | 最高 回転速度 [min-1] | 回転部慣性モーメント J | 許容連結仕事 Eeal[J] | 空隙再調整 までの総仕事 ET[J] | アーマチュア 吸引時間 ta[s] | トルク 立上り時間 tp[s] | トルク 消滅時間 td[s] | 質量 [kg] | |
アーマチュア [kg・m2] | ロータ [kg・m2] | ||||||||
CYT-025-33B | 3600 | 1.00×10-6 | 1.43×10-6 | 800 | 1.0×106 | 0.014 | 0.028 | 0.030 | 0.07 |
CYT-03-33B | 3600 | 1.30×10-6 | 1.85×10-6 | 900 | 1.5×106 | 0.015 | 0.030 | 0.040 | 0.13 |
CYT-03-33M | 500 | 1.90×10-6 | 0.11 | ||||||
CYT-04-33B | 3600 | 5.15×10-6 | 1.00×10-5 | 1900 | 2.0×106 | 0.030 | 0.040 | 0.040 | 0.26 |
CYT-04-33M | 500 | 1.05×10-5 | 0.23 |
※動摩擦トルクTd は、相対速度100min-1 時の値です。
※回転部慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。
※電源電圧変動は、コイル電圧の±10%以内に抑えてください。また、通電率が50%を超えないようにご注意ください。
型番 |
最高使用回転数(rpm) |
定格トルク(N・m) |
本体取付の種類 |
軸の構造 |
ロータ穴径 |
ロータ穴キー規格 |
アーマチュア穴径 |
アーマチュア穴キー規格 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
10000
|
0.4
|
側面取付(フランジタイプ)
|
突合せ
|
5
|
-
|
5
|
-
| 10 | 1個 | 15,593円(
17,152円
) | 26日目 | |
10000
|
0.4
|
側面取付(フランジタイプ)
|
貫通
|
5
|
キー溝無し
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 16,000円(
17,600円
) | 26日目 | |
500
|
0.4
|
側面取付(フランジタイプ)
|
貫通
|
5
|
-
|
5
|
-
| 10 | 1個 | 16,903円(
18,593円
) | 26日目 | |
500
|
0.4
|
軸上取付(ドライベアリング)
|
突合せ
|
5
|
キー溝無し
|
5
|
-
| 10 | 1個 | 17,467円(
19,214円
) | 26日目 | |
10000
|
0.6
|
側面取付(フランジタイプ)
|
突合せ
|
6
|
新JIS規格対応
|
6
|
新JIS規格対応
| 10 | 1個 | 17,037円(
18,741円
) | 26日目 | |
10000
|
0.6
|
側面取付(フランジタイプ)
|
貫通
|
6
|
新JIS規格対応
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 16,852円(
18,537円
) | 26日目 | |
500
|
0.6
|
軸上取付(ドライベアリング)
|
貫通
|
6
|
キー溝無し
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 18,137円(
19,951円
) | 26日目 | |
10000
|
1.2
|
側面取付(フランジタイプ)
|
突合せ
|
8
|
新JIS規格対応
|
8
|
新JIS規格対応
| 10 | 1個 | 22,077円(
24,285円
) | 26日目 | |
10000
|
1.2
|
側面取付(フランジタイプ)
|
突合せ
|
10
|
旧JIS規格対応
|
8
|
-
| 10 | 1個 | 23,459円(
25,805円
) | 26日目 | |
10000
|
1.2
|
側面取付(フランジタイプ)
|
貫通
|
8
|
新JIS規格対応
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 19,637円(
21,601円
) | 26日目 | |
10000
|
1.2
|
側面取付(フランジタイプ)
|
貫通
|
10
|
新JIS規格対応
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 19,637円(
21,601円
) | 26日目 | |
500
|
1.2
|
軸上取付(ドライベアリング)
|
突合せ
|
8
|
キー溝無し
|
8
|
新JIS規格対応
| 10 | 1個 | 23,476円(
25,824円
) | 26日目 | |
500
|
1.2
|
軸上取付(ドライベアリング)
|
貫通
|
8
|
キー溝無し
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 22,095円(
24,305円
) | 26日目 | |
500
|
1.2
|
軸上取付(ドライベアリング)
|
貫通
|
10
|
キー溝無し
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 22,095円(
24,305円
) | 26日目 | |
500
|
1.2
|
軸上取付(ドライベアリング)
|
貫通
|
8
|
キー溝無し
|
10
|
-
| 10 | 1個 | 23,395円(
25,735円
) | 26日目 | |
10000
|
2.4
|
側面取付(フランジタイプ)
|
突合せ
|
10
|
新JIS規格対応
|
10
|
新JIS規格対応
| 10 | 1個 | 28,553円(
31,408円
) | 26日目 | |
10000
|
2.4
|
側面取付(フランジタイプ)
|
突合せ
|
10
|
新JIS規格対応
|
10
|
旧JIS規格対応
| 10 | 1個 | 26,305円(
28,936円
) | 26日目 | |
10000
|
2.4
|
側面取付(フランジタイプ)
|
突合せ
|
15
|
旧JIS規格対応
|
15
|
旧JIS規格対応
| 10 | 1個 | 26,305円(
28,936円
) | 26日目 | |
10000
|
2.4
|
側面取付(フランジタイプ)
|
貫通
|
10
|
新JIS規格対応
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 24,150円(
26,565円
) | 26日目 | |
10000
|
2.4
|
側面取付(フランジタイプ)
|
貫通
|
10
|
旧JIS規格対応
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 25,444円(
27,988円
) | 26日目 | |
10000
|
2.4
|
側面取付(フランジタイプ)
|
貫通
|
15
|
新JIS規格対応
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 24,695円(
27,165円
) | 26日目 | |
10000
|
2.4
|
側面取付(フランジタイプ)
|
貫通
|
15
|
旧JIS規格対応
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 24,958円(
27,454円
) | 26日目 | |
500
|
2.4
|
側面取付(フランジタイプ)
|
貫通
|
15
|
旧JIS規格対応
|
10
|
-
| 10 | 1個 | 30,463円(
33,509円
) | 26日目 | |
500
|
2.4
|
軸上取付(ドライベアリング)
|
突合せ
|
10
|
キー溝無し
|
10
|
新JIS規格対応
| 10 | 1個 | 29,877円(
32,865円
) | 26日目 | |
500
|
2.4
|
軸上取付(ドライベアリング)
|
突合せ
|
10
|
キー溝無し
|
10
|
旧JIS規格対応
| 10 | 1個 | 30,692円(
33,761円
) | 26日目 | |
500
|
2.4
|
軸上取付(ドライベアリング)
|
突合せ
|
15
|
キー溝無し
|
10
|
新JIS規格対応
| 10 | 1個 | 29,877円(
32,865円
) | 26日目 | |
500
|
2.4
|
軸上取付(ドライベアリング)
|
貫通
|
10
|
キー溝無し
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 28,373円(
31,210円
) | 26日目 | |
500
|
2.4
|
軸上取付(ドライベアリング)
|
貫通
|
15
|
キー溝無し
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 28,373円(
31,210円
) | 26日目 |
Loading...
事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。
【特長】
・どんな場所にも取付けられるように、多くのタイプを用意してあります。
・コンパクトで軽量、取付け・取扱いも簡単です。
・ステータには、スペースを有効に利用できるフランジ取付け形と軸上に簡単にセットできるペアリング取付形との2つがあります。
・これに、取付け形状の異なる3つのアーマチュアアッセンブリ(ダイレクト取付け形、シャフト取付形)とを組み合わせることにより、6種類のタイプを取付け条件に応じて選ぶことができます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました