一般産業機械全般に適合するクラッチです。合理的な設計により、トルク特性・応答性...
型番
未確定6件の候補があります。
Loading...
101 励磁作動形クラッチ-フランジ取り付け形
クラッチトルク[N・m] | 5 ~ 320 |
---|---|
使用可能温度[℃] | ー10 ~+ 40 |
バックラッシ | ゼロ |
CS 励磁作動形クラッチ-ベアリング取り付け形
クラッチトルク[N・m] | 5 ~ 320 |
---|---|
使用可能温度[℃] | ー10 ~+ 40 |
バックラッシ | ゼロ |
CSZ 励磁作動形クラッチ-ワンタッチ取り付け形
クラッチ・ブレーキトルク[N・m] | 2.4 ~ 10 |
---|---|
使用可能温度[℃] | ー10 ~+ 40 |
バックラッシ | ゼロ |
101モデル仕様表
型 番 | サイズ | 動摩擦 トルク Td [N・m] | 静摩擦 トルク Ts [N・m] | コイル(at20℃) | 耐熱 クラス | リード線 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電 圧 [V] | 容 量 [W] | 電 流 [A] | 抵 抗 [Ω] | UL スタイル | サイズ | |||||
101-06-13G 101-06-15G 101-06-11G | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | B | UL3398 | AWG22 |
101-08-13G 101-08-15G 101-08-11G | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | B | UL3398 | AWG18 |
101-10-13G 101-10-15G 101-10-11G | 10 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0.83 | 29 | B | UL3398 | AWG18 |
101-12-13G 101-12-15G 101-12-11G | 12 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1.04 | 23 | B | UL3398 | AWG18 |
101-16-13G 101-16-15G 101-16-11G | 16 | 80 | 90 | DC24 | 35 | 1.46 | 16 | B | UL3398 | AWG18 |
101-20-13G 101-20-15G 101-20-11G | 20 | 160 | 175 | DC24 | 45 | 1.88 | 13 | B | UL3398 | AWG16 |
101-25-13G 101-25-15G 101-25-11G | 25 | 320 | 350 | DC24 | 60 | 2.5 | 9.6 | B | UL3398 | AWG16 |
型 番 | 最高 回転速度 [min-1] | 回転部慣性モーメント J | 空隙再調整 までの総仕事 ET[J] | アーマ チュア 吸引時間 ta[s] | トルク 立上り時間 tp[s] | トルク 消滅時間 td[s] | 質 量 [kg] | |||
ロータ [kg・m2] | アーマチュア [kg・m2] | |||||||||
101-06-13G 101-06-15G 101-06-11G | 8000 | 7.35×10-5 | 4.23×10-5 1.05×10-4 6.03×10-5 | 36×106 | 0.020 | 0.041 | 0.020 | 0.46 0.66 0.5 | ||
101-08-13G 101-08-15G 101-08-11G | 6000 | 2.24×10- 4 | 1.18×10-4 3.00×10-4 1.71×10-4 | 60×106 | 0.023 | 0.051 | 0.030 | 0.83 1.19 0.91 | ||
101-10-13G 101-10-15G 101-10-11G | 5000 | 6.78×10- 4 | 4.78×10-4 9.45×10-4 6.63×10-4 | 130×106 | 0.025 | 0.063 | 0.050 | 1.5 2.11 1.66 | ||
101-12-13G 101-12-15G 101-12-11G | 4000 | 2.14×10-3 | 1.31×10-3 2.75×10-3 1.81×10-3 | 250×106 | 0.040 | 0.115 | 0.065 | 2.76 3.8 3.05 | ||
101-16-13G 101-16-15G 101-16-11G | 3000 | 6.30×10-3 | 4.80×10-3 9.05×10-3 6.35×10-3 | 470×106 | 0.050 | 0.160 | 0.085 | 5.1 6.9 5.4 | ||
101-20-13G 101-20-15G 101-20-11G | 2500 | 1.93×10-2 | 1.37×10-2 2.65×10-2 1.90×10-2 | 10×108 | 0.090 | 0.250 | 0.130 | 9.3 13 10.5 | ||
101-25-13G 101-25-15G 101-25-11G | 2000 | 4.48×10-2 | 3.58×10-2 7.45×10-2 4.83×10-2 | 20×108 | 0.115 | 0.335 | 0.210 | 17 23.6 18.7 |
※動摩擦トルクTd は、相対速度100min-1時の値です。
※回転部慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。
CSモデル仕様表
型 番 | サイズ | 動摩擦 トルク Td [N・m] | 静摩擦 トルク Ts [N・m] | コイル(at20℃) | 耐熱 クラス | リード線 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電 圧 [V] | 容 量 [W] | 電 流 [A] | 抵 抗 [Ω] | UL スタイル | サイズ | |||||
CS-06-33G CS-06-35G CS-06-31G | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | B | UL3398 | AWG22 |
CS-08-33G CS-08-35G CS-08-31G | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | B | UL3398 | AWG18 |
CS-10-33G CS-10-35G CS-10-31G | 10 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0.83 | 29 | B | UL3398 | AWG18 |
CS-12-33G CS-12-35G CS-12-31G | 12 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1.04 | 23 | B | UL3398 | AWG18 |
CS-16-33G CS-16-35G CS-16-31G | 16 | 80 | 90 | DC24 | 35 | 1.46 | 16 | B | UL3398 | AWG18 |
CS-20-33G | 20 | 160 | 175 | DC24 | 45 | 1.88 | 13 | B | UL3398 | AWG16 |
CS-25-33G | 25 | 320 | 350 | DC24 | 72 | 3.00 | 8 | B | UL3398 | AWG16 |
型 番 | 最高回 転速度 [min-1] | 回転部慣性モーメント J | 空隙再調整 までの総仕事 ET[J] | アーマチュア 吸引時間 ta[s] | トルク 立上り時間 tp[s] | トルク 消滅時間 td[s] | 質 量 [kg] | |||
ロータ [kg・m2] | アーマチュア [kg・m2] | |||||||||
CS-06-33G CS-06-35G CS-06-31G | 3000 | 7.35×10-5 | 4.23×10-5 1.05×10-4 6.03×10-5 | 36×106 | 0.020 | 0.041 | 0.020 | 0.50 0.70 0.54 | ||
CS-08-33G CS-08-35G CS-08-31G | 3000 | 2.24×10- 4 | 1.18×10-4 3.00×10-4 1.71×10-4 | 60×106 | 0.023 | 0.051 | 0.030 | 0.87 1.23 0.95 | ||
CS-10-33G CS-10-35G CS-10-31G | 3000 | 6.78×10- 4 | 4.78×10-4 9.45×10-4 6.63×10-4 | 130×106 | 0.025 | 0.063 | 0.050 | 1.57 2.18 1.73 | ||
CS-12-33G CS-12-35G CS-12-31G | 2000 | 2.14×10-3 | 1.31×10-3 2.75×10-3 1.81×10-3 | 250×106 | 0.040 | 0.115 | 0.065 | 2.89 3.93 3.18 | ||
CS-16-33G CS-16-35G CS-16-31G | 2000 | 6.30×10-3 | 4.80×10-3 9.05×10-3 6.35×10-3 | 470×106 | 0.050 | 0.160 | 0.085 | 5.3 7.1 5.6 | ||
CS-20-33G | 1500 | 1.93×10-2 | 1.37×10-2 | 10×108 | 0.090 | 0.250 | 0.130 | 9.8 | ||
CS-25-33G | 1500 | 4.48×10-2 | 3.58×10-2 | 20×108 | 0.115 | 0.335 | 0.210 | 17.5 |
※動摩擦トルクTd は、相対速度100min-1時の値です。
※回転部慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。
CSZモデル仕様表
型 番 | サイズ | 動摩擦 トルク Td [N・m] | 静摩擦 トルク Ts [N・m] | コイル(at20℃) | 耐熱 クラス | リード線 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電 圧 [V] | 容 量 [W] | 電 流 [A] | 抵 抗 [Ω] | UL スタイル | サイズ | |||||
CSZ-05-35 | 05 | 2.4 | 2.4 | DC24 | 10 | 0.42 | 57 | B | UL3398 | AWG22 |
CSZ-06-35 | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | B | UL3398 | AWG22 |
CSZ-08-35 | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | B | UL3398 | AWG18 |
型 番 | 最高 回転速度 [min-1] | 回転部慣性モーメント J | 空隙再調整 までの総仕事 ET[J] | アーマチュア 吸引時間 ta[s] | トルク 立上り 時間 tp[s] | トルク 消滅 時間 td[s] | 使用 ベアリング | 質 量 [kg] | ||
ロータ [kg・m2] | アーマチュア [kg・m2] | |||||||||
CSZ-05-35 | 1800 | 2.87×10-5 | 2.43×10-5 | 9×106 | 0.017 | 0.035 | 0.023 | 6902ZZ | 0.38 | |
CSZ-06-35 | 1800 | 8.94×10-5 | 7.57×10-5 | 29×106 | 0.023 | 0.050 | 0.010 | 6904ZZ | 0.67 | |
CSZ-08-35 | 1800 | 2.41×10-4 | 2.08×10-4 | 60×106 | 0.025 | 0.064 | 0.020 | 6906ZZ | 1.23 |
※動摩擦トルクTd は、相対速度100min-1時の値です。
型番 |
定格トルク(範囲)(N・m) |
最高使用回転数(rpm) |
特徴 |
定格トルク(N・m) |
本体取付の種類 |
軸の構造 |
ロータ穴径 |
ロータ穴キー規格 |
アーマチュア穴径 |
アーマチュア穴キー規格 |
アーマチュア5型キー幅規格 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
0.1~30
|
6000
|
-
|
10
|
側面取付(フランジタイプ)
|
貫通
|
20
|
新JIS規格対応
|
なし
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 36,683円(
40,351円
) | 19日目 | |
0.1~30
|
5000
|
-
|
20
|
側面取付(フランジタイプ)
|
突合せ
|
20
|
旧JIS規格対応
|
25
|
旧JIS規格対応
|
-
| 10 | 1個 | 52,364円(
57,600円
) | 19日目 | |
0.1~30
|
5000
|
-
|
20
|
側面取付(フランジタイプ)
|
貫通
|
20
|
新JIS規格対応
|
なし
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 45,861円(
50,447円
) | 19日目 | |
30.1~60
|
4000
|
-
|
40
|
側面取付(フランジタイプ)
|
貫通
|
25
|
新JIS規格対応
|
なし
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 60,630円(
66,693円
) | 19日目 | |
0.1~30
|
3000
|
-
|
5
|
軸上取付(ボールベアリング)
|
貫通
|
12
|
新JIS規格対応
|
なし
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 32,949円(
36,244円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
30.1~60
|
2000
|
-
|
40
|
軸上取付(ボールベアリング)
|
突合せ
|
25
|
新JIS規格対応
|
25
|
新JIS規格対応
|
-
| 10 | 1個 | 72,420円(
79,662円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
一般産業機械全般に適合するクラッチです。合理的な設計により、トルク特性・応答性など、クラッチに必要な全ての性能にすぐれ、しかも耐久性にもすぐれています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました