(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

励磁作動形ブレーキ

励磁作動形ブレーキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
28,178円 ~ 177,711円
税込価格
30,996円 ~ 195,482円

一般産業機械全般に適合するブレーキです。合理的な設計により、トルク特性・応答性...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ブレーキ
  • 伝達 種類:
    単板電磁
  • 使用環境:
    乾式
  • 使用動力:
    汎用
  • 環境・用途:
    標準
  • 冷却:
    自然冷却
  • 使用温度範囲(℃):
    -10::40
  • 耐熱クラス:
    B
  • 本体取付の種類:
    側面取付(フランジタイプ)
  • 軸の構造:
    貫通
  • 電圧(直流)(V):
    24

型番

未確定59件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

111モデル

ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。取り付けスペースなどを考慮した上で、アーマチュアを選択します。

励磁作動形ブレーキ 製品仕様1
ブレーキトルク[N・m]5 ~320
使用可能温度[℃]-10 ~+ 40
バックラッシゼロ

111モデル仕様表

型 番サイズ動摩擦
トルク
Td
[N・m]
静摩擦
トルク
Ts
[N・m]
コイル(at20℃)耐熱
クラス
電 圧 
[V]
容 量
[W]
電 流
[A]
抵 抗
[Ω]
111-06-13G
111-06-12G
111-06-11G
0655.5DC24110.4652B
111-08-13G
111-08-12G
111-08-11G
081011DC24150.6338B
111-10-13G
111-10-12G
111-10-11G
102022DC24200.8329B
111-12-13G
111-12-12G
111-12-11G
124045DC24251.0423B
111-16-13G
111-16-12G
111-16-11G
168090DC24351.4616B
111-20-13G
111-20-12G
111-20-11G
20160175DC24451.8813B
111-25-13G
111-25-12G
111-25-11G
25320350DC24602.59.6B
型 番リード線最高回転
速度
[min-1
アーマチュア
慣性モーメント
J[kg・m2
空隙再調整
までの
総仕事
ET[ J]
アーマ
チュア
吸引時間
ta[s]
トルク
立上り
時間
tp[s]
トルク
消滅時間
td[s]
質 量
[kg]
UL
スタイル
サイズ
111-06-13G
111-06-12G
111-06-11G
UL3398AWG2280004.23×10-5
6.03×10-5
6.03×10-5
36×1060.0150.0330.0150.28
0.32
0.32
111-08-13G
111-08-12G
111-08-11G
UL3398AWG1860001.18×10-4
1.71×10-4
1.71×10-4
60×1060.0160.0420.0250.5
0.58
0.58
111-10-13G
111-10-12G
111-10-11G
UL3398AWG1850004.78×10-4
6.63×10-4
6.63×10-4
130×1060.0180.0560.0300.91
1.07
1.07
111-12-13G
111-12-12G
111-12-11G
UL3398AWG1840001.31×10-3
1.81×10-3
1.81×10-3
250×1060.0270.0900.0501.68
1.97
1.97
111-16-13G
111-16-12G
111-16-11G
UL3398AWG1830004.80×10-3
6.35×10-3
6.35×10-3
470×1060.0350.1270.0553.15
3.45
3.45
111-20-13G
111-20-12G
111-20-11G
UL3398AWG1625001.37×10-2
1.90×10-2
1.90×10-2
10×1080.0650.2000.0705.9
7.1
7.1
111-25-13G
111-25-12G
111-25-11G
UL3398AWG1620003.58×10-2
4.83×10-2
4.83×10-2
20×1080.0850.2750.12510.5
12.2
12.2

※動摩擦トルクTdは、相対速度100min-1時の値です。
※回転部慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。

BSZモデル

クラッチ・ブレーキの動作に必要な摩擦面のすき間を調整し、あらかじめ組み立てたモデルです。クラッチは軸上にセット、ブレーキはフランジ面を取り付けるだけです。すき間調整と同心度・偏心の調整が不要で取り付け時間を大幅に削減します。

励磁作動形ブレーキ 製品仕様2
クラッチ・ブレーキトルク [N・m]2.4 ~10
使用可能温度[℃]-10 ~+ 40
バックラッシゼロ

BSZモデル仕様表

型 番サイズ動摩擦
トルク
Td
[N・m]
静摩擦
トルク
Ts
[N・m]
コイル(at20℃)耐熱
クラス
電 圧 
[V]
容 量
[W]
電 流
[A]
抵 抗
[Ω]
BSZ-05-12052.42.4DC24100.4257B
BSZ-06-120655.5DC24110.4652B
BSZ-08-12081011DC24150.6338B
型 番リード線最高回転
速度
[min-1
アーマチュア
慣性モーメント
J[kg・m2
空隙再調整
までの
総仕事
ET[ J]
アーマ
チュア
吸引時間
ta[s]
トルク
立上り
時間
tp[s]
トルク
消滅時間
td[s]
使用
ベアリング
質 量
[kg]
UL
スタイル
サイズ
BSZ-05-12UL3398AWG2218001.46×10-59×1060.0200.0300.0106902ZZ0.25
BSZ-06-12UL3398AWG2218005.77×10-529×1060.0170.0330.0106904ZZ0.36
BSZ-08-12UL3398AWG1818001.63×10-460×1060.0200.0520.0156905ZZ0.67

※動摩擦トルクTd は、相対速度100min-1時の値です。

型番リスト

型番
定格トルク(範囲)(N・m)
最高使用回転数(rpm)
特徴
定格トルク(N・m)
アーマチュア穴径
アーマチュア穴キー規格
取付形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1~30
8000
-
5
12
新JIS規格対応
一般形状
10

1個

31,631( 34,794円 )

19日目

0.1~30
8000
-
5
12
旧JIS規格対応
一般形状
10

1個

30,165( 33,182円 )

19日目

0.1~30
8000
-
5
15
新JIS規格対応
一般形状
10

1個

30,165( 33,182円 )

19日目

0.1~30
8000
-
5
15
旧JIS規格対応
一般形状
10

1個

31,631( 34,794円 )

19日目

0.1~30
8000
-
5
12
新JIS規格対応
薄型・省スペースタイプ
10

1個

29,161( 32,077円 )

19日目

0.1~30
8000
-
5
12
旧JIS規格対応
薄型・省スペースタイプ
10

1個

30,165( 33,182円 )

19日目

0.1~30
8000
-
5
15
新JIS規格対応
薄型・省スペースタイプ
10

1個

30,712( 33,783円 )

19日目

0.1~30
8000
-
5
15
旧JIS規格対応
薄型・省スペースタイプ
10

1個

30,165( 33,182円 )

19日目

0.1~30
8000
-
5
なし
-
幅広い用途を持つタイプ
10

1個

28,178( 30,996円 )

19日目

0.1~30
6000
-
10
15
新JIS規格対応
一般形状
10

1個

36,855( 40,541円 )

19日目

0.1~30
6000
-
10
15
旧JIS規格対応
一般形状
10

1個

37,399( 41,139円 )

19日目

0.1~30
6000
-
10
20
新JIS規格対応
一般形状
10

1個

36,855( 40,541円 )

19日目

0.1~30
6000
-
10
20
旧JIS規格対応
一般形状
10

1個

36,855( 40,541円 )

19日目

0.1~30
6000
-
10
15
新JIS規格対応
薄型・省スペースタイプ
10

1個

35,629( 39,192円 )

19日目

0.1~30
6000
-
10
15
旧JIS規格対応
薄型・省スペースタイプ
10

1個

36,855( 40,541円 )

19日目

0.1~30
6000
-
10
20
新JIS規格対応
薄型・省スペースタイプ
10

1個

37,399( 41,139円 )

19日目

0.1~30
6000
-
10
20
旧JIS規格対応
薄型・省スペースタイプ
10

1個

36,855( 40,541円 )

19日目

0.1~30
5000
-
20
20
新JIS規格対応
一般形状
10

1個

43,891( 48,280円 )

19日目

0.1~30
5000
-
20
20
旧JIS規格対応
一般形状
10

1個

44,379( 48,817円 )

19日目

0.1~30
5000
-
20
25
新JIS規格対応
一般形状
10

1個

44,379( 48,817円 )

19日目

0.1~30
5000
-
20
25
旧JIS規格対応
一般形状
10

1個

45,326( 49,859円 )

19日目

0.1~30
5000
-
20
20
新JIS規格対応
薄型・省スペースタイプ
10

1個

44,379( 48,817円 )

19日目

0.1~30
5000
-
20
20
旧JIS規格対応
薄型・省スペースタイプ
10

1個

45,326( 49,859円 )

19日目

0.1~30
5000
-
20
25
新JIS規格対応
薄型・省スペースタイプ
10

1個

42,902( 47,192円 )

19日目

0.1~30
5000
-
20
25
旧JIS規格対応
薄型・省スペースタイプ
10

1個

45,326( 49,859円 )

19日目

30.1~60
4000
-
40
25
新JIS規格対応
一般形状
10

1個

60,052( 66,057円 )

19日目

30.1~60
4000
-
40
25
旧JIS規格対応
一般形状
10

1個

58,934( 64,827円 )

19日目

30.1~60
4000
-
40
30
新JIS規格対応
一般形状
10

1個

58,934( 64,827円 )

19日目

30.1~60
4000
-
40
30
旧JIS規格対応
一般形状
10

1個

58,934( 64,827円 )

19日目

30.1~60
4000
-
40
25
新JIS規格対応
薄型・省スペースタイプ
10

1個

58,934( 64,827円 )

19日目

30.1~60
4000
-
40
25
旧JIS規格対応
薄型・省スペースタイプ
10

1個

57,025( 62,728円 )

19日目

30.1~60
4000
-
40
30
新JIS規格対応
薄型・省スペースタイプ
10

1個

60,052( 66,057円 )

19日目

30.1~60
4000
-
40
30
旧JIS規格対応
薄型・省スペースタイプ
10

1個

57,025( 62,728円 )

19日目

30.1~60
4000
-
40
なし
-
幅広い用途を持つタイプ
10

1個

49,312( 54,243円 )

19日目

60.1~200
3000
-
80
30
新JIS規格対応
一般形状
10

1個

84,245( 92,670円 )

19日目

60.1~200
3000
-
80
30
旧JIS規格対応
一般形状
10

1個

83,282( 91,610円 )

19日目

60.1~200
3000
-
80
40
新JIS規格対応
一般形状
10

1個

83,282( 91,610円 )

19日目

60.1~200
3000
-
80
40
旧JIS規格対応
一般形状
10

1個

83,282( 91,610円 )

19日目

60.1~200
3000
-
80
30
旧JIS規格対応
薄型・省スペースタイプ
10

1個

83,282( 91,610円 )

19日目

60.1~200
3000
-
80
40
新JIS規格対応
薄型・省スペースタイプ
10

1個

83,282( 91,610円 )

19日目

60.1~200
3000
-
80
40
旧JIS規格対応
薄型・省スペースタイプ
10

1個

83,282( 91,610円 )

19日目

60.1~200
2500
-
160
40
新JIS規格対応
一般形状
10

1個

111,992( 123,191円 )

36日目

60.1~200
2500
-
160
40
旧JIS規格対応
一般形状
10

1個

110,712( 121,783円 )

36日目

60.1~200
2500
-
160
50
新JIS規格対応
一般形状
10

1個

110,712( 121,783円 )

36日目

60.1~200
2500
-
160
50
旧JIS規格対応
一般形状
10

1個

110,712( 121,783円 )

36日目

60.1~200
2500
-
160
40
新JIS規格対応
薄型・省スペースタイプ
10

1個

110,712( 121,783円 )

36日目

60.1~200
2500
-
160
40
旧JIS規格対応
薄型・省スペースタイプ
10

1個

110,712( 121,783円 )

36日目

60.1~200
2500
-
160
50
新JIS規格対応
薄型・省スペースタイプ
10

1個

110,712( 121,783円 )

36日目

60.1~200
2500
-
160
50
旧JIS規格対応
薄型・省スペースタイプ
10

1個

110,712( 121,783円 )

36日目

60.1~200
2500
-
160
なし
-
幅広い用途を持つタイプ
10

1個

92,324( 101,556円 )

36日目

200.1~2500
2000
-
320
50
新JIS規格対応
一般形状
10

1個

177,711( 195,482円 )

40日目

200.1~2500
2000
-
320
50
旧JIS規格対応
一般形状
10

1個

177,711( 195,482円 )

40日目

200.1~2500
2000
-
320
60
新JIS規格対応
一般形状
10

1個

177,711( 195,482円 )

40日目

200.1~2500
2000
-
320
60
旧JIS規格対応
一般形状
10

1個

177,711( 195,482円 )

40日目

200.1~2500
2000
-
320
50
新JIS規格対応
薄型・省スペースタイプ
10

1個

177,711( 195,482円 )

40日目

200.1~2500
2000
-
320
50
旧JIS規格対応
薄型・省スペースタイプ
10

1個

177,711( 195,482円 )

40日目

200.1~2500
2000
-
320
60
新JIS規格対応
薄型・省スペースタイプ
10

1個

177,711( 195,482円 )

40日目

200.1~2500
2000
-
320
60
旧JIS規格対応
薄型・省スペースタイプ
10

1個

177,711( 195,482円 )

40日目

200.1~2500
2000
-
320
なし
-
幅広い用途を持つタイプ
10

1個

154,058( 169,464円 )

40日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般産業機械全般に適合するブレーキです。合理的な設計により、トルク特性・応答性など、ブレーキに必要な全ての性能にすぐれ、負荷の急停止に威力を発揮します。

【特長】
・薄型設計のブレーキです。
・クラッチと同様にすぐれた性能をもち、とくに応答性にすぐれ、負荷の急停止に威力を発揮します。
・取付け部の形状にあったモデルを選ぶことができ、かつ軽量ですので、あらゆる機器に簡単に組込めます。
・取付け形状の異なる3種類のアーマチュアアッセンブリがありますので、最適なものを選ぶことができます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

励磁作動形ブレーキ

励磁作動形ブレーキ

    励磁作動形クラッチ

    励磁作動形クラッチ

      無励磁作動形ブレーキ

      無励磁作動形ブレーキ

        マイクロ励磁作動形クラッチ

        マイクロ励磁作動形クラッチ

          無励磁作動ブレーキ(制動用)

          無励磁作動ブレーキ(制動用)

            マイクロ無励磁作動ブレーキ MCNBシリーズ

            マイクロ無励磁作動ブレーキ MCNBシリーズ

              無励磁作動ブレーキ(制動・保持兼用)

              無励磁作動ブレーキ(制動・保持兼用)

                無励磁作動ブレーキ(保持・非常停止用)

                無励磁作動ブレーキ(保持・非常停止用)

                  マイクロ電磁ブレーキ

                  マイクロ電磁ブレーキ

                    マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニット

                    マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニット

                      ヒステリシスブレーキ HBシリーズ

                      ヒステリシスブレーキ HBシリーズ

                        マイクロ電磁クラッチ

                        マイクロ電磁クラッチ

                          カムクラッチ MZシリーズ

                          カムクラッチ MZシリーズ

                            メーカー 三木プーリ 三木プーリ 三木プーリ 三木プーリ 小倉クラッチ 小倉クラッチ 小倉クラッチ 小倉クラッチ 小倉クラッチ 小倉クラッチ 小倉クラッチ 小倉クラッチ ツバキE&M
                            通常価格 28,178円 32,949円 9,997円 15,593円 11,108円 9,751円 15,278円 12,039円 11,477円 36,486円 57,052円 13,827円 71,353円
                            通常出荷日 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            種類 ブレーキ クラッチ ブレーキ クラッチ ブレーキ ブレーキ ブレーキ ブレーキ ブレーキ クラッチ・ブレーキユニット ブレーキ クラッチ クラッチ
                            伝達 種類 単板電磁 単板電磁 無励磁作動 単板電磁 無励磁作動 無励磁作動 無励磁作動 無励磁作動 単板電磁 単板電磁 ヒステリシス 単板電磁 機械
                            使用環境 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式
                            使用動力 汎用 汎用 汎用 汎用 汎用 汎用 汎用 汎用 汎用 汎用 汎用 汎用 汎用
                            環境・用途 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準

                            励磁作動形ブレーキのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            機械の補修部品として購入し、部品交換を無事に実施できました。
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/05
                            キー溝の寸法が新JISと旧JISの両方に対応可能な商品で型式選定に注意すれば旧式機械の補修にも使用できてとても良かった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました