(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SU-SM-75EM-M12
ステンレスキャスター SU-SMシリーズ 自在 ステンレスキャスター SU-SM

ステンレスキャスター SU-SMシリーズ 自在 SU-SM-75EM-M12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,734円 ~ 5,597円
税込価格
5,207円 ~ 6,157円

防錆性に優れたSUS304を使用したねじ込みタイプのステンレス金具キャスター。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    ねじ込み式
  • 金具材質:
    ステンレス
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • ねじ径:
    M12×P1.75
  • ストッパ:
    なし
  • 荷重区分:
    中荷重
  • 用途:
    商業施設・ディスプレイ・什器 / 物流・台車・パレット / 工場設備 / 建設
  • 車輪ベアリング:

型番

SU-SM-75EM-M12 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

SU-SM series

寸法図

寸法図

品番車輪種類許容荷重始動力旋回
始動力
車輪径車輪幅取付高ステム径ステム長取付ナット部
対辺
偏心旋回半径
型式-車輪径車輪NkgfdaNdaNDmmWmmHmmTLmmmmEmmRmm
SU-SM-75EMゴム6006112.6027.00752599M12×P1.75251930(R88)
TPエラストマー400419.9028.802719
NMナイロン・白650666.8313.652519
SU-SM-100RLゴム6506613.6529.2510025123M12×P1.75252133(R89)
TPエラストマー6006110.8025.202721
NMナイロン・白650666.8313.652521
UMウレタン650669.4516.802521
RL

RL

NL

NL

UM

UM

TP

TP

型番リスト

型番
車輪材質
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
車輪特性
許容荷重(daN)
車輪幅 B(mm)
旋回半径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

SU-SM-75EM-M12

[合成ゴム] ゴム
99
75
なし
60
25
70
10

1個

5,172( 5,689円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

防錆性に優れたSUS304を使用したねじ込みタイプのステンレス金具キャスター。
【特長】
・オールステンレスの金具を使ったキャスターの為、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適。
・耐水性、耐薬品性に優れるエラストマー車輪。
・クッション性良好なゴム車輪。
・耐薬品性、耐油性に優れるナイロン車輪。
【用途】
・錆び難く、沿岸地域、厨房、食品工場等で多く使用されている。

カタログ

  • ナンシン社製キャスターの2DCAD作成依頼受付中。受付後10日以内に作成します。ご希望の方は以下必要事項ご記入の上、
    ナンシン担当宛(03-3647-4081)にFAXください。「6桁のお客様コード、会社名、お名前、お電話番号、FAX番号、CAD作成希望型式」
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスキャスター SU-SMシリーズ 自在

ステンレスキャスター SU-SMシリーズ 自在

    ステンレスキャスター SU-SMシリーズ 自在ストッパー付

    ステンレスキャスター SU-SMシリーズ 自在ストッパー付

      ステンレスキャスター SU-SRシリーズ 自在

      ステンレスキャスター SU-SRシリーズ 自在

        ステンレスキャスター SU-SELシリーズ 自在ストッパー付

        ステンレスキャスター SU-SELシリーズ 自在ストッパー付

          樹脂キャスター EWSシリーズ

          樹脂キャスター EWSシリーズ

            デザインキャスターTNSシリーズ 自在ストッパー(W-SP型)付

            デザインキャスターTNSシリーズ 自在ストッパー(W-SP型)付

              双輪自在キャスター ボルト・ストッパー付き K-203GNS

              双輪自在キャスター ボルト・ストッパー付き K-203GNS

                ねじ足双輪自在キャスターストッパーなし K-200GN

                ねじ足双輪自在キャスターストッパーなし K-200GN

                  キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型

                  キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型

                    キャスター ねじ込みタイプ GX60N12型

                    キャスター ねじ込みタイプ GX60N12型

                      キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型

                      キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型

                        大型デザインキャスター MX-125N型

                        大型デザインキャスター MX-125N型

                          ねじ足双輪キャスターストッパー付 K-200GNS

                          ねじ足双輪キャスターストッパー付 K-200GNS

                            メーカー ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 4,734円 5,283円 1,496円 2,059円 3,038円 2,464円 904円 963円 1,797円 1,897円 2,497円 9,292円 1,240円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 樹脂 / 双輪 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ ねじ込み式 / 双輪
                            金具材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス 樹脂 樹脂 - アルミ合金ダイカスト 樹脂 樹脂 樹脂 スチール アルミ合金ダイカスト
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 - - 35.01~80.00 - 35.01~80.00 140.01~220.00 80.01~140.00 140.01~220.00 140.01~220.00 80.01~140.00 140.01~220.00
                            ねじ径 M12×P1.75 M12×P1.75 M12×P1.75 M12×P1.75 M12×P1.75 M12×P1.75 M10 M12 M12 M12 M16 M16 M12

                            ステンレスキャスター SU-SMシリーズ 自在のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました