双輪タイプのデザインキャスター。【特長】・あらゆる分野で調和するシンプルなデザ...
AWNT-60
側面寸法図(AWNT-60)
寸法図(AWNT-60)
AWS-60
側面寸法図(AWS-60)
寸法図(AWS-60)
品番 | 車輪種類 | 許容荷重 | 車輪径 | 車輪幅 | 取付高 | 取付ピッチ | プレートサイズ | 取付穴径 | 偏心 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | kgf | Dmm | W1(W2)mm | Hmm | A×Bmm | X×Ymm | Pmm | Emm | ||
AWNT-60 | ナイロン | 800 | 82 | 60 | 45(9.5) | 76 | 詳細はカタログを参照してください | 17 | ||
800 | 82 |
品番 | 車輪種類 | 許容荷重 | 車輪径 | 車輪幅 | 取付高 | ステム径 | ステム長 | 取付ナット部 | 偏心 | 旋回半径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | kgf | Dmm | W1(W2)mm | Hmm | T | Lmm | 対辺 mm | Emm | Rmm | ||
AWNS-60 | ナイロン | 800 | 82 | 60 | 45(9.5) | 70 | M12×P1.75 | 15 | 17 | 17 | (R50) |
800 | 82 | (R62) |
品番 | 車輪種類 | 許容荷重 | 車輪径 | 車輪幅 | 取付高 | ステム径 | ステム長 | 取付ナット部 | 偏心 | 旋回半径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | kgf | Dmm | W1(W2)mm | Hmm | T | Lmm | 対辺 mm | Emm | Rmm | ||
AWS-60 | ナイロン | 1500 | 153 | 60 | 45(9.5) | 70 | M12×P1.75 | 15 | 17 | 17 | (R53) |
1500 | 153 | (R62) |
Loading...
双輪タイプのデザインキャスター。
【特長】
・あらゆる分野で調和するシンプルなデザイン。
・小径から大径まで幅広いラインナップ。使用目的に合わせて選択が可能です。
【用途】
・ディスプレイ什器、AVラック、OA機器、各種カート、医療機器、計測装置、オフィス家具等。
AWS-60-M12で型番確定
デザインキャスター AWシリーズ 自在の型番AWS-60-M12のページです。
型番AWS-60-M12に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
AWNS-60-M12 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | キャスタタイプ | 取付高さ 範囲 | 取付け高さ H (mm) | 荷重範囲 (daN) | ねじ径 | 取付穴種類 | 取付穴ピッチ 円直径 P.C.D (mm) | 許容荷重 (daN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
788円 ( 867円 ) | 1個 | - | 5日目 | 10 | 双輪 / 樹脂 | 50.1~70 | 70 | 35.01~80.00 | [M12] M12×P1.75 | - | - | 80 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました