(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デザインキャスターNWSシリーズ 自在ストッパー付

デザインキャスターNWSシリーズ 自在ストッパー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,349円 ~ 1,851円
税込価格
1,484円 ~ 2,036円

ねじ込み仕様の双輪タイプデザインキャスター。【特長】・あらゆる分野で調和するシ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    樹脂 / 双輪
  • 金具材質:
    樹脂
  • 車輪材質:
    ナイロン・黒
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • ストッパ:
    回転ストッパ付
  • 車輪特性:
    なし
  • 荷重区分:
    軽荷重
  • 用途:
    商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / OA機器・情報通信機器 / 工場設備
  • 車輪ベアリング:
  • ストッパ種類:
    SP

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

特長

デザインキャスターNWSシリーズ 自在ストッパー付:関連画像

寸法図

品番 車輪種類 許容荷重 車輪径 車輪幅 取付高 ステム径 ステム長 取付ナット 偏心 旋回半径
N kgf Dmm W1(W2)mm Hmm T Lmm 対辺
mm
Emm Rmm
NWS-40 SP ナイロン 500 51 40 41(6) 52 M8×P1.25
M10×P1.5
UNC5/16×18山
UNC3/8×16山
15 14 14 (R44.5)
NWS-50 SP ナイロン 800 82 50 48(6) 65 M8×P1.25
M10×P1.5
M12×P1.25
M12×P1.75
UNC5/16×18山
UNF1/2×20山
15 17 18 (R52)

型番リスト

型番
ねじ径
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
許容荷重(daN)
車輪幅 B(mm)
旋回半径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[UNC5/16] UNC5/16X18山
52
40
50
41
44
10

1個

1,851( 2,036円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[M8] M8×1.25
65
50
80
48
53
10

1個

1,349( 1,484円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ込み仕様の双輪タイプデザインキャスター。
【特長】
・あらゆる分野で調和するシンプルなデザイン。
・本体は亜鉛ダイカスト製クロームメッキ仕上げ。
【用途】
・ディスプレイ什器、AVラック、OA機器、各種カート、医療機器、計測装置、オフィス家具等。

カタログ

  • ナンシン社製キャスターの2DCAD作成依頼受付中。受付後10日以内に作成します。ご希望の方は以下必要事項ご記入の上、
    ナンシン担当宛(03-3647-4081)にFAXください。「6桁のお客様コード、会社名、お名前、お電話番号、FAX番号、CAD作成希望型式」
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デザインキャスターNWSシリーズ 自在ストッパー付

デザインキャスターNWSシリーズ 自在ストッパー付

    デザインキャスターDNシリーズ 自在ストッパー付

    デザインキャスターDNシリーズ 自在ストッパー付

      デザインキャスターAWシリーズ 自在ストッパー付

      デザインキャスターAWシリーズ 自在ストッパー付

        デザインキャスター DNシリーズ 自在

        デザインキャスター DNシリーズ 自在

          デザインキャスターTNSシリーズ 自在ストッパー(W-SP型)付

          デザインキャスターTNSシリーズ 自在ストッパー(W-SP型)付

            一般用キャスターGRシリーズ 自在ストッパー付

            一般用キャスターGRシリーズ 自在ストッパー付

              一般用キャスターGELシリーズ 自在ストッパー付

              一般用キャスターGELシリーズ 自在ストッパー付

                一般用キャスターANシリーズ 自在ストッパー付

                一般用キャスターANシリーズ 自在ストッパー付

                  足場用キャスターSCPシリーズ 自在ストッパー付

                  足場用キャスターSCPシリーズ 自在ストッパー付

                    足場用キャスターSCJシリーズ 自在ストッパー付

                    足場用キャスターSCJシリーズ 自在ストッパー付

                      静電気防止キャスターSU-STCシリーズ 自在ストッパー付

                      静電気防止キャスターSU-STCシリーズ 自在ストッパー付

                        大型デザインキャスター MX-125N型

                        大型デザインキャスター MX-125N型

                          汎用キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー(W-11)付

                          汎用キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー(W-11)付

                            メーカー ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン スガツネ工業 ナンシン
                            通常価格 1,349円 418円 1,125円 221円 2,464円 567円 1,268円 693円 7,333円 17,667円 3,890円 9,292円 7,199円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ 樹脂 / 双輪 樹脂 / 双輪 樹脂 / 双輪 樹脂 / 双輪 樹脂 / 双輪 差し込み式 差し込み式 アングル式 差し込み式 差し込み式 プレート式自在 ねじ込みタイプ プレート式自在
                            金具材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス スチール スチール
                            車輪材質 ナイロン・黒 ナイロン・黒 ナイロン・黒 ナイロン・黒 ウレタン ゴム - ゴム ゴム ゴム 静電気防止ゴム ポリウレタン ゴム
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 - - - - ~35.00 - - - - 35.01~80.00 80.01~140.00 140.01~220.00

                            デザインキャスターNWSシリーズ 自在ストッパー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 製品取付時の許容荷重を教えてください。
                            A
                            キャスターを4ヶ使用の場合でも、荷重は3点で受ける場合が御座いますので、下記のような計算式で0.8掛けにして考えるのが一般的です。
                            総荷重の限度=1ヶ当たりの許容荷重×4×0.8
                            Q 許容荷重を超えてしまった場合壊れてしまいますか?
                            A
                            許容荷重に関しましては安全係数を考慮し記載しておりますが、路面状況、使用速度、偏荷重を考慮し許容荷重内でのご使用をお願い致します。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました