(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デザインキャスター TNSシリーズ 自在

デザインキャスター TNSシリーズ 自在

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
771円 ~ 3,064円
税込価格
848円 ~ 3,370円

ねじ込みタイプのデザインキャスター。【特長】・SPは車輪の回転を止めるストッパ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    樹脂 / 双輪
  • 金具材質:
    樹脂
  • ストッパ:
    なし
  • 用途:
    商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / OA機器・情報通信機器 / 工場設備
  • 車輪ベアリング:

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

TNS-50

TNS-50

TNS-50 SP

TNS-50 SP

TNS-100

TNS-100

TNS-100 W-SP

TNS-100 W-SP

型番車輪種類許容荷重車輪径
Dmm
車輪幅
W1(W2)mm
取付高
Hmm
ステム径
T
ステム長
Lmm
取付ナット部
対辺
mm
偏心
Emm
旋回半径
Rmm
スパナ
(オプション)
Nkgf
TNS-40-ナイロン400414042(6)46M8×P1.25
M10×P1.5
UNC3/8×16山
151414(R35)E
SPナイロン40041(R44)
TNS-50-ナイロン600615044(6)58M8×P1.25
M10×P1.5
M12×P1.25
M12×P1.75
UNC3/8×16山
151715(R40)D
SPナイロン60061(R49)
TNS-60-ナイロン800826045(7)69151718(R47.5)D
SPナイロン80082(R56)
TNS-75-ウレタン800827559(8)92M12×P1.75251720(R58)D
W-SPウレタン80082(R72)
TNS-100-ウレタン1,00010210072(12)125M12×P1.75252128(R78)B
W-SPウレタン1,000102(R95)
TNS-125-ウレタン1,20012212569(13)139M12×P1.75252130(R103)B
W-SPウレタン1,200122(R116)

型番リスト

型番
車輪材質
荷重範囲(daN)
ねじ径
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
車輪特性
許容荷重(daN)
荷重区分
車輪幅 B(mm)
旋回半径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[ナイロン] ナイロン・黒
35.01~80.00
[M8] M8×1.25
58
50
なし
60
軽荷重
44
39
10

1個

771( 848円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ウレタン] ウレタン
80.01~140.00
[M12] M12×P1.75
125
100
耐油性
100
中荷重
72
78
10

1個

3,064( 3,370円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ込みタイプのデザインキャスター。
【特長】
・SPは車輪の回転を止めるストッパー。
・W-SPは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパー。
・75~120mmの本体色はグレー、車輪はダークグレーのウレタン巻で旋回部ベアリング入り。
・サイズによりストッパーが異なるペダル形状。
【用途】
・医療機器、ベッド、ディスプレイ什器等に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • ナンシン社製キャスターの2DCAD作成依頼受付中。受付後10日以内に作成します。ご希望の方は以下必要事項ご記入の上、
    ナンシン担当宛(03-3647-4081)にFAXください。「6桁のお客様コード、会社名、お名前、お電話番号、FAX番号、CAD作成希望型式」
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デザインキャスター TNSシリーズ 自在

デザインキャスター TNSシリーズ 自在

    デザインキャスターTNSシリーズ 自在ストッパー(W-SP型)付

    デザインキャスターTNSシリーズ 自在ストッパー(W-SP型)付

      デザインキャスターNWSシリーズ 自在ストッパー付

      デザインキャスターNWSシリーズ 自在ストッパー付

        デザインキャスター DNシリーズ 自在

        デザインキャスター DNシリーズ 自在

          デザインキャスターDNシリーズ 自在ストッパー付

          デザインキャスターDNシリーズ 自在ストッパー付

            デザインキャスターAWシリーズ 自在ストッパー付

            デザインキャスターAWシリーズ 自在ストッパー付

              一般用キャスターGRシリーズ 自在

              一般用キャスターGRシリーズ 自在

                汎用キャスター STCシリーズ 自在

                汎用キャスター STCシリーズ 自在

                  ステンレスキャスター SU-SRシリーズ 自在

                  ステンレスキャスター SU-SRシリーズ 自在

                    静電気防止キャスター SRシリーズ 自在

                    静電気防止キャスター SRシリーズ 自在

                      ステンレスキャスター SU-STCシリーズ 自在

                      ステンレスキャスター SU-STCシリーズ 自在

                        一般用キャスターGRシリーズ 自在ストッパー付

                        一般用キャスターGRシリーズ 自在ストッパー付

                          一般用キャスターANシリーズ 自在

                          一般用キャスターANシリーズ 自在

                            メーカー ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン
                            通常価格 771円 2,464円 1,349円 221円 418円 1,125円 443円 138円 1,496円 667円 1,379円 567円 566円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ 樹脂 / 双輪 樹脂 / 双輪 樹脂 / 双輪 樹脂 / 双輪 樹脂 / 双輪 樹脂 / 双輪 差し込み式 プレート式自在 ねじ込み式 ねじ込み式 プレート式自在 差し込み式 アングル式
                            金具材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 スチール スチール ステンレス スチール ステンレス スチール スチール
                            ストッパ なし ダブルストッパ付(回転+旋回) 回転ストッパ付 なし 回転ストッパ付 回転ストッパ付 なし なし なし なし なし 回転ストッパ付 なし
                            用途 商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / OA機器・情報通信機器 / 工場設備 商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / OA機器・情報通信機器 / 工場設備 商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / OA機器・情報通信機器 / 工場設備 商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / OA機器・情報通信機器 / 工場設備 商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / OA機器・情報通信機器 / 工場設備 商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / OA機器・情報通信機器 / 工場設備 商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / 工場設備 商業施設・ディスプレイ・什器 / 物流・台車・パレット / スチール・木工家具 / 工場設備 / 建設 商業施設・ディスプレイ・什器 / 物流・台車・パレット / 工場設備 物流・台車・パレット / OA機器・情報通信機器 / 工場設備 商業施設・ディスプレイ・什器 / 物流・台車・パレット / 工場設備 / 建設 商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / 工場設備 商業施設・ディスプレイ・什器 / 物流・台車・パレット / スチール・木工家具 / 工場設備

                            デザインキャスター TNSシリーズ 自在のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 製品につける際の許容荷重はどのくらいですか?
                            A
                            キャスターを4ヶ使用の場合でも、荷重は3点で受ける場合が御座いますので、下記のような計算式で0.8掛けにして考えるのが一般的です。
                            総荷重の限度=1ヶ当たりの許容荷重×4×0.8
                            Q 許容荷重を上回ると壊れてしまいますか?
                            A
                            許容荷重に関しましては安全係数を考慮し記載しておりますが、路面状況、使用速度、偏荷重を考慮し許容荷重内でのご使用をお願い致します。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました