(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デザインキャスターTNSシリーズ 自在ストッパー(W-SP型)付

デザインキャスターTNSシリーズ 自在ストッパー(W-SP型)付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,464円 ~ 4,612円
税込価格
2,710円 ~ 5,073円

ねじ込みタイプのデザインキャスター。【特長】・プレートタイプ、ねじ込みタイプを...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

自在ストッパー

デザインキャスターTNSシリーズ 自在ストッパー(W-SP型)付:関連画像

寸法図

品番 車輪種類 許容荷重 車輪径 車輪幅 取付高 ステム径 ステム長 取付ナット部 偏心 旋回半径
N kgf Dmm W1(W2)mm Hmm T Lmm 対辺
mm
Emm Rmm
TNS-75 W-SP ウレタン 800 82 75 59(8) 92 M12×P1.75 25 17 20 (R72)
TNS-100 W-SP ウレタン 1000 102 100 72(12) 125 M12×P1.75 25 21 28 (R95)
TNS-125 W-SP ウレタン 1200 122 125 69(13) 139 M12×P1.75 25 21 30 (R116)

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
許容荷重(daN)
車輪幅 B(mm)
旋回半径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
35.01~80.00
92
75
80
59
72
10

1個

2,464( 2,710円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80.01~140.00
125
100
100
72
95
10

1個

4,612( 5,073円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ込みタイプのデザインキャスター。
【特長】
・プレートタイプ、ねじ込みタイプをラインナップ。
・75~120mmの本体色はグレー、車輪はダークグレーのウレタン巻。
・75~120mmは旋回部ベアリング入り。
・サイズによりストッパーのペダル形状が異なる。
・小径から大径まで幅広いラインナップ。使用目的に合わせて選択が可能です。
【用途】
・ディスプレイ什器、AVラック、OA機器、各種カート、医療機器、計測装置等。

カタログ

  • ナンシン社製キャスターの2DCAD作成依頼受付中。受付後10日以内に作成します。ご希望の方は以下必要事項ご記入の上、
    ナンシン担当宛(03-3647-4081)にFAXください。「6桁のお客様コード、会社名、お名前、お電話番号、FAX番号、CAD作成希望型式」
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デザインキャスターTNSシリーズ 自在ストッパー(W-SP型)付

デザインキャスターTNSシリーズ 自在ストッパー(W-SP型)付

    デザインキャスターNWSシリーズ 自在ストッパー付

    デザインキャスターNWSシリーズ 自在ストッパー付

      デザインキャスターDNシリーズ 自在ストッパー付

      デザインキャスターDNシリーズ 自在ストッパー付

        デザインキャスターAWシリーズ 自在ストッパー付

        デザインキャスターAWシリーズ 自在ストッパー付

          デザインキャスター DNシリーズ 自在

          デザインキャスター DNシリーズ 自在

            汎用キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー(W-11)付

            汎用キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー(W-11)付

              低床重荷重用自在キャスターストッパーなし(双輪タイプ) K-508-W

              低床重荷重用自在キャスターストッパーなし(双輪タイプ) K-508-W

                キャスター ねじ込みタイプ GX-W50GN型

                キャスター ねじ込みタイプ GX-W50GN型

                  ステンレス低床重荷重用自在キャスターストッパーなし(双輪タイプ) K-1508-W

                  ステンレス低床重荷重用自在キャスターストッパーなし(双輪タイプ) K-1508-W

                    一般用キャスターGRシリーズ 自在ストッパー付

                    一般用キャスターGRシリーズ 自在ストッパー付

                      大型デザインキャスター MX-125N型

                      大型デザインキャスター MX-125N型

                        低床重荷重用固定キャスターストッパーなし(双輪タイプ) K-558-W

                        低床重荷重用固定キャスターストッパーなし(双輪タイプ) K-558-W

                          キャスター プレートタイプ固定車 GX-W50K

                          キャスター プレートタイプ固定車 GX-W50K

                            メーカー ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 ナンシン スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 2,464円 1,349円 418円 1,125円 221円 7,199円 4,902円 2,366円 15,950円 567円 9,292円 3,378円 2,624円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   4日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ 樹脂 / 双輪 樹脂 / 双輪 樹脂 / 双輪 樹脂 / 双輪 樹脂 / 双輪 プレート式自在 プレート式自在 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレート式自在 差し込み式 ねじ込みタイプ プレート式固定 / 双輪 プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪
                            金具材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 スチール 冷間圧延鋼板(SPC) 樹脂 ステンレス鋼板(SUS304) スチール スチール 冷間圧延鋼板(SPC) 樹脂
                            車輪材質 ウレタン ナイロン・黒 ナイロン・黒 ナイロン・黒 ナイロン・黒 ゴム MCナイロン ポリアセタール MCナイロン ゴム ポリウレタン MCナイロン アセタール樹脂
                            ねじ径 M12×P1.75 - - - - - - - - - M16 - -

                            デザインキャスターTNSシリーズ 自在ストッパー(W-SP型)付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 製品取付時の許容荷重を教えてください。
                            A
                            キャスターを4ヶ使用の場合でも、荷重は3点で受ける場合が御座いますので、下記のような計算式で0.8掛けにして考えるのが一般的です。
                            総荷重の限度=1ヶ当たりの許容荷重×4×0.8
                            Q 許容荷重を上回ると壊れてしまいますか?
                            A
                            許容荷重に関しましては安全係数を考慮し記載しておりますが、路面状況、使用速度、偏荷重を考慮し許容荷重内でのご使用をお願い致します。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました