(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般用キャスター GMシリーズ 自在

一般用キャスター GMシリーズ 自在

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,851円 ~ 4,287円  特別価格 
税込価格
2,036円 ~ 4,716円  特別価格 

パイプ取付タイプの自在キャスター。【特長】・あらゆる分野で調和するシンプルなデ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    差し込み式
  • 金具材質:
    スチール
  • ストッパ:
    なし
  • 荷重区分:
    中荷重
  • 用途:
    商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / 工場設備
  • シャフト径 T(φ):
    22

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

一般用キャスター GMシリーズ 自在の外形図と寸法

GM-100TP

GM-100TP。

GM-100 UM

GM-100 UM。

GMシリーズの外形図

GMシリーズの外形図。

品番車輪種類許容荷重始動力
daN
施回
始動力
daN
車輪径
Dmm
車輪幅
Wmm
取付高
Hmm
ステム径
T
ステム長
Lmm
取付ナット部
対辺
mm
偏心
Emm
施回半径
Rmm
スパナ
(オプション)
型式-車輪径車輪Nkgf
GM-75MMゴム・グレー5505612.3824.75752099mm
(18φ,22φ)

101mm
(28φ,34φ)
22
(18)▲
(28)▲
(34)▲
501925(R71)B
NTBウレタン(B入)600617.2014.407527
TPエラストマー500519.9028.807527
EMゴム6006112.6027.007525
GM-100MMゴム・グレー6006113.5027.0010222下記
表参照
501932(R88)B
RLゴム6506613.6529.2510025
NRCゴム・グレー(B入)700713.6016.2010027
UMウレタン700719.4516.8010025
NTBウレタン(B入)700718.4016.8010027
TPエラストマー6006110.8025.2010027
TBエラストマー(B入)600617.2025.2010027
GM-125MMゴム・グレー9009220.2540.5012625163602645(R114)A
BMゴム・グレー(B入)100010219.5045.0012625
VMゴム100010212.0045.0012531
UMウレタン100010212.0024.0012525
GM-150MMゴム・グレー(B入)100010218.0045.0015028187602645(R125)A

GM-100取付高さ

ステム径車輪種類
RL、NRC、NM、UM、
NTB、TP、TB
MM
φ18、φ22128mm129mm
φ28、φ34129mm130mm

GM-100取付高さ表。

車輪種類一覧

NRC

NRC。

BM

BM。

UM

UM。

TP

TP。

TB

TB。

型番リスト

型番
車輪材質
荷重範囲(daN)
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
車輪特性
許容荷重(daN)
車輪幅 B(mm)
旋回半径(mm)
車輪ベアリング
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[合成ゴム] ゴム・グレー
35.01~80.00
99
75
なし
55
20
71
10

1個

1,851( 2,036円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ウレタン] ウレタン
35.01~80.00
99
75
耐油性
60
27
71
10

1個

2,470円

2,099

( 2,309円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[合成ゴム] ゴム・グレー
35.01~80.00
129
102
なし
60
22
88
10

1個

2,375( 2,613円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エラストマー
35.01~80.00
128
100
なし
60
27
88
10

1個

2,446( 2,691円 )

10日目

エラストマー
35.01~80.00
128
100
なし
60
27
88
10

1個

2,247( 2,472円 )

3日目

[ウレタン] ウレタン
35.01~80.00
128
100
耐油性
70
25
88
10

1個

1,921( 2,113円 )

5日目

[合成ゴム] ゴム・グレー
80.01~140.00
163
126
なし
100
25
114
10

1個

4,287( 4,716円 )

3日目

[合成ゴム] ゴム・グレー
80.01~140.00
163
126
なし
90
25
114
10

1個

2,671( 2,938円 )

3日目

[合成ゴム] ゴム
80.01~140.00
163
125
なし
100
31
114
10

1個

3,622( 3,984円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パイプ取付タイプの自在キャスター。
【特長】
・あらゆる分野で調和するシンプルなデザイン。
・幅広いラインナップから用途に応じた車輪を選定可能。
【用途】
・医療用回診車、什器や家具、各種ワゴン等。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • ナンシン社製キャスターの2DCAD作成依頼受付中。受付後10日以内に作成します。ご希望の方は以下必要事項ご記入の上、
    ナンシン担当宛(03-3647-4081)にFAXください。「6桁のお客様コード、会社名、お名前、お電話番号、FAX番号、CAD作成希望型式」
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般用キャスター GMシリーズ 自在

一般用キャスター GMシリーズ 自在

    一般用キャスターGMシリーズ 自在ストッパー付

    一般用キャスターGMシリーズ 自在ストッパー付

      一般用キャスターGELシリーズ 自在

      一般用キャスターGELシリーズ 自在

        一般用キャスターGELシリーズ 自在ストッパー付

        一般用キャスターGELシリーズ 自在ストッパー付

          足場用キャスターSCPシリーズ 自在ストッパー付

          足場用キャスターSCPシリーズ 自在ストッパー付

            足場用キャスターSCJシリーズ 自在ストッパー付

            足場用キャスターSCJシリーズ 自在ストッパー付

              差し込み式プラジョイント用キャスター

              差し込み式プラジョイント用キャスター

                エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型

                エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型

                  ウレタン車キャスター BU-25S型 さし込みタイプ

                  ウレタン車キャスター BU-25S型 さし込みタイプ

                    一般用キャスターGRシリーズ 自在

                    一般用キャスターGRシリーズ 自在

                      一般用キャスターGRシリーズ 自在ストッパー付

                      一般用キャスターGRシリーズ 自在ストッパー付

                        一般用キャスターANシリーズ 自在

                        一般用キャスターANシリーズ 自在

                          一般用キャスターANシリーズ 自在ストッパー付

                          一般用キャスターANシリーズ 自在ストッパー付

                            メーカー ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン スペーシア スガツネ工業 スガツネ工業 ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン
                            通常価格 1,851円 1,996円 1,098円 1,268円 7,333円 17,667円 708円 1,721円 744円 443円 567円 566円 693円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ 差し込み式 差し込み式 差し込み式 差し込み式 差し込み式 差し込み式 差し込み式 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 差し込みタイプ / 樹脂 / 双輪 差し込み式 差し込み式 アングル式 アングル式
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール 樹脂 樹脂 スチール スチール スチール スチール
                            ストッパ なし 回転ストッパ付 なし 回転ストッパ付 回転ストッパ付 回転ストッパ付 - - - なし 回転ストッパ付 なし 回転ストッパ付
                            荷重区分 中荷重 中荷重 軽荷重 軽荷重 中荷重 中荷重 - 中荷重用 軽中荷重用 軽荷重 軽荷重 軽荷重 軽荷重

                            一般用キャスター GMシリーズ 自在のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            作業台に利用
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/26
                            この商品は耐久性について問題なく、走行が安定しています。取り付けに関してもスムーズに行うことができるので満足しています。キャスターとしての性能に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 製品につける際の許容荷重はどのくらいですか。
                            A
                            キャスターを4ヶ使用の場合でも、荷重は3点で受ける場合が御座いますので、下記のような計算式で0.8掛けにして考えるのが一般的です。
                            総荷重の限度=1ヶ当たりの許容荷重×4×0.8
                            Q 許容荷重を上回ると壊れてしまいますか。
                            A
                            許容荷重に関しましては安全係数を考慮し記載しておりますが、路面状況、使用速度、偏荷重を考慮し許容荷重内でのご使用をお願い致します。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました