(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GM-75EMS-2
一般用キャスターGMシリーズ 自在ストッパー付 イッパンヨウキャスター GM

一般用キャスターGMシリーズ 自在ストッパー付 GM-75EMS-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,996円
税込単価
2,196円

ゴム・パイプ取り付けキャスター。【特長】・あらゆる分野で調和するシンプルなデザ...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    差し込み式
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    スチール
  • ストッパ:
    回転ストッパ付
  • 用途:
    商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / 工場設備
  • 荷重区分:
    中荷重
  • シャフト径 T(φ):
    22
  • ストッパ種類:
    S-2

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

GM-75EMS-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GM-75EMS-2 の仕様・寸法情報

商品情報

GM series

一般用キャスターGMシリーズ 自在ストッパー付:関連画像

GM-100 TP S-2

一般用キャスターGMシリーズ 自在ストッパー付:関連画像

GM-100 NTB S-2

一般用キャスターGMシリーズ 自在ストッパー付:関連画像

寸法図

品番 車輪種類 許容荷重 始動力 旋回
始動力
車輪径 車輪幅 取付高 スラム径 スラム長 取付ナット部
対辺
偏心 旋回半径
型式-車輪径 車輪 SP N kgf daN daN Dmm Wmm Hmm T Lmm mm Emm Rmm
GM-75 MM S-2 ゴム・グレー 550 56 12.38 24.75 75 20 99mm(φ18,φ22) 22
(18)▲
(28)▲
(34)▲
50 19 25 (R82)
NTB ウレタン(B入) 600 61 7.20 14.40 75 27
GM-100 RL S-2 ゴム 650 66 13.65 29.25 100 25 下記
表参照
50 19 32 (R88)
UM ウレタン 700 71 9.45 16.80 100 25
NTB ウレタン(B入) 700 71 8.40 16.80 100 27
TP エラストマー 600 61 10.80 25.20 100 27
TB エラストマー(B入) 600 61 7.20 25.20 100 27
GM-125 BM S-2 ゴム・グレー(B入) 1000 102 19.50 45.00 126 25 163 60 26 45 (R122)
VM ゴム 1000 102 12.00 45.00 125 31
UM ウレタン 1000 102 12.00 24.00 125 25
GM-150 MM S-2 ゴム・グレー(B入) 1000 102 18.00 45.00 150 28 187 60 26 45 (R125)
  • 金具はユニクロームメッキ仕上げ。
  • 軸径はゴム外径。
  • (B入り)はベアリング入り車輪。

GM-100取付高さ

ステム径 車輪種類
RL、NRC、NM、UM、
NTB、TP、TB
MM
φ18、φ22 128mm 129mm
φ28、φ34 129mm 130mm
一般用キャスターGMシリーズ 自在ストッパー付:関連画像

VM

一般用キャスターGMシリーズ 自在ストッパー付:関連画像

UM

一般用キャスターGMシリーズ 自在ストッパー付:関連画像

TP

一般用キャスターGMシリーズ 自在ストッパー付:関連画像

NTB

型番リスト

型番
取付高さ 範囲
取付け高さ H(mm)
荷重範囲(daN)
車輪径 範囲
車輪径 D(φ)
車輪材質
車輪特性
取付穴種類
許容荷重(daN)
車輪幅 B(mm)
旋回半径(mm)
車輪ベアリング
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GM-75EMS-2

70.1~100
99
35.01~80.00
70.1~95
75
[合成ゴム] ゴム
なし
-
60
25
88
10

1個

1,996( 2,196円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴム・パイプ取り付けキャスター。
【特長】
・あらゆる分野で調和するシンプルなデザインです。
・幅広いラインナップから用途に応じたキャスターをお選びいただけます。
・金具はクロームメッキ仕上げ。
・エラストマー車輪は落ち着きのあるグレーの色周で、床面にスリップ痕がついても目立ちません。
・反発弾性に優れ、ソフトにスムーズに走行します。
・金具はクロームメッキ仕上げです。
【用途】
・什器、家具、ワゴン、医療器械、各種厨房機材等。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

GM-75EMS-2で型番確定

  • ナンシン社製キャスターの2DCAD作成依頼受付中。受付後10日以内に作成します。ご希望の方は以下必要事項ご記入の上、
    ナンシン担当宛(03-3647-4081)にFAXください。「6桁のお客様コード、会社名、お名前、お電話番号、FAX番号、CAD作成希望型式」
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般用キャスターGMシリーズ 自在ストッパー付の型番GM-75EMS-2のページです。
型番GM-75EMS-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般用キャスターGMシリーズ 自在ストッパー付

一般用キャスターGMシリーズ 自在ストッパー付

    一般用キャスター GMシリーズ 自在

    一般用キャスター GMシリーズ 自在

      一般用キャスターGELシリーズ 自在ストッパー付

      一般用キャスターGELシリーズ 自在ストッパー付

        一般用キャスターGELシリーズ 自在

        一般用キャスターGELシリーズ 自在

          足場用キャスターSCJシリーズ 自在ストッパー付

          足場用キャスターSCJシリーズ 自在ストッパー付

            足場用キャスターSCPシリーズ 自在ストッパー付

            足場用キャスターSCPシリーズ 自在ストッパー付

              差し込み式プラジョイント用キャスター

              差し込み式プラジョイント用キャスター

                エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型

                エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型

                  ウレタン車キャスター BU-25S型 さし込みタイプ

                  ウレタン車キャスター BU-25S型 さし込みタイプ

                    一般用キャスターGRシリーズ 自在ストッパー付

                    一般用キャスターGRシリーズ 自在ストッパー付

                      一般用キャスターANシリーズ 自在ストッパー付

                      一般用キャスターANシリーズ 自在ストッパー付

                        一般用キャスターGRシリーズ 自在

                        一般用キャスターGRシリーズ 自在

                          一般用キャスターANシリーズ 自在

                          一般用キャスターANシリーズ 自在

                            メーカー ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン スペーシア スガツネ工業 スガツネ工業 ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン
                            通常価格 1,996円 1,851円 1,268円 1,098円 17,667円 7,333円 708円 1,721円 744円 567円 693円 443円 566円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            キャスタタイプ 差し込み式 差し込み式 差し込み式 差し込み式 差し込み式 差し込み式 差し込み式 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 差し込みタイプ / 樹脂 / 双輪 差し込み式 アングル式 差し込み式 アングル式
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール 樹脂 樹脂 スチール スチール スチール スチール
                            ストッパ 回転ストッパ付 なし 回転ストッパ付 なし 回転ストッパ付 回転ストッパ付 - - - 回転ストッパ付 回転ストッパ付 なし なし
                            用途 商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / 工場設備 商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / 工場設備 商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / 工場設備 商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / 工場設備 工場設備 / 建設 工場設備 / 建設 物流、台車 / パイプ棚 商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器 商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器 商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / 工場設備 商業施設・ディスプレイ・什器 / 物流・台車・パレット / スチール・木工家具 / 工場設備 商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / 工場設備 商業施設・ディスプレイ・什器 / 物流・台車・パレット / スチール・木工家具 / 工場設備

                            一般用キャスターGMシリーズ 自在ストッパー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのようにしてパイプに取り付ければ良いですか?
                            A
                            付いているナットを締めることにより、取り付け部分のゴム材が膨張し、取り付けることが出来ます。
                            Q 製品取付時の許容荷重を教えてください。
                            A
                            キャスターを4ヶ使用の場合でも、荷重は3点で受ける場合が御座いますので、下記のような計算式で0.8掛けにして考えるのが一般的です。
                            総荷重の限度=1ヶ当たりの許容荷重×4×0.8

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GM-100TPS-2
                            GM-100UMS-2
                            GM-125BMS-2
                            GM-125MMS-2
                            GM-75MMS-2
                            GM-75NTBS-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?取付高さ 範囲 取付け高さ H
                            (mm)
                            荷重範囲
                            (daN)
                            車輪径 範囲 車輪径 D
                            (φ)
                            車輪材質 車輪特性 取付穴種類 許容荷重
                            (daN)
                            車輪幅 B
                            (mm)
                            旋回半径
                            (mm)
                            車輪ベアリング

                            2,387円

                            ( 2,626円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10100.1~13012835.01~80.0095.1~125100エラストマーなし-602789

                            2,693円

                            ( 2,962円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10100.1~13012835.01~80.0095.1~125100[ウレタン] ウレタン耐油性-702589

                            4,354円

                            ( 4,789円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10130.1~17016380.01~140.0095.1~125125[合成ゴム] ゴム・グレーなし-10025120

                            3,310円

                            ( 3,641円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10130.1~17016380.01~140.00125.1~160126[合成ゴム] ゴム・グレーなし-9025120

                            2,412円

                            ( 2,653円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1070.1~1009935.01~80.0070.1~9575[合成ゴム] ゴム・グレーなし長穴552088

                            2,638円

                            ( 2,902円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1070.1~1009935.01~80.0070.1~9575[ウレタン] ウレタン耐油性-602788

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました