静電気防止タイプの産業用固定キャスター。【特長】・静電気の帯電防止と防塵効果を...
SKM-150VUE
車輪(VUE)
寸法図1
寸法図2
品番 | 車輪種類 | 許容荷重 daN | 車輪径 Dmm | 車輪幅 mm | 取付高 Hmm | 取付ピツチAB A×B (A'×B'mm) | プレート寸法 X×Ymm | 取付穴径 Pmm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKM-75 | VUE | ウレタン(B入・静電気防止) | 120 | 75 | 32 | 100 | 63×40 | 95×71 | 9.5 |
SKM-100 | VUE | 170 | 100 | 32 | 144 | 80×45 | 115×80 | 10.5 | |
SKM-130 | VUE | 260 | 130 | 38 | 177 | 100×56 | 138×90 | 11 | |
SKM-150 | VUE | 300 | 150 | 42 | 198 | 100×56 | 138×90 | 11 | |
SKM-200 | VUE | 370 | 200 | 42 | 250 | 112×63 | 152×100 | 11 |
型番 |
荷重範囲(daN) |
取付け高さ H(mm) |
車輪径 D(φ) |
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm) |
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm) |
許容荷重(daN) |
プレート長さ L(mm) |
プレート幅 W(mm) |
車輪幅 B(mm) |
用途 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
SKM-75VUE |
80.01~140.00
|
100
|
75
|
63
|
40
|
120
|
95
|
71
|
32
|
物流・台車・パレット / OA機器・情報通信機器 / 工場設備
| 10 | 1個 | 5,988円(
6,587円
) | 43日目 |
Loading...
静電気防止タイプの産業用固定キャスター。
【特長】
・静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるように開発したキャスターです。
・ウレタン車輪は、ノンカーポンで床を汚すことはありません。発埃も少なく、クリーンな環境で使用するのに最適です。
・静電気防止タイプのゴム車輪はカーボンプラックを使用していません。ゴムを黄色で着色しているので、一般の黒ゴム車輪と色別管理が可能です。
・オクトロンウレタン車輪は温度依存性が少なく、安定した除電性能を発揮します。
・金具はユニクロームメッキ仕上げです。
【用途】
・帯電防止用途で電子精密機器の運搬等に。
・電子部品の搬送台車やワゴン、医療機器・測定装置等の静電気障害の恐れのある機器に。
Loading...
SKM-75VUEで型番確定
静電気防止キャスターSKMシリーズ 固定(静電気防止ウレタン車輪)の型番SKM-75VUEのページです。
型番SKM-75VUEに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SKM-100VUE |
SKM-130VUE |
SKM-150VUE |
SKM-200VUE |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 荷重範囲 (daN) | 取付け高さ H (mm) | 車輪径 D (φ) | 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ (mm) | 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ (mm) | 許容荷重 (daN) | プレート長さ L (mm) | プレート幅 W (mm) | 車輪幅 B (mm) | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,152円 ( 6,767円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 10 | 140.01~220.00 | 144 | 100 | 80 | 45 | 170 | 115 | 80 | 32 | 工場設備 / OA機器・情報通信機器 / 物流・台車・パレット | |
9,767円 ( 10,744円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 10 | 220.01~320.00 | 177 | 130 | 100 | 56 | 260 | 138 | 90 | 38 | 工場設備 / 物流・台車・パレット | |
11,092円 ( 12,201円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 10 | 220.01~320.00 | 198 | 150 | 100 | 56 | 300 | 138 | 90 | 42 | 工場設備 / 物流・台車・パレット | |
17,658円 ( 19,424円 ) | 1個 | - | 5日目 | 10 | 320.01~485.00 | 250 | 200 | 112 | 63 | 370 | 152 | 100 | 42 | 工場設備 / 物流・台車・パレット |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました