(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UV透過フィルタ S76-UG

UV透過フィルタ S76-UG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,000円
税込単価
16,500円

紫外域より、近赤外域までのシャープカットフィルタ(ある波長より短波長側の光を吸...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カラーフィルター(S76)の一部商品は、材料費等の高騰により2020年7月1日ご注文分より価格改定いたします。

型番

S76-UG5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

UV透過フィルタの外観

UV透過フィルタの外観

UV透過フィルタの外形寸法図

UV透過フィルタの外形寸法図

UV透過フィルタの透過限界波長

UV透過フィルタの透過限界波長

UV透過フィルタの参考データ

UV透過フィルタの参考データ

形状正方形
外形50×50mm
外形公差+0
-0.2mm
厚み公差±0.2mm
型式厚み(mm)厚み公差(mm)外形(mm)外形公差(mm)
S76-UG11±0.150×50+0、-0.1
S76-UG111±0.150×50+0、-0.1
S76-UG53±0.250×50+0、-0.2
  • ※ 透過率:左のグラフ(内部透過率)に約8%の表裏面による反射ロスが加わります。

型番リスト

型番
種類(カタログのグラフ参照)
厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S76-UG5

UG5
3

1個

15,000( 16,500円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

紫外域より、近赤外域までのシャープカットフィルタ(ある波長より短波長側の光を吸収し、長波長側の光を透過させる)。
熱線吸収フィルタ、紫外透過可視吸収フィルタ、青フィルタの4種類のカラーフィルタを用意。
【特長】
・サイズは50×50mmで、厚みは1mmと3mm。
【用途】
・光学系実験構築に。

(i)ご注意

  • カラーフィルター(S76)の一部商品は、材料費等の高騰により2020年7月1日ご注文分より価格改定いたします。

カタログ

 

S76-UG5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UV透過フィルタ S76-UGの型番S76-UG5のページです。
型番S76-UG5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UV透過フィルタ S76-UG

UV透過フィルタ S76-UG

    紫外透過可視吸収フィルタ S76-U

    紫外透過可視吸収フィルタ S76-U

      ダイクロイックフィルタ S76

      ダイクロイックフィルタ S76

        NDフィルタ(吸収型)

        NDフィルタ(吸収型)

          NDフィルタ(反射型)

          NDフィルタ(反射型)

            シャープカットフィルタ(可視)

            シャープカットフィルタ(可視)

              グレー標準反射板

              グレー標準反射板

                シャープカットフィルタ(赤外)

                シャープカットフィルタ(赤外)

                  ピンホール(枠無し)

                  ピンホール(枠無し)

                    シャープカットフィルタ(紫外)

                    シャープカットフィルタ(紫外)

                      シャープカットフィルタ(近赤外域用)

                      シャープカットフィルタ(近赤外域用)

                        シャープカットフィルタ(可視域用)

                        シャープカットフィルタ(可視域用)

                          石英ガラスプレート丸 フリー指定タイプ

                          石英ガラスプレート丸 フリー指定タイプ

                            メーカー 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 中央精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 ミスミ
                            通常価格 15,000円 11,470円 21,180円 2,226円 4,168円 6,530円 11,899円 6,530円 10,590円 6,530円 11,470円 5,120円 -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目  

                            UV透過フィルタ S76-UGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました