(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プリズムホルダ(F551/F552/F60)

プリズムホルダ(F551/F552/F60)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,060円 ~ 11,470円
税込価格
7,766円 ~ 12,617円

固定式の光学用ホルダー。【特長】・上部スライド部の調整によりプリズムを固定。・...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

プリズムホルダ F60/F551/F552の仕様

F60-25の外観

F60-25の外観

F60-25の外形図

F60-25の外形図

F60-35の外観

F60-35の外観

F60-35の外形図

F60-35の外形図

F551-20の外観

F551-20の外観

F551-20(固定型)の外形図

F551-20(固定型)の外形図

F552-20の外観

F552-20の外観

F552-20(微動型)の外形図 ※1軸のアオリ(θz)の微調整ができます。

F552-20(微動型)の外形図
※1軸のアオリ(θz)の微調整ができます。

型式ホルダ高さH[mm]適用サイズ自重[kg]
F60-2520Min.□5~Max.□250.15
F60-3520Min.□5~Max.□350.15
型式適用素子調整軸移動量[±mm]
F551-20□20--
F552-20□20θz軸送りねじP=0.25

型番リスト

型番
角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
種類
ホルダー高さ(mm)
角型光学素子サイズ詳細(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
-
20
5~25
10

1個

7,060( 7,766円 )

6日目

35
-
20
5~35
10

1個

10,590( 11,649円 )

6日目

20
固定型
-
-
10

1個

7,060( 7,766円 )

7日目

20
微動型
-
-
10

1個

11,470( 12,617円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

固定式の光学用ホルダー。
【特長】
・上部スライド部の調整によりプリズムを固定。
・光軸高さは素子が20mmの時、素子の中心になるように設定。
・底面から25mmで統一。
・上方のツマミにより素子を動かさずに固定することが可能。
・F551-20の下面プレートにはM4タップ穴があいている。
・ロッドを付けることにより、ロッドタイプに変更可能(F60はロッドタイプ)。
・F552-20は、微調整が可能。
・素子を3ヶ所のピンで位置決め。
【用途】
・光学実験。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プリズムホルダ(F551/F552/F60)

プリズムホルダ(F551/F552/F60)

    微調付きプリズムホルダ(F61)

    微調付きプリズムホルダ(F61)

      傾斜回転プリズムホルダ

      傾斜回転プリズムホルダ

        小型プリズムホルダ HP-24

        小型プリズムホルダ HP-24

          直角プリズム(コート付) S21

          直角プリズム(コート付) S21

            直角プリズム(コート無)S21

            直角プリズム(コート無)S21

              【標準】X軸 アリ溝 早い送りねじ

              【標準】X軸 アリ溝 早い送りねじ

                側視観察用プリズム

                側視観察用プリズム

                  コンパクト・ミラーホルダ 光軸25mmタイプ(F531)

                  コンパクト・ミラーホルダ 光軸25mmタイプ(F531)

                    90°直角プリズムミラー

                    90°直角プリズムミラー

                      45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ

                      45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ

                        メーカー 駿河精機 駿河精機 中央精機 中央精機 駿河精機 駿河精機 ミスミ アズワン 駿河精機 アズワン シグマ光機
                        通常価格 7,060円 22,060円 31,714円 17,178円 6,180円 3,090円 10,450円 19,500円 10,590円 8,873円 6,929円
                        通常出荷日 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   15日目~  
                        種類 プリズムホルダ プリズムホルダ プリズムホルダ プリズムホルダ - - - - ミラーホルダ - -
                        適用素子種類 角型 角型 角型 角型 - - - - 円型 - -

                        プリズムホルダ(F551/F552/F60)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました