(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

可変スリット(F112N)

可変スリット(F112N)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
83,820円
税込単価
92,202円

両開きの可変スリット。【特長】・マイクロメータヘッドによりスリット幅を調整。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

可変スリット(F112N) 外形図

製品仕様

型番F112N
ホルダ高さH21mm
ダイヤル1目盛スリット幅10μm
スリット幅可変量0~8mm
スリット高さ可変量0~12mm
スリット高さ可変方法ハルトマン方式
自重0.3kg
主材質-表面処理アルミ-黒アルマイト処理

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F112N

10

1個

83,820( 92,202円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両開きの可変スリット。
【特長】
・マイクロメータヘッドによりスリット幅を調整。
・ハルトマンプレートによりスリット高さを調整。
・スリット幅、中心位置は一定。
・両開きのスリット部のガイドにはV溝レールとクロスローラを使用。
・動作時のスリットの傾きを減少。
【用途】
・光学実験。

(i)ご注意

カタログ

 

F112Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可変スリット(F112N)の型番F112Nのページです。
型番F112Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

可変スリット(F112N)

可変スリット(F112N)

    可変ピンホールホルダ(F70)

    可変ピンホールホルダ(F70)

      虹彩絞り(F74-3N)

      虹彩絞り(F74-3N)

        ピンホールホルダ(F512F/F513F)

        ピンホールホルダ(F512F/F513F)

          メーカー 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機
          通常価格 83,820円 15,880円 18,530円 37,060円
          通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
          種類 関連部品 ピンホールホルダ 関連部品 ピンホールホルダ
          ホルダー高さ(mm) 21 50 29 -

          可変スリット(F112N)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました