2軸のアオリ微調が行える光学用ホルダー。【特長】・微動分解能はF58Nの2倍、...
組合せ例
F58NとFM58の比較
FM58-30-1の外形図
FM58-30F-1の外形図
FM58-30-2の外形図
FM58-30F-2の外形図
型式 | 使用ミラー径[φmm] | 使用ミラー厚[mm] | 調整軸 |
---|---|---|---|
FM58-30-1 | ~30 | - | θyθz軸 |
FM58-30F-1 | ~30 | - | θyθz軸 |
FM58-30-2 | 20~30 | 4~ | θyθz軸 |
FM58-30F-2 | 20~30 | 4~ | θyθz軸 |
Loading...
2軸のアオリ微調が行える光学用ホルダー。
【特長】
・微動分解能はF58Nの2倍、0.7°/回転する。
・ミラーの固定方法は、「接着タイプ」と「3点支持タイプ」がある。
・接着、ねじともに、ロッドタイプとロッドなしタイプがある。
・ロッドなしタイプでは、M3ねじ、またはM6ねじにて固定する。
・3点支持タイプは2点のピンを付け替える。
・φ20~30(直径20~30mm)までのミラーが固定できる。
【用途】
・光学実験。
・光学関連装置組込み。
FM58-30-1で型番確定
微動小型ミラーホルダ(FM58)の型番FM58-30-1のページです。
型番FM58-30-1に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
FM58-30-2 |
FM58-30F-1 |
FM58-30F-2 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 種類 | 調整軸 | 円型光学素子サイズ詳細 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,590円 ( 11,649円 ) | 1個 | - | 5日目 | 10 | 3点支持タイプ・ロッドなしタイプ | θy、θz軸 | 20~30 | |
9,710円 ( 10,681円 ) | 1個 | - | 5日目 | 10 | 接着タイプ・ロッドタイプ | θy、θz軸 | ~30 | |
11,470円 ( 12,617円 ) | 1個 | - | 5日目 | 10 | 3点支持タイプ・ロッドタイプ | θy θz軸 | 20~30 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました