複屈折ポリマーを2枚のガラス基板にはさみ込んだ構造で、マルチオーダの波長板。【...
S333の外観
S333の外形図
材質 | 樹脂+光学ガラス |
---|---|
コーティング | 両面ARコート |
平行度 | 4分以下 |
透過率 | 98%以上 |
位相遅れ公差 | ±3° |
外径公差 | +0/-0.2 |
厚み公差 | ±0.2 |
1/2波長板
1/4波長板
型式 | 位相差(レターデーション) | 適応レーザ | 波長(nm) |
---|---|---|---|
S333A-405-2 | λ/2 | LD | 405 |
S333A-488-2 | λ/2 | Ar | 488 |
S333A-532-2 | λ/2 | YAG | 532 |
S333A-633-2 | λ/2 | He-Ne | 633 |
S333A-650-2 | λ/2 | LD | 650 |
S333A-780-2 | λ/2 | LD | 780 |
S333A-830-2 | λ/2 | LD | 830 |
S333A-980-2 | λ/2 | LD | 980 |
S333A-1064-2 | λ/2 | YAG | 1,064 |
S333A-1300-2 | λ/2 | LD | 1,300 |
S333A-1550-2 | λ/2 | LD | 1,550 |
S333-405-2 | λ/2 | LD | 405 |
S333-488-2 | λ/2 | Ar | 488 |
S333-532-2 | λ/2 | YAG | 532 |
S333-633-2 | λ/2 | He-Ne | 633 |
S333-650-2 | λ/2 | LD | 650 |
S333-780-2 | λ/2 | LD | 780 |
S333-830-2 | λ/2 | LD | 830 |
S333-980-2 | λ/2 | LD | 980 |
S333-1064-2 | λ/2 | YAG | 1,064 |
S333-1300-2 | λ/2 | LD | 1,300 |
S333-1550-2 | λ/2 | LD | 1,550 |
S333A-405-4 | λ/4 | LD | 405 |
S333A-488-4 | λ/4 | Ar | 488 |
S333A-532-4 | λ/4 | YAG | 532 |
S333A-633-4 | λ/4 | He-Ne | 633 |
S333A-650-4 | λ/4 | LD | 650 |
S333A-780-4 | λ/4 | LD | 780 |
S333A-830-4 | λ/4 | LD | 830 |
S333A-980-4 | λ/4 | LD | 980 |
S333A-1064-4 | λ/4 | YAG | 1,064 |
S333A-1300-4 | λ/4 | LD | 1,300 |
S333A-1550-4 | λ/4 | LD | 1,550 |
S333-405-4 | λ/4 | LD | 405 |
S333-488-4 | λ/4 | Ar | 488 |
S333-532-4 | λ/4 | YAG | 532 |
S333-633-4 | λ/4 | He-Ne | 633 |
S333-650-4 | λ/4 | LD | 650 |
S333-780-4 | λ/4 | LD | 780 |
S333-830-4 | λ/4 | LD | 830 |
S333-980-4 | λ/4 | LD | 980 |
S333-1064-4 | λ/4 | YAG | 1,064 |
S333-1300-4 | λ/4 | LD | 1,300 |
S333-1550-4 | λ/4 | LD | 1,550 |
型番 |
外径(φ) |
コート波長 λ(nm) |
位相差 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
30
|
532
|
λ/4
| 10 | 1個 | 42,350円(
46,585円
) | 3日目 | |
30
|
650
|
λ/4
| 10 | 1個 | 42,350円(
46,585円
) | 3日目 | |
30
|
830
|
λ/4
| 10 | 1個 | 42,350円(
46,585円
) | 3日目 | |
20
|
1550
|
λ/2
| 10 | 1個 | 31,760円(
34,936円
) | 3日目 | |
20
|
1550
|
λ/4
| 10 | 1個 | 31,760円(
34,936円
) | 3日目 |
Loading...
複屈折ポリマーを2枚のガラス基板にはさみ込んだ構造で、マルチオーダの波長板。
【特長】
・水晶の波長板に比べ安価なので、偏光の基礎実験や精度の要求されない実験に最適。
・波長板の複屈折は光の波長によって異なり、その位相差も変動。
・使用波長以外の波長では波長板の効果を得られない場合がある。
・波長板の表面と裏面には使用波長での反射防止膜が施されている。
・高温になる環境や高エネルギーのレーザでは使用しない。
・このような使用条件の場合はS33シリーズの波長板を使用する。
・温度変化によって位相差が変化することがある。
・位相差の温度変化が小さなS33シリーズも用意。
【用途】
・光学実験。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました