(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直角プリズム(コート付) S21

直角プリズム(コート付) S21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,180円 ~ 8,820円
税込価格
6,798円 ~ 9,702円

光を90°曲げるために使用されるプリズム。【特長】・機能的にはミラーと同じです...

詳細情報を確認する

  • コーティング:
    AI+MgF2 可視域用広帯域反射防止膜
  • 材質:
    BK7

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

直角プリズム(コート付)の外観

直角プリズム(コート付)の外観

材質BK7
面精度3面研磨反射波面 λ/4※
面精度測定波長λ=632.8m
コーティング
(B、Cタイプ)
AI+MgF2
可視域用広帯域反射防止膜
外観規格MIL スクラッチ&ディグ 40-20
有効領域直角を挟む2面は中心90%以上の円、斜面は中心90%以上の楕円
面取り外形糸面0.3C以下、コーティング以外は擦りガラス処理
  • ※ コート前の面精度です。

共通仕様

直角プリズム(コート付)の外形図

直角プリズム(コート付)の外形図

直交2面にARコートをコーティングし斜面にはアルミニウム(AI)と沸化マグネシウム(MgF2)をコーティング。
入射光を90°曲げる。
AI膜による吸収が数%あるが、どのような入射角に対しても、高い反射率を示すため、収束・発散光に適している。

Bタイプの反射率特性データ(表面反射)

Bタイプの反射率特性データ(表面反射)

Bタイプの反射率特性データ(内部反射)

Bタイプの反射率特性データ(内部反射)

型式コートタイプ外形a=b=c(mm)材質
S21-5BB5BK7
S21-10BB10BK7
S21-15BB15BK7
S21-20BB20BK7

型番リスト

型番
外形(mm)
コーティングタイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
2面ARコート
10

1個

6,180( 6,798円 )

3日目

10
2面ARコート
10

1個

6,180( 6,798円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
2面ARコート
10

1個

8,820( 9,702円 )

3日目

20
2面ARコート
10

1個

8,820( 9,702円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

光を90°曲げるために使用されるプリズム。
【特長】
・機能的にはミラーと同じですがプリズムを反射機能に使用すると一般にシステムがコンパクトになる。
・コーティングにより鏡面が保護されているので、ゴミやキズ等による像性能の劣化が少ない。
・白色光に使用する場合は、材料の分散(屈折率の波長依存性)により色収差が発生するので注意が必要。
・直角プリズムは、光を90°あるいは180°曲げる為に使用される。
・プリズムの各面に施すコーティングの違いによりB・Cのタイプに分かれる。
【用途】
・光学実験。
・光学関連装置組込み。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直角プリズム(コート付) S21

直角プリズム(コート付) S21

    直角プリズム(コート無)S21

    直角プリズム(コート無)S21

      90°直角プリズムミラー

      90°直角プリズムミラー

        プリズムホルダ(F551/F552/F60)

        プリズムホルダ(F551/F552/F60)

          45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ

          45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ

            板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- JTAAS

            板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- JTAAS

              90°直角プリズム

              90°直角プリズム

                45°直角プリズム RPシリーズ

                45°直角プリズム RPシリーズ

                  側視観察用プリズム

                  側視観察用プリズム

                    高精度平面アルミ全反射ミラー

                    高精度平面アルミ全反射ミラー

                      カッターで切れる軽量安全ミラー(テープ止めタイプ)

                      カッターで切れる軽量安全ミラー(テープ止めタイプ)

                        透明樹脂パイプ

                        透明樹脂パイプ

                          対物レンズ系 反射ミラーボックス

                          対物レンズ系 反射ミラーボックス

                            メーカー 駿河精機 駿河精機 アズワン 駿河精機 シグマ光機 ミスミ アズワン アズワン アズワン 駿河精機 トラスコ中山 ミスミ ミラック光学
                            通常価格 6,180円 3,090円 8,873円 7,060円 6,929円 - 4,090円 9,053円 19,500円 3,350円 955円 - 23,823円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目~   15日目~   6日目~   1日目~   15日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   3日目  
                            コーティング AI+MgF2 可視域用広帯域反射防止膜 - - - - - - - - - - - -
                            材質 BK7 - - - - - - - - - - - -

                            直角プリズム(コート付) S21のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            外販装置に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/27
                            外観検査装置機構部に使用しています。以前からの利用実績でこの商品の特長(コーティングにより鏡面が保護されているので、ゴミやキズ等による像の変異が少ない)を実感、評価された得意先様からのご指定で当社装置に標準装備しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プリズムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました