(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直角プリズム(コート無)S21

直角プリズム(コート無)S21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,090円 ~ 13,240円
税込価格
3,399円 ~ 14,564円

斜面の全反射を利用して光を90°曲げるプリズム。【特長】・BK7は可視域から赤...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

直角プリズム(コート無)の外観

直角プリズム(コート無)の外観

直角プリズム(コート無)の外形寸法図

直角プリズム(コート無)の外形寸法図

材質BK7、合成石英
外形公差+0/-0.1mm
面精度3面研磨、反射波面λ/4
面積度測定波長λ=632.8mm
角度公差±1分
ピラミダル公差±1分
たおれ公差±3分
外観規格MIL スクラッチ&ディグ 40-20
有効領域直角を挟む2面は中心90%以上の円、斜面は中心90%以上の楕円
外周仕上げ外周糸面0.3C以下取り、研磨面以外は擦リガラス処理

材質:BK7

型式直角プリズムサイズ
外形a=b=c(mm)
S21-5A5
S21-10A10
S21-15A15
S21-20A20
S21-25A25
S21-30A30

材質:合成石英

型式直角プリズムサイズ
外形a=b=c(mm)
S21-5AGS5
S21-10AGS10
S21-15AGS15
S21-20AGS20

型番リスト

型番
外形(mm)
材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
BK7
10

1個

3,090( 3,399円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
合成石英
10

1個

13,240( 14,564円 )

3日目

20
BK7
10

1個

6,180( 6,798円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

斜面の全反射を利用して光を90°曲げるプリズム。
【特長】
・BK7は可視域から赤外域用として利用可能。
・合成石英は紫外域から赤外域用として利用可能。
・各光学素子製作のための基板としても利用可能。
【用途】
・光学実験。
・光学関連装置組込み。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直角プリズム(コート無)S21

直角プリズム(コート無)S21

    直角プリズム(コート付) S21

    直角プリズム(コート付) S21

      板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- JTAAS

      板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- JTAAS

        プリズムホルダ(F551/F552/F60)

        プリズムホルダ(F551/F552/F60)

          45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ

          45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ

            90°直角プリズムミラー

            90°直角プリズムミラー

              90°直角プリズム

              90°直角プリズム

                45°直角プリズム RPシリーズ

                45°直角プリズム RPシリーズ

                  側視観察用プリズム

                  側視観察用プリズム

                    天然ゴムシート

                    天然ゴムシート

                      メーカー 駿河精機 駿河精機 ミスミ 駿河精機 シグマ光機 アズワン アズワン アズワン アズワン ミスミ
                      通常価格 3,090円 6,180円 - 7,060円 6,929円 8,873円 4,090円 9,053円 19,500円 -
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   15日目~   1日目   1日目~   15日目   1日目   3日目~  

                      直角プリズム(コート無)S21のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      プリズムカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました