(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密十字動ホルダ(F503-40)

精密十字動ホルダ(F503-40)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,530円
税込単価
36,883円

各種アダプタを保持、固定し、YZ軸の微調整をすることが可能な光学用ホルダー。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

精密十字動ホルダ(F503-40) 外形図

製品仕様

型番F503-40
透過穴径φ23mm
調整軸YZ軸
移動ガイドV溝レールとクロスローラ
送り方式送りねじ P=0.25mm
移動量±2mm
分解能0.25mm/回転
自重0.09kg
主材質-表面処理アルミ-黒アルマイト処理

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F503-40

10

1個

33,530( 36,883円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

各種アダプタを保持、固定し、YZ軸の微調整をすることが可能な光学用ホルダー。
【特長】
・ガイド部にはV溝レールとクロスローラを使用。
・真直性の良いスムーズな送りを可能にしている。
・光軸中心高さを底面から25mmで設計。
・ベースプレートとクランプ部を取り外すことにより40角のXY軸ステージとして使うことも可能。
・アダプタ取付ねじ(M2.6)は、指示深さを超えると、ホルダを破損するので、注意。
【用途】
・光学実験。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

F503-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密十字動ホルダ(F503-40)の型番F503-40のページです。
型番F503-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密十字動ホルダ(F503-40)

精密十字動ホルダ(F503-40)

    高性能十字動ホルダ(FJ503-40)

    高性能十字動ホルダ(FJ503-40)

      高剛性十字動ホルダ(F504/FJ504)

      高剛性十字動ホルダ(F504/FJ504)

        十字動ホルダ □60タイプ (F02)

        十字動ホルダ □60タイプ (F02)

          十字動ホルダプレートタイプ(F02)

          十字動ホルダプレートタイプ(F02)

            精密十字動ホルダ ロッドタイプ □45 (F03)

            精密十字動ホルダ ロッドタイプ □45 (F03)

              精密十字動ホルダ プレートタイプ□45 (F03)

              精密十字動ホルダ プレートタイプ□45 (F03)

                精密十字動ホルダ ロッドタイプ □60 (F04)

                精密十字動ホルダ ロッドタイプ □60 (F04)

                  アオリ式十字動ホルダ

                  アオリ式十字動ホルダ

                    レンズ用アダプタ(F510A)

                    レンズ用アダプタ(F510A)

                      虹彩絞り用アダプタ(F510G)

                      虹彩絞り用アダプタ(F510G)

                        セルフォック レンズ用アダプタ(F14)

                        セルフォック レンズ用アダプタ(F14)

                          Dsubコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ (日本航空電子製コネクタ使用)

                          Dsubコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ (日本航空電子製コネクタ使用)

                            メーカー 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 中央精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 ミスミ
                            通常価格 33,530円 37,060円 34,410円 24,710円 25,590円 37,940円 38,820円 40,590円 46,899円 3,530円 8,820円 10,590円 -
                            通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目~   5日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   2日目  
                            種類 十字動ホルダ 十字動ホルダ 十字動ホルダ 十字動ホルダ 十字動ホルダ 十字動ホルダ 十字動ホルダ 十字動ホルダ 十字動ホルダ アダプタ アダプタ アダプタ -
                            微動方式 送りねじ P=0.25 送りねじ P=0.25 送りねじ P=0.25 送りねじ P=0.5 送りねじ P=0.5 - - - - - - - -
                            調整軸 YZ軸 YZ軸 YZ軸 - - - - - - - - - -

                            精密十字動ホルダ(F503-40)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました