紫外域を透過し、可視域をカットするカラーフィルタ。【特長】・カラーフィルタには...
カラーフィルタの外観
S76-Uの外形図
形状 | 正方形 |
---|---|
外形 | 50×50mm |
外形公差 | +0 -0.2mm |
厚み公差 | ±0.2mm |
透過限界波長
紫外透過可視吸収フィルタ
型式 | 外形[mm] | 厚み[mm] | 厚み公差[mm] |
---|---|---|---|
S76-U330 | 50×50 | 2.5 | ±0.2 |
S76-U340 | 50×50 | 2.5 | ±0.2 |
S76-U360 | 50×50 | 2.5 | ±0.2 |
Loading...
紫外域を透過し、可視域をカットするカラーフィルタ。
【特長】
・カラーフィルタには4種類を用意。
・紫外域より、近赤外域までのシャープカットフィルタ。
・熱線吸収フィルタ。
・紫外透過可視吸収フィルタ。
・青フィルタ。
【用途】
・光学実験。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました