安定性、操作性を重視した光学用ホルダー。【特長】・2軸(YZ)の調整が可能。・...
型番
未確定5件の候補があります。
Loading...
FJ513Aの外観
※レンズは含まれません。
※ツマミ色は黒色となります。
FJ513Aの外形図
型式 | 適用レンズ径[φmm] | レンズ厚Max[mm] | φA[mm] |
---|---|---|---|
FJ513A-10 | 10 | 6 | 7 |
FJ513A-12.7 | 12.7 | 6 | 9.5 |
FJ513A-15 | 15 | 6 | 12 |
FJ513A-20 | 20 | 6 | 17 |
FJ513A-25.4 | 25.4 | 7 | 22.5 |
型番 |
円型光学素子サイズ(最大値)(φ) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
10
| 10 | 1個 | 40,590円(
44,649円
) | 4日目 | |
12.7
| 10 | 1個 | 40,590円(
44,649円
) | 4日目 | |
15
| 10 | 1個 | 40,590円(
44,649円
) | 4日目 | |
20
| 10 | 1個 | 40,590円(
44,649円
) | 6日目 | |
25.4
| 10 | 1個 | 40,590円(
44,649円
) | 4日目 |
Loading...
安定性、操作性を重視した光学用ホルダー。
【特長】
・2軸(YZ)の調整が可能。
・移動量は±2mm(送りねじP=0.5)。
・φd寸法を0.1mmごとに指定可能。
【用途】
・光学実験。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました