安定性、操作性を重視した光学用ホルダー。【特長】・2軸(YZ)の調整が可能。・...
FJ513Bの外形図
型式 | 取付けピッチ | 調整軸 | 移動量[±mm] |
---|---|---|---|
FJ513B | M20.32 P=0.706 | YZ軸 | 2(送りねじ P=0.25) |
Loading...
安定性、操作性を重視した光学用ホルダー。
【特長】
・2軸(YZ)の調整が可能。
・移動量は±2mm(送りねじP=0.5)。
・φd寸法を0.1mmごとに指定可能。
・外径サイズの大きい対物レンズを使用する場合は、高剛性十字動ホルダFJ504-40シリーズをお勧め。
【用途】
・光学実験。
FJ513Bで型番確定
芯出しレンズホルダ 対物レンズ 安定性・操作性重視タイプ(FJ513B)の型番FJ513Bのページです。
型番FJ513Bに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました