(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄型スチールハニカム光学定盤(J09N)

薄型スチールハニカム光学定盤(J09N)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
78,927円 ~ 139,822円
税込価格
86,820円 ~ 153,804円

実験用スペースとコストダウンを図った光学定盤。【特長】・既存の実験台や架台の上...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    光学定盤
  • 除振台・光学定番形状:
    卓上型

(i)ご注意

  • 納品に関する注意事項を必ずご確認・了承のうえ、注文のご検討をお願いします。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

タイプ標準
定盤内部一段式スチールハニカム構造
上面端面25mmから25mmマトリクスM6タップ加工
着磁性ステンレスSUS430 t5mm
側面レザーシート
下面ステンレス t4mm

※クリーンルーム仕様:上面は落下防止ボトム構造、側面はBAステンレスを採用

規格表

薄型スチールハニカム光学定盤(J09N) 規格表

※定盤寸法A×Bは、JIS_B_0405-1991 中級相当の公差を適応

使用例

薄型スチールハニカム光学定盤(J09N) 使用例

限られた実験スペースを有効活用できます。

型番リスト

型番
A寸法(mm)
B寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
400
500

1個

78,927( 86,820円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

500
600

1個

94,329( 103,762円 )

11日目

900
600

1個

139,822( 153,804円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

実験用スペースとコストダウンを図った光学定盤。
【特長】
・既存の実験台や架台の上に置くだけで光学実験用のスペースが確保できる光学定盤。
・定盤の厚みはサイズに関わらず、全てt=50mmとなり、非常に薄型。
・クリーンルーム仕様も対応可能。
・25mmマトリクスM6タップ加工、定盤厚さ50mmを標準。
・定盤サイズ400×500(mm)のブレッドボードタイプ。
・2400×1200(mm)の大きなサイズまで数多く取り揃え。
【用途】
・光学実験。
・干渉計などの光学測定。

【納品に関する注意事項】
サイズごとに納品形態が異なります。
J09N-0405/0506/0906:
混載便車上渡し(段ボール梱包)で納品します。荷下ろしよりお客様に行っていただきます(荷下ろしのサポートはありません)。
J09N-0909/1007:
JITBOX チャーター便で納品します。
トラックからの荷下ろし及びカートの引き取りを行いますが、設置場所への移動並びに、カートからの荷下ろしはお客様に行っていただきます。カートは運送業者へ返却を、商品固定に使用しているパレットはお客様にて処分となりますのでご了承ください。

(i)ご注意

  • 納品に関する注意事項を必ずご確認・了承のうえ、注文のご検討をお願いします。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄型スチールハニカム光学定盤(J09N)

薄型スチールハニカム光学定盤(J09N)

    光学定盤(アルミハニカム構造)

    光学定盤(アルミハニカム構造)

      ブレッドボード(M3用)

      ブレッドボード(M3用)

        卓上型除振台(防振ゴム式・複合マウント式・自動レベル調整器付空気ばね式)

        卓上型除振台(防振ゴム式・複合マウント式・自動レベル調整器付空気ばね式)

          治具プレート

          治具プレート

            アルミブレッドボード

            アルミブレッドボード

              アルミブレッドボード(M4用/M6用)

              アルミブレッドボード(M4用/M6用)

                小型ブレッドボード(A65)

                小型ブレッドボード(A65)

                  箱型定盤(機械仕上),六面加工

                  箱型定盤(機械仕上),六面加工

                    精密石定盤

                    精密石定盤

                      スチールプレート

                      スチールプレート

                        ベース板

                        ベース板

                          除振台VPG(L2/HD2)

                          除振台VPG(L2/HD2)

                            メーカー 駿河精機 中央精機 駿河精機 中央精機 新潟精機(SK) 中央精機 駿河精機 駿河精機 ナベヤ 大西測定 ノガ・ウォーターズ 中央精機 ナベヤ
                            通常価格 78,927円 112,906円 67,060円 93,806円 43,707円 53,899円 49,410円 17,650円 14,025円 24,941円 2,050円 2,866円 68,050円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   7日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 光学定盤 光学定盤 - 除振台 - - - - - - - - 除振台
                            除振台・光学定番形状 卓上型 卓上型 - 卓上型 - - - - - - - - -

                            薄型スチールハニカム光学定盤(J09N)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            1. 星5
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            作業備品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/30
                            光学実験用機器のアライメント時に作業架台として使用しています。性能等には満足していますが、作業性や使い勝手の観点からいうともう少し薄手で軽量のラインナップがあると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            除振台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました