(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

赤外線カットフィルタ S76-KG

赤外線カットフィルタ S76-KG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,790円 ~ 7,240円
税込価格
7,469円 ~ 7,964円

光学系構築に使用可能なカラーフィルタ。【特長】・カラーフィルタには4種類を用意...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カラーフィルター(S76)の一部商品は、材料費等の高騰により2020年7月1日ご注文分より価格改定いたします。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

赤外線カットフィルタ S76-KGの仕様

カラーフィルタの外観

カラーフィルタの外観

S76-KGの外形図

S76-KGの外形図

製品仕様

形状正方形
外形50×50mm
外形公差+0
-0.2mm
厚み公差±0.2mm
透過限界波長

透過限界波長

  • ※ フィルタの分光透過率において透過性が72%以上となる波長値と5%以下となる波長値の間隔を波長傾斜幅といい、波長傾斜幅の中点に該当する波長を透過限界波長といいます。
赤外線カットフィルタ

赤外線カットフィルタ

型式外形[mm]厚み[mm]厚み公差[mm]
S76-KG5-150×501±0.1
S76-KG5-250×502±0.2

型番リスト

型番
厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1

1個

7,240( 7,964円 )

3日目

2

1個

6,790( 7,469円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

光学系構築に使用可能なカラーフィルタ。
【特長】
・カラーフィルタには4種類を用意。
・紫外域より、近赤外域までのシャープカットフィルタ。
・熱線吸収フィルタ。
・紫外透過可視吸収フィルタ。
・青フィルタ。
【用途】
・光学実験。

(i)ご注意

  • カラーフィルター(S76)の一部商品は、材料費等の高騰により2020年7月1日ご注文分より価格改定いたします。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

赤外線カットフィルタ S76-KG

赤外線カットフィルタ S76-KG

    ダイクロイックフィルタ S76

    ダイクロイックフィルタ S76

      UV透過フィルタ S76-UG

      UV透過フィルタ S76-UG

        紫外透過可視吸収フィルタ S76-U

        紫外透過可視吸収フィルタ S76-U

          NDフィルタ(吸収型)

          NDフィルタ(吸収型)

            NDフィルタ(反射型)

            NDフィルタ(反射型)

              シャープカットフィルタ(可視)

              シャープカットフィルタ(可視)

                グレー標準反射板

                グレー標準反射板

                  シャープカットフィルタ(赤外)

                  シャープカットフィルタ(赤外)

                    ピンホール(枠無し)

                    ピンホール(枠無し)

                      シャープカットフィルタ(紫外)

                      シャープカットフィルタ(紫外)

                        シャープカットフィルタ(近赤外域用)

                        シャープカットフィルタ(近赤外域用)

                          シャープカットフィルタ(可視域用)

                          シャープカットフィルタ(可視域用)

                            メーカー 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 中央精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機
                            通常価格 6,790円 21,180円 15,000円 11,470円 2,226円 4,168円 6,530円 11,899円 6,530円 10,590円 6,530円 11,470円 5,120円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  

                            赤外線カットフィルタ S76-KGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました